N2XCY

câble à enterrer 0,6/1 kV, conducteur centré, homologué VDE, intensité admissible élevée

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502,
    à partir de 7 conducteurs selon DIN VDE 0276
    Partie 627, HD 627 S1 et CEI 60502
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +250°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    50 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    12x Ø câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER) type de mélange DIX3 selon HD 603 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Composé de bourrage
  • conducteur concentrique, en couche intérieure fils de cuivre rond nus, en couche extérieure bande de cuivre en contre-hélice
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV6 selon HD 603 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif • Systèmes monophasés deux conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV • Systèmes monophasés un conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Systèmes à courant triphasés 1,2 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrin sm = conducteur sectoral multibrin
Utilisation

Câble distributeur d'énergie pour l'industrie et les installations de commande, les centrales électriques, les branchements aux immeubles et l'éclairage municipal, et câble de commande pour la transmission d'impulsions de commande et de régulation et de valeurs de mesure. Dans les conditions qui exigent sécurité électrique et sécurité mécanique renforcées. Pose souterraine, dans l'eau, à l'air libre, en intérieur, dans le béton et des caniveaux de câbles. L'intensité admissible est supérieure à celle des câbles de distribution d'énergie isolés PVC car la température de service admise sur le conducteur est de +90°C. Le conducteur concentrique (C) est utilisable comme conducteur PE, PEN ou en tant que blindage.
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
Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

33212

2 x 1,5

re / 1,5

13,0

53,0

205,0

207,00

213,00

33213

2 x 2,5

re / 2,5

13,5

80,0

270,0

226,00

232,00

33214

2 x 4

re / 4

15,5

123,0

360,0

308,00

316,00

33215

2 x 6

re / 6

17,0

182,0

435,0

375,00

385,00

33216

2 x 10

re / 10

19,5

312,0

590,0

462,00

474,00

33217

2 x 16

re / 16

20,5

489,0

820,0

593,00

610,00

33218

3 x 1,5

re / 1,5

13,5

66,0

225,0

223,00

229,00

33219

3 x 2,5

re / 2,5

14,5

104,0

290,0

215,00

221,00

33220

3 x 4

re / 4

16,5

161,0

400,0

271,00

279,00

33221

3 x 6

re / 6

17,5

240,0

510,0

309,00

318,00

33222

3 x 10

re / 10

20,0

408,0

850,0

413,00

425,00

33223

3 x 16

re / 16

23,0

643,0

1080,0

496,00

510,00

33224

3 x 25

rm / 16

25,1

902,0

1295,0

722,00

741,00

33225

3 x 25

rm / 25

25,0

1003,0

1375,0

745,00

765,00

33226

3 x 35

sm / 16

25,1

1190,0

1441,0

878,00

902,00

33227

3 x 35

sm / 35

25,4

1402,0

1619,0

906,00

931,00

33228

3 x 50

sm / 25

27,3

1723,0

1902,0

1005,00

1032,00

33229

3 x 50

sm / 50

27,7

2000,0

2107,0

1036,00

1065,00

33230

3 x 70

sm / 35

32,2

2410,0

2700,0

1406,00

1444,00

33231

3 x 70

sm / 70

32,7

2796,0

3005,0

1448,00

1487,00

33232

3 x 95

sm / 50

35,3

3296,0

3588,0

1689,00

1734,00

33233

3 x 95

sm / 95

35,8

3791,0

4017,0

1739,00

1787,00

33234

3 x 120

sm / 120

38,9

4786,0

4998,0

1948,00

2001,00

33235

3 x 120

sm / 70

38,9

4236,0

4534,0

2009,00

2063,00

33236

3 x 150

sm / 120

43,4

5970,0

5937,0

2536,00

2605,00

33237

3 x 150

sm / 70

43,4

5100,0

5473,0

2393,00

2458,00

33238

3 x 185

sm / 95

47,4

6383,0

6831,0

3006,00

3087,00

33239

3 x 240

sm / 120

52,5

8242,0

8809,0

3899,00

4004,00

33240

4 x 1,5

re / 1,5

14,5

81,0

260,0

233,00

240,00

33241

4 x 2,5

re / 2,5

15,5

128,0

350,0

234,00

241,00

33242

4 x 4

re / 4

17,0

200,0

470,0

297,00

306,00

33243

4 x 6

re / 6

18,5

297,0

590,0

330,00

339,00

33244

4 x 10

re / 10

21,0

504,0

900,0

413,00

425,00

33245

4 x 16

re / 16

23,0

796,0

1250,0

565,00

581,00

33246

4 x 25

re / 16

27,2

1142,0

1559,0

817,00

839,00

33247

4 x 35

sm / 16

27,2

1526,0

1812,0

1038,00

1067,00

33248

4 x 50

sm / 25

30,6

2203,0

2413,0

1211,00

1244,00

33249

4 x 70

sm / 35

35,9

3082,0

3420,0

1585,00

1628,00

33250

4 x 95

sm / 50

39,5

4208,0

4561,0

2028,00

2083,00

33251

4 x 120

sm / 16

44,5

5388,0

5819,0

2538,00

2606,00

33252

4 x 150

sm / 70

48,6

6540,0

6972,0

3023,00

3104,00

33253

5 x 1,5

re / 1,5

15,0

95,0

330,0

279,00

286,00

33254

5 x 2,5

re / 2,5

16,0

152,0

400,0

310,00

318,00

33255

5 x 4

re / 4

19,0

238,0

560,0

395,00

406,00

33256

5 x 6

re / 6

21,0

355,0

710,0

447,00

459,00

33257

5 x 10

re / 10

23,0

600,0

1000,0

478,00

490,00

33258

5 x 16

re / 16

24,3

931,0

1233,0

519,00

533,00

33259

7 x 1,5

re / 1,5

16,0

133,0

350,0

298,00

306,00

33260

7 x 2,5

re / 2,5

17,5

200,0

450,0

348,00

358,00

33261

7 x 4

re / 4

21,0

315,0

670,0

403,00

413,00

33262

7 x 6

re / 6

24,0

470,0

790,0

667,00

685,00

33263

10 x 1,5

re / 2,5

19,0

176,0

440,0

438,00

450,00

33264

10 x 2,5

re / 4

20,5

286,0

600,0

585,00

585,00

33265

12 x 1,5

re / 2,5

20,0

205,0

500,0

405,00

416,00

33266

12 x 2,5

re / 4

21,0

334,0

660,0

507,00

520,00

33267

14 x 1,5

re / 2,5

20,5

234,0

540,0

574,00

590,00

33268

14 x 2,5

re / 6

22,5

403,0

800,0

656,00

674,00

33269

19 x 1,5

re / 2,5

23,0

320,0

690,0

597,00

613,00

33270

19 x 2,5

re / 6

23,5

523,0

950,0

810,00

831,00

33271

30 x 1,5

re / 2,5

27,0

499,0

1230,0

892,00

916,00

33272

30 x 2,5

re / 10

30,0

840,0

1610,0

1156,00

1188,00

33273

40 x 1,5

re / 2,5

30,0

696,0

1590,0

1253,00

1287,00

33274

40 x 2,5

re / 10

35,0

1080,0

2100,0

1605,00

1648,00