J-2Y(St)Y

St III Bd 16 Mbits/s (Cat. 3) ISDN/EDV (Z = 100 ohm), marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation de conducteur en PE spécial
    d'après DIN VDE 0815 et 0816
  • Résistance de boucle de conducteur
    max. 130 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement300 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai 800 V
  • Résistance d'isolement
    min. 5 GOhm x km
  • Capacité de service 48 nF/km
  • Impédance caractéristique (Z)
    à 4-16 MHz : 100 Ohm ± 15%
  • Couplage capacitif
    K1 max. 400 pF/300 m
    K9-K12 max. 100 pF/300 m
  • Vitesse relative de propagation
    env. 0,66
  • Atténuation à
    1 MHz : 28 dB/km
    4 MHz : 47 dB/km
    5 MHz : 51 dB/km
    10 MHz : 65 dB/km
    15 MHz : 76 dB/km
    16 MHz : 78 dB/km
    20 MHz : 89 dB/km
  • Atténuation de diaphonie
    de 4 MHz à 16 MHz
    à 2 paires : min. 40 dB
    à partir de 4 paires : min. 25 dB
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 10x Ø de câble
Structure
  • Conducteur de cuivre nu, monobrin
  • Isolation conducteurs en PE
  • Suite de couleurs selon DIN VDE 0815
  • Conducteurs toronnés en quarte en étoile
  • 5 quartes en étoile en faisceau
  • Écran statique en film aluminium doublé de plastique, avec fil de drainage Ø 0,6 mm
  • Gaine extérieure en PVC, non propagatrice de la flamme, type de mélange YM1 selon DIN VDE 0207 Partie 5
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Gaine extérieure en PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Utilisation

Utilisé comme câble de raccordement et de liaison dans des locaux secs et humides, pose fixe dans, sous et sur enduit, en technique de transmission des données. Pour transmettre des signaux analogiques et numériques à jusqu'à 16 Mbit/s. Atténuation de diaphonie élevée. Utilisable comme câble de branchement de périphériques, d'installations de traitement des données, d'écrans, d'imprimantes, de systèmes d'encaissement et de d'appareils RNIS. Ces câbles sont parfaitement adaptés à la transmission parfaite de données et de signaux, en métrologie, technique de commande et de régulation grâce à leur blindage (St). Il est interdit d'utiliser les câbles d'installation dans des installations à courant fort et de les enterrer.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

33200

2 x 2 x 0,6

6,1

13,0

44,0

47,00

33201

4 x 2 x 0,6

7,5

24,0

80,0

76,00

33202

6 x 2 x 0,6

7,6

35,0

86,0

94,00

33203

8 x 2 x 0,6

8,8

46,0

105,0

117,00

33204

10 x 2 x 0,6

8,8

58,0

112,0

141,00

33205

20 x 2 x 0,6

12,9

116,0

218,0

269,00

33206

30 x 2 x 0,6

14,0

172,0

302,0

356,00

33207

40 x 2 x 0,6

15,5

229,0

376,0

423,00

33208

50 x 2 x 0,6

17,3

266,0

480,0

483,00

33209

60 x 2 x 0,6

18,1

342,0

560,0

616,00

33210

80 x 2 x 0,6

22,0

455,0

748,0

773,00

33211

100 x 2 x 0,6

25,2

588,0

940,0

896,00