NA2XY

câble à enterrer 0,6/1 kV, homologué VDE, intensité admissible élevée

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +250°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    30 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble mononcoducteur
    12x Ø câble multiconducteur
Structure
  • Conducteur aluminium conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER) type de mélange DIX3 selon HD 603 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, 0276 Partie 603
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV6/DMP2 selon HD 603 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif • Systèmes monophasés deux conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV • Systèmes monophasés un conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Systèmes à courant triphasés 1,2 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrins se = conducteur sectoral monobrin
  • Modèle J = avec conducteur de protection V/J Modèle O = sans conducteur de protection V/J
Utilisation

Câbles de distribution de l'énergie pour utilisation dans la terre, dans l'eau, à l'air libre, dans le béton, dans des locaux fermés, des caniveaux de câbles, pour les centrales électriques, l'industrie et les installations de commande, ainsi que dans des réseaux locaux, si des endommagements mécaniques sont exclus. L'intensité admissible est supérieure à celle des câbles de distribution d'énergie isolés PVC car la température de service admise sur le conducteur est de +90°C.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

J-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Schnittlänge

O-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Schnittlänge

1 x 16

re

11,5

47,0

98,0

33113

265,00

272,00

33125

265,00

272,00

1 x 25

re

12,5

73,0

150,0

33114

320,00

329,00

33126

320,00

329,00

1 x 35

re

13,5

102,0

241,0

33115

415,00

426,00

33127

415,00

426,00

1 x 50

rm

15,5

145,0

357,0

33116

491,00

504,00

33128

491,00

504,00

1 x 70

rm

17,0

203,0

409,0

33117

742,00

762,00

33129

742,00

762,00

1 x 95

rm

19,0

276,0

570,0

33118

952,00

978,00

33130

952,00

978,00

1 x 120

rm

20,5

348,0

590,0

33119

1013,00

1040,00

33131

1013,00

1040,00

1 x 150

rm

23,0

435,0

804,0

33120

1089,00

1118,00

33132

1089,00

1118,00

1 x 185

rm

25,5

537,0

978,0

33121

1381,00

1418,00

33133

1381,00

1418,00

1 x 240

rm

28,5

696,0

1253,0

33122

1539,00

1581,00

33134

1539,00

1581,00

1 x 300

rm

30,0

870,0

1394,0

33123

2365,00

2429,00

33135

2365,00

2429,00

1 x 400

rm

34,0

1160,0

1890,0

33124

2860,00

2937,00

33136

2860,00

2937,00

4 x 16

re

21,5

186,0

750,0

33137

1180,00

1212,00

33147

1180,00

1212,00

4 x 25

re

26,0

290,0

950,0

33138

1388,00

1425,00

33148

1388,00

1425,00

4 x 35

re

27,5

406,0

1120,0

33139

1578,00

1621,00

33149

1578,00

1621,00

4 x 50

se

30,0

580,0

1251,0

33140

1760,00

1808,00

33150

1760,00

1808,00

4 x 70

se

34,0

812,0

1548,0

33141

2132,00

2190,00

33151

2132,00

2190,00

4 x 95

se

39,0

1102,0

2030,0

33142

2515,00

2583,00

33152

2515,00

2583,00

4 x 120

se

42,5

1392,0

2400,0

33143

4284,00

4400,00

33153

4284,00

4400,00

4 x 150

se

47,5

1740,0

3030,0

33144

5134,00

5273,00

33154

5134,00

5273,00

4 x 185

se

52,0

2146,0

3650,0

33145

5992,00

6154,00

33155

5992,00

6154,00

4 x 240

se

58,0

2784,0

4800,0

33146

7191,00

7385,00

33156

7191,00

7385,00