N2XY

câble à enterrer 0,6/1 kV, homologué VDE, intensité admissible élevée

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +250°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
    Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    50 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble monoconducteur
    12x Ø câble multiconducteur
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER) type de mélange DIX3 selon HD 603 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, 0276 Partie 603
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV6/DMP2 selon HD 603 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif • Systèmes monophasés deux conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV • Systèmes monophasés un conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Systèmes à courant triphasés 1,2 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrins sm = conducteur sectoral multibrin
  • Modèle J = avec conducteur de protection V/J Modèle O = sans conducteur de protection V/J
Utilisation

Câbles de distribution de l'énergie pour utilisation dans la terre, dans l'eau, à l'air libre, dans le béton, dans des locaux fermés, des caniveaux de câbles, pour les centrales électriques, l'industrie et les installations de commande, ainsi que dans des réseaux locaux, si des endommagements mécaniques sont exclus. L'intensité admissible est supérieure à celle des câbles de distribution d'énergie isolés PVC car la température de service admise sur le conducteur est de +90°C.
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
J-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

O-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

1 x 16

re

11,5

154,0

242,0

32850

116,00

119,00

32862

116,00

119,00

1 x 25

rm

12,5

240,0

362,0

32851

139,00

143,00

32863

139,00

143,00

1 x 35

rm

13,5

336,0

470,0

32852

184,00

189,00

32864

184,00

189,00

1 x 50

rm

15,5

480,0

620,0

32853

216,00

222,00

32865

216,00

222,00

1 x 70

rm

17,0

672,0

805,0

32854

256,00

263,00

32866

256,00

263,00

1 x 95

rm

19,0

912,0

1108,0

32855

332,00

341,00

32867

332,00

341,00

1 x 120

rm

20,5

1152,0

1360,0

32856

376,00

386,00

32868

376,00

386,00

1 x 150

rm

23,0

1440,0

1670,0

32857

446,00

458,00

32869

446,00

458,00

1 x 185

rm

25,5

1776,0

2050,0

32858

568,00

583,00

32870

568,00

583,00

1 x 240

rm

28,5

2304,0

2635,0

32859

711,00

730,00

32871

711,00

730,00

1 x 300

rm

30,0

2880,0

3200,0

32860

862,00

885,00

32872

862,00

885,00

1 x 400

rm

34,0

3840,0

4150,0

32861

1059,00

1088,00

32873

1059,00

1088,00

4 x 16

rm

21,5

614,0

1042,0

32874

379,00

389,00

32884

379,00

389,00

4 x 25

rm

26,0

960,0

1640,0

32875

629,00

646,00

32885

629,00

646,00

4 x 35

rm

27,5

1344,0

1760,0

32876

676,00

694,00

32886

676,00

694,00

4 x 50

sm

30,0

1920,0

2350,0

32877

782,00

803,00

32887

782,00

803,00

4 x 70

sm

34,0

2688,0

3100,0

32878

1056,00

1085,00

32888

1056,00

1085,00

4 x 95

sm

39,0

3648,0

4250,0

32879

1378,00

1415,00

32889

1378,00

1415,00

4 x 120

sm

42,5

4608,0

5300,0

32880

1679,00

1724,00

32890

1679,00

1724,00

4 x 150

sm

47,5

5760,0

6400,0

32881

2007,00

2061,00

32891

2007,00

2061,00

4 x 185

sm

52,0

7104,0

8500,0

32882

2666,00

2737,00

32892

2666,00

2737,00

4 x 240

sm

58,0

9216,0

11000,0

32883

3700,00

3800,00

32893

3700,00

3800,00