H05VV-F/UL

500 V

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-11/
    DIN EN 50525-2-11, CEI 60227-5 et
    UL-Std.758 AWM Style 20195
  • Plage de température
    HAR
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
    UL
    en mouvement -5°C à +75°C
    pose fixe -40°C à +75°C
  • Tension nominale
    HAR U0/U 300/500 V
    UL U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5 et d'après UL-Std. 62
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, uni
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
Propriétés
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Lors de la commande, compléter l'article avec le chiffre déterminant la couleur, comme suit : 0 = noir simil.RAL 9005 1 = blanc simil.RAL 9003 2 = bleu simil. RAL 5015 3 = vert simil. RAL 6018 4 = marron simil.RAL 8003 5 = jaune simil.RAL 1021 6 = rouge simil.RAL 3000 7 = orange simil. RAL 2003 8 = violet simil. RAL 4005 9 = gris simil. RAL 7001/7032 Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Les prix non indiqués sont disponibles sur demande. Si le produit n'est pas en stock, la quantité minimum à produire par type et par section est de 2000 m.
Utilisation

Ce câble souple à isolation PVC, conforme à VDE-HAR et UL-AWM, est destiné à l'exportation ainsi qu'à presque tous les appareils destinés à l'exportation. Adapté aux applications à contrainte mécanique moyenne, en mouvement libre, sans effort de traction, dans des locaux humides ou mouillés, en tant que câble de raccordement d'appareils de bureau, domestiques et de cuisine, de type lave-linge, séchoir, réfrigérateur, photocopieuse, etc., dans la mesure où la destination de l'appareil concerné le permet. Ces câbles peuvent être installés en pose fixe dans des meubles, dans des parois, des habillages décoratifs et des cavités d'éléments préfabriqués. Inadapté aux applications à l'air libre, dans des entreprises commerciales (à l'exception des ateliers de couture et équivalents) et agricoles et au raccordement d'outillage électrique utilisé à des fins commerciales.
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
32690

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32691

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32692

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32693

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32694

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32695

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32696

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32697

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32698

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32699

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32700

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32701

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32702

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32703

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32704

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32705

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32706

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32707

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32708

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32709

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32710

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32711

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32712

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32713

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32714

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32715

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32716

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32717

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32718

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32719

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32720

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32721

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32722

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32723

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32724

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32725

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32726

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32727

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32728

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32729

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32730

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32731

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32732

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32733

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32734

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32735

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32736

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32737

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32738

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32739

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32740

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32741

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32742

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32743

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32744

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32745

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32746

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32747

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32748

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32749

3 G 1

7,2

29,0

73,0

76,00

32750

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32751

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32752

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32753

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32754

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32755

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32756

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32757

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32758

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32759

4 G 1

8,0

38,0

85,0

95,00

32760

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32761

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32762

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32763

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32764

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32765

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32766

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32767

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32768

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32769

5 G 1

8,8

48,0

105,0

129,00

32770

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32771

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32772

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32773

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32774

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32775

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32776

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32777

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32778

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32779

2 x 1,5

7,6

29,0

82,0

74,00

32780

3 G 1,5

8,4

43,0

95,0

94,00

32781

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32782

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32783

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32784

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32785

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32786

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32787

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32788

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32789

3 G 1,5

8,2

43,0

95,0

94,00

32790

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32791

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32792

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32793

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32794

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32795

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32796

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32797

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32798

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32799

4 G 1,5

9,2

58,0

117,0

117,00

32800

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32801

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32802

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32803

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32804

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32805

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32806

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32807

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32808

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32809

5 G 1,5

9,3

72,0

144,0

156,00

32810

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32811

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32812

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32813

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32814

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32815

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32816

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32817

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32818

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32819

3 G 2,5

10,1

72,0

152,0

156,00

32820

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32821

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32822

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32823

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32824

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32825

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32826

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32827

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32828

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32829

4 G 2,5

11,2

96,0

192,0

191,00

32830

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32831

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32832

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32833

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32834

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32835

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32836

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32837

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32838

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00

32839

5 G 2,5

12,4

120,0

243,0

234,00