NYKY-J 0,6/1kV

Gaine de plomb, conforme à VDE

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande, isolation PVC
    et gaine intérieure en plomb selon DIN VDE 0265
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +160°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 6 kV
  • Rayon de courbure minimum
    12x Ø câble
  • Intensité admissible
    voir le tableau Informations techniques
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation de conducteur en PVC type de mélange DIV4 selon DIN VDE 0276 Partie 603
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Une enveloppe globale éventuelle peut être extrudée ou enroulée, ou bien être une combinaison des deux
  • Gaine intérieure de plomb, sans couture et fermée (conducteur supplémentaire autorisé sous la gaine en plomb)
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV5 selon DIN VDE 0276 Partie 603
  • Gaine noire
Propriétés
  • Avantage la bonne résistance de couplage réalisée par la gaine fermée en plomb permet de répondre à des exigences CEM particulières (compatibilité électromagnétique).
  • Résistance au white spirit au xylène aux carburants au trichlore aux huiles au pétrole au toluène aux hydrocarbures
  • Il est interdit d'utiliser la gaine en plomb comme conducteur neutre (N)
  • En présence d'un drain, l'utiliser uniquement pour mettre à la terre la gaine en plomb sur l'installation de mise à la terre, par ex. dans des installations à protection EX selon DIN VDE 0165. Ce fil de drainage ne doit pas être utilisé comme conducteur de protection, neutre ou conducteur de mise à la terre.
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin sm = conducteur sectoral multibrin
  • Un prix en rouge est mentionné avec la réduction comprise.
Utilisation

Les câbles à gaine extérieure en PVC et gaine intérieure en plomb sont utilisés spécialement lorsqu'un risque existe de soumission à des solvants, des carburants, huiles, de l'essence ou matières équivalentes, dans des stations-service surtout dans la zone des distributeurs de carburants pour moteurs à carburateur, dans les raffineries et dans l'industrie chimique. Pose souterraine, dans l'eau, à l'air libre, en intérieur et dans des caniveaux de câbles.
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
Blei-
Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32640

3 x 1,5

re

13,5

43,0

427,0

598,0

719,00

827,00

32686

3 x 1,5

re / 1,5

14,5

57,0

427,0

610,0

721,00

829,00

32641

3 x 2,5

re

14,8

72,0

487,0

690,0

789,00

908,00

32642

3 x 4

re

16,2

115,0

555,0

840,0

851,00

979,00

32643

3 x 6

re

17,3

173,0

610,0

990,0

1669,00

1919,00

32644

3 x 25

rm / 16

27,8

874,0

1290,0

2550,0

4456,00

5347,00

32645

3 x 35

sm / 16

29,2

1162,0

1340,0

3080,0

4788,00

5746,00

32646

3 x 50

sm / 25

32,7

1680,0

1670,0

3850,0

5722,00

6866,00

32647

3 x 70

sm / 35

35,8

2352,0

2020,0

5360,0

6484,00

7780,00

32648

3 x 95

sm / 50

40,3

3216,0

2440,0

6950,0

9533,00

11440,00

32649

3 x 120

sm / 70

43,2

4128,0

2770,0

8235,0

11154,00

13385,00

32650

3 x 150

sm / 70

48,8

4992,0

3530,0

9620,0

13288,00

15946,00

32651

3 x 185

sm / 95

53,4

6240,0

4230,0

11940,0

16877,00

20252,00

32652

3 x 240

sm / 120

59,8

8064,0

5230,0

15380,0

21844,00

26213,00

32653

4 x 1,5

re

14,5

58,0

464,0

650,0

854,00

982,00

32687

4 x 1,5

re / 1,5

15,3

72,0

464,0

650,0

862,00

991,00

32654

4 x 2,5

re

15,5

96,0

530,0

760,0

926,00

1065,00

32655

4 x 4

re

17,5

154,0

605,0

960,0

1048,00

1205,00

32656

4 x 6

re

18,5

230,0

665,0

1100,0

1254,00

1442,00

32657

4 x 10

re

21,3

384,0

750,0

1400,0

1553,00

1786,00

32658

4 x 16

re

24,2

614,0

975,0

1910,0

3256,00

3744,00

32659

4 x 25

rm

28,5

960,0

1290,0

2750,0

4288,00

5146,00

32660

4 x 35

rm

30,5

1344,0

1340,0

3630,0

5499,00

6323,00

32661

4 x 50

sm

33,3

1920,0

1680,0

4580,0

6987,00

8035,00

32662

4 x 70

sm

37,5

2688,0

2020,0

5340,0

8877,00

10208,00

32663

4 x 95

sm

42,3

3648,0

2440,0

7120,0

10798,00

12958,00

32664

5 x 1,5

re

15,3

72,0

505,0

710,0

952,00

1095,00

32688

5 x 1,5

re / 1,5

16,4

86,0

505,0

780,0

958,00

1102,00

32665

5 x 2,5

re

17,2

120,0

580,0

910,0

1078,00

1240,00

32666

5 x 4

re

19,4

192,0

665,0

1090,0

1285,00

1478,00

32667

5 x 6

re

20,2

288,0

730,0

1270,0

1565,00

1799,00

32668

5 x 10

re

22,8

480,0

930,0

1700,0

2996,00

3445,00

32669

5 x 16

re

26,4

768,0

1070,0

2231,0

3966,00

4561,00

32670

7 x 1,5

re

17,2

101,0

545,0

810,0

1129,00

1298,00

32689

7 x 1,5

re / 1,5

17,2

115,0

545,0

970,0

1135,00

1305,00

32678

7 x 2,5

re

18,0

168,0

625,0

1070,0

1364,00

1569,00

32671

10 x 1,5

re

21,3

144,0

680,0

918,0

1324,00

1523,00

32679

10 x 2,5

re

22,4

240,0

865,0

1330,0

2544,00

2926,00

32672

12 x 1,5

re

21,3

173,0

710,0

988,0

1468,00

1688,00

32680

12 x 2,5

re

23,2

288,0

940,0

1440,0

2722,00

3130,00

32673

14 x 1,5

re

21,3

202,0

735,0

1100,0

1647,00

1894,00

32681

14 x 2,5

re

24,5

336,0

980,0

1530,0

3154,00

3627,00

32674

19 x 1,5

re

23,0

274,0

900,0

1440,0

2765,00

2834,00

32682

19 x 2,5

re

26,0

456,0

1170,0

1680,0

3854,00

4431,00

32675

24 x 1,5

re

27,3

346,0

1170,0

1610,0

3544,00

4076,00

32683

24 x 2,5

re

31,0

576,0

1370,0

2160,0

4688,00

5391,00

32676

30 x 1,5

re

28,2

432,0

1240,0

1830,0

3956,00

4549,00

32684

30 x 2,5

re

32,3

720,0

1550,0

2530,0

5388,00

6196,00

32677

40 x 1,5

re

31,4

576,0

1390,0

2300,0

4859,00

5587,00

32685

40 x 2,5

re

36,4

960,0

1770,0

3310,0

6854,00

7882,00