A-LiY(StE)YÖ

Câble de transmission des données pour stations-service et raffineries, certificat BAM

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de transmission de données
    résistant aux huiles et aux hydrocarbures
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale 200 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    20x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme de cuivre nu, à brins fins réf. 32597, 32599 Conducteur en cuivre, monobrin réf. 32633
  • Isolation de conducteur en PVC spécial selon DIN VDE 0207
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Chaque conducteur blindéen aluminium/ film polyester, côté métal à l'extérieur
  • Conducteurs blindés toronnés en couches à longueur de pas optimisée, contact entre les écrans de chaque conducteur
  • Fil de drainage cuivre réf. 32633 Drain de masse cuivre réf. 32597, 32599
  • Enveloppe commune des conducteurs
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine noire
Propriétés

Essais

  • Propriétés du mélange selon DIN VDE 0207
  • Résistance aux huiles et hydrocarbures de la gaine : selon disposition BAM
  • Résistance aux huiles de la gaine : DIN ISO 6722 Partie 1 Section 4.11, DIN EN 60811-404
  • Résistance aux hydrocarbures de la gaine : DIN ISO 6722 Partie 1 Section 4.12
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • BAM = Bundesanstalt für Materialprüfung (organisme allemand de contrôle des matériaux).
Utilisation

Résistant aux huiles et hydrocarbures, ces câbles de transmission de données servent au câblage interne et externe de pompes à essence, à la transmission des données des distributeurs de carburant à la zone d'encaissement et à l'installation de systèmes de vidéosurveillance. Ils se posent directement dans la terre et sont résistants aux rayonnements UV. Le blindage individuel ou le blindage global garantit une très bonne efficacité et assure une transmission des impulsions de commande sans perturbation.
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
Cu 100,-

32597

4 x 0,75

9,0

38,0

105,0

854,00

32633

7 x 0,75

10,3

60,0

150,0

1053,00

32599

8 x 0,75

11,0

68,0

169,0

1146,00