Câble pour station-service

(N)YYÖ-J 0,6/1 kV

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de transmission d'énergie et de données
    d'après DIN VDE 0271
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    50 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    12x Ø câble
Structure
  • Conducteur cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.1, monobrin, BS 6360 cl.1, CEI 60228 cl.1
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine noire1)
Propriétés

Essais

  • Résistant aux huiles et hydrocarbures selon ISO 6722
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Tenir compte de DIN VDE 0298 Partie 1
Remarques
  • 1) Modèle à gaine extérieure bleue disponible sur demande.
Utilisation

Câble d'énergie et de transmission de données destiné à l'extérieur, à la pose souterraine, dans l'eau et le béton si toute contrainte mécanique est exclue. Pose dans des stations-service et des raffineries, lorsqu'une résistance aux huiles et hydrocarbures est requise.
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
Cu 0,-

32592

2 x 1,5

11,0

29,0

180,0

436,00

32593

3 x 1,5

11,5

43,0

225,0

464,00

32594

4 x 1,5

12,0

58,0

260,0

536,00

32595

5 x 1,5

13,0

72,0

280,0

599,00

32596

7 x 1,5

15,5

101,0

370,0

685,00