N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

Isolation PER, conducteur Cu, monoconducteur, blindé, à étanchéité longitudinale, gaine PE

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble moyenne tension, isolation PER, selon
    DIN VDE 0276 Partie 620, HD 620 S2
    et CEI 60502
  • Plage de température
    durant la pose jusqu'à -20°C
  • Température de service
    max. +90°C
  • Température de court-circuit
    +250°C (durée de court-circuit max. 5 s)
  • Tensions nominales
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Tensions de service 50 Hz
    pour 6/10 kV max. 12 kV
    pour 12/20 kV max. 24 kV
    pour 18/30 kV max. 36 kV
  • Tensions d'essai
    pour 6/10 kV = 15 kV
    pour 12/20 kV = 30 kV
    pour 18/30 kV = 45 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Intensité admissible
    voir le tableau Informations techniques
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Ecran semi-conducteur interne
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER), type de mélange DIX8 selon HD 620 S2
  • Couche conductrice extérieure extrudée et soudée à l' isolation PER
  • Rubanage conducteur à étanchéité longitudinale
  • Blindage : guipage en fils de cuivre avec une ou deux spirales conductrices en cuivre
  • Rubanage à étanchéité longitudinale
  • Gaine extérieure en PE type de mélange DMP2 selon HD 620 S2
  • Gaine noire
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Instruction de montage La couche conductrice extérieure extrudée avec isolation est soudée de manière définitive et solidement pour garantir une sécurité de service maximum. Il est donc recommandé d'utiliser l'outil de pelage lors du montage
Remarques
  • rm = conducteur rond multibrin
  • D'autres types et dimensions sont disponibles sur demande.
  • Les sections en AWG sont des conversions approximatives .
    La section réelle est en mm².
Utilisation

Convient pour des installations à l'intérieur et dans des conduits , à l'extérieur, sous terre et dans l'eau, ainsi que pour l'installation sur chemins de câbles dans l'industrie, et les installations de distribution d'électricité. La gaine externe PE est résistante aux fortes contraintes mécaniques pour la pose des câbles. Cette gaine PE n'est pas ignifugée selon DIN EN 60332-1-2. La couche conductrice intérieure entre le conducteur, l'isolant XLPE et la couche conductrice externe fermement collée sur l'isolation XLPE assure une construction sans décharges partielles avec une grande fiabilité opérationnelle.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Tension
de service

max.

Tension
nominale

kV

Épaisseur
paroi d'isolant

mm

Section
blindage

mm²

Épaisseur
de la gaine

Valeur nominale

mm

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

32560

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

26,0

518,0

1050,0

2

32561

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

28,0

662,0

1150,0

1

32562

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

30,0

854,0

1460,0

2/0

32563

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

31,0

1094,0

1700,0

3/0

32564

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

32,0

1334,0

2030,0

4/0

32565

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

34,0

1723,0

2350,0

300 kcmil

32566

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

36,0

2059,0

2700,0

350 kcmil

32567

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

38,0

2587,0

3300,0

500 kcmil

32568

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

40,0

3163,0

3900,0

600 kcmil

32569

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

44,0

4234,0

4850,0

750 kcmil

32570

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

47,0

5194,0

6000,0

1000 kcmil

79954

1 x 630

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

49,0

6442,0

7020,0

1250 kcmil

32571

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

31,0

518,0

1210,0

2

32572

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

33,0

662,0

1400,0

1

32573

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

34,0

854,0

1550,0

2/0

32574

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

36,0

1094,0

1800,0

3/0

32575

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

37,0

1334,0

2150,0

4/0

32576

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

39,0

1723,0

2400,0

300 kcmil

32577

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

41,0

2059,0

2850,0

350 kcmil

32578

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

43,0

2587,0

3250,0

500 kcmil

32579

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

45,0

3163,0

3850,0

600 kcmil

32580

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

48,0

4234,0

4900,0

750 kcmil

32581

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

52,0

5194,0

6100,0

1000 kcmil

33092

1 x 630

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

54,0

6442,0

7340,0

1250 kcmil

32582

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

37,0

662,0

1700,0

1

32583

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

38,0

854,0

1950,0

2/0

32584

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

40,0

1094,0

2300,0

3/0

32585

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

42,0

1334,0

2600,0

4/0

32586

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

43,0

1723,0

3000,0

300 kcmil

32587

1 x 185

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

45,0

2059,0

3350,0

350 kcmil

32588

1 x 240

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

47,0

2587,0

4100,0

500 kcmil

32589

1 x 300

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

50,0

3163,0

4800,0

600 kcmil

32590

1 x 400

rm / 35

36

18 / 30

8

35

2,5

53,0

4234,0

5750,0

750 kcmil

32591

1 x 500

rm / 35

36

18 / 30

8

35

2,5

56,0

5194,0

6700,0

1000 kcmil

708487

1 x 630

rm / 35

36

18 / 30

8

35

2,5

59,0

6442,0

7760,0

1250 kcmil