N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

Isolation PER, conducteur Cu, monoconducteur, blindé, gaine PVC

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble moyenne tension, isolation PER, selon
    DIN VDE 0276 Partie 620 ou HD 620 S2
    et CEI 60502
  • Plage de température
    durant la pose jusqu'à -5°C
  • Température de service
    max. +90°C
  • Température de court-circuit
    +250°C (durée de court-circuit max. 5 s)
  • Tensions nominales
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Tensions de service
    pour 6/10 kV max. 12 kV
    pour 12/20 kV max. 24 kV
    pour 18/30 kV max. 36 kV
  • Tensions d'essai
    pour 6/10 kV = 15 kV
    pour 12/20 kV = 30 kV
    pour 18/30 kV = 45 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Intensité admissible
    voir le tableau Informations techniques
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Ecran semi-conducteur interne
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER), type de mélange DIX8 selon HD 620 S2
  • Couche conductrice extérieure extrudée et soudée avec l' isolation du conducteur
  • Rubanage conducteur
  • Blindage : guipage en fils de cuivre avec une ou deux spirales conductrices en cuivre
  • Rubanage
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV6 selon HD 620 S2
  • Gaine rouge
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Instruction de montage

  • La couche conductrice extérieure extrudée avec isolation est soudée de manière définitive et solidement pour garantir une sécurité de service maximum. Il est donc recommandé d'utiliser l'outil de pelage lors du montage.

Remarques
  • rm = conducteur rond multibrin
  • Les sections en AWG sont des conversions approximatives .
    La section réelle est en mm².
Utilisation

En intérieur, en extérieur et en pose protégée, dans la terre dans l'eau ainsi que dans des chemins de câbles destinés aux installations industrielles et de commande. Les caractéristiques. La couche conductrice intérieure située entre le conducteur et l'isolation PER et la couche conductrice extérieure adhérente sur l'isolation PER garantissent l'extrême sécurité du service de la structure réalisée, exempte de décharges partielles.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Tension
de service

max.

Tension
nominale

kV

Épaisseur
paroi d'isolant

mm

Épaisseur
de la gaine

Valeur nominale

mm

Ø extérieur

min. - max.

mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

32400

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

23,0 - 28,0

518,0

905,0

2

32401

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

662,0

1080,0

1

32402

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

854,0

1310,0

2/0

32403

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

1094,0

1580,0

3/0

32404

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

1334,0

1860,0

4/0

32405

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1622,0

2040,0

300 kcmil

32406

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1723,0

2210,0

300 kcmil

32407

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

1958,0

2450,0

350 kcmil

32408

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

2059,0

2580,0

350 kcmil

32409

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2486,0

3000,0

500 kcmil

32410

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2587,0

3130,0

500 kcmil

32411

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

3163,0

3780,0

600 kcmil

32412

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

4234,0

4670,0

750 kcmil

32413

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

5194,0

5750,0

1000 kcmil

33099

1 x 630

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

44,0 - 49,0

6442,0

7180,0

1250 kcmil

32414

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

27,0 - 32,0

518,0

1110,0

2

32415

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

662,0

1250,0

1

32416

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

854,0

1510,0

2/0

32417

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

1094,0

1780,0

3/0

32418

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

32,0 - 38,0

1334,0

2070,0

4/0

32419

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

1622,0

2310,0

300 kcmil

32420

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

1723,0

2420,0

300 kcmil

32421

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

1958,0

2650,0

350 kcmil

32422

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

2059,0

2810,0

350 kcmil

32423

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

2486,0

3260,0

500 kcmil

32424

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

2587,0

3360,0

500 kcmil

32425

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

40,0 - 46,0

3163,0

4020,0

600 kcmil

32426

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

43,0 - 49,0

4234,0

4930,0

750 kcmil

32427

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

46,0 - 52,0

5194,0

6050,0

1000 kcmil

33096

1 x 630

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

47,0 - 53,0

6442,0

7510,0

1250 kcmil

32428

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

32,0 - 38,0

662,0

1480,0

1

32429

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

34,0 - 40,0

854,0

1730,0

2/0

32430

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

35,0 - 41,0

1094,0

2060,0

3/0

32431

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

37,0 - 43,0

1334,0

2330,0

4/0

32432

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

38,0 - 44,0

1723,0

2720,0

300 kcmil

32433

1 x 185

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

40,0 - 46,0

2059,0

3100,0

350 kcmil

32434

1 x 240

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

42,0 - 48,0

2587,0

3730,0

500 kcmil

32435

1 x 300

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

45,0 - 51,0

3163,0

4000,0

600 kcmil

32436

1 x 400

rm / 35

36

18 / 30

8

2,5

48,0 - 54,0

4234,0

5330,0

750 kcmil

32437

1 x 500

rm / 35

36

18 / 30

8

2,5

51,0 - 57,0

5194,0

6480,0

1000 kcmil

33098

1 x 630

rm / 35

36

18 / 30

8

2,5

52,0 - 59,0

6442,0

7970,0

1250 kcmil