(H)03Z1Z1-F

halogen-free, meter marking

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine souple et sans halogène
    d'après DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Plage de température
    en mouvement -5 °C à +70 °C
    pose fixe -40 °C à +70 °C
  • Tension nominale U0/U 300/300 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en élastomère thermoplastique
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés, longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en élastomère thermoplastique
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Essai de propagation verticale de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI  60332-1
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482-1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI 61034-1+2
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Lors de la commande, compléter l'article avec le chiffre déterminant la couleur, comme suit : 0 = noir simil.RAL 9005 1 = blanc simil.RAL 9003 2 = bleu simil. RAL 5015 3 = vert simil. RAL 6018 4 = marron simil.RAL 8003 5 = jaune simil.RAL 1021 6 = rouge simil.RAL 3000 7 = orange simil. RAL 2003 8 = violet simil. RAL 4005 9 = gris simil.RAL 7001/7032 Autres couleurs disponibles sur demande.
Utilisation

Ces câbles sont utilisés lorsque l'application exige des câbles sans halogène qui dégagent peu de fumées et de gaz corrosifs en cas d'incendie.
En présence de contraintes mécaniques réduites dans les cuisines, les bureaux et les ménages, pour appareils manuels légers de type appareils de bureau, appareils de radio, lampes de bureau et lampadaires.
Inadapté aux appareils de cuisson et chauffants et aux domaines soumis à de hautes températures, dans des luminaires par ex., ainsi qu'à la pose en extérieur, dans des entreprises commerciales et l'outillage électrique professionnel.
Pour des câbles de section nominale 0,75 mm², les mêmes recommandations s'appliquent en matière d'utilisation que celles qui concernent (H)05Z1Z1-F.
CE = produit conforme à la directive européenne basse-tension 2006/95/UE.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

32330

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32331

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32332

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32333

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32334

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32335

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32336

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32337

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32338

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32339

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32340

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32341

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32342

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32343

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32344

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32345

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32346

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32347

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32348

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32349

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32350

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32351

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32352

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32353

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32354

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32355

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32356

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32357

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32358

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32359

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32360

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32361

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32362

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32363

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32364

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32365

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32366

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32367

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32368

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32369

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32370

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32371

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32372

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32373

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32374

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32375

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32376

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32377

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32378

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32379

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32380

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32381

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32382

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32383

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32384

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32385

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32386

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32387

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32388

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00

32389

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

161,00