NYCY

câble de puissance 0,6/1 kV, conducteur concentrique, homologué VDE

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502
    à partir de 7 conducteurs selon DIN VDE 0276
    Partie 627, HD 627 S1 et CEI 60502
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +160°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    50 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    mono-conducteur : 15x Ø câble
    multi-conducteur : 12x Ø câble
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur en cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.1, monobrin, BS 6360 cl.1, CEI 60228 cl.1
  • Isolation des conducteurs en PVC type de mélange DIV4 selon HD 603 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Jonc de bourrage
  • Conducteur concentrique
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV5 selon HD 603 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif
    - Systèmes monophasés : deux conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV
    - Systèmes monophasés : un conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Système de courant triphasé 1,2 kV avec conducteur concentrique ayant une section minimum de 240 mm² et supérieur à 3.6 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin
  • Gaines extérieures d'autres couleurs disponibles sur demande.
  • Les sections en AWG sont données à titre indicatif. La section réelle est donnée en mm²
Utilisation

Ces câbles industriels sont destinés au transport d'énergie basse tension, et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes. Ils conviennent pour des utilisations en en extérieur, en intérieur, en pose enterrée, dans l'eau, dans le béton, les caniveaux, sur chemins de câbles, dans les centrales électriques, dans l'industrie et les installations de distribution d'électricité, les raccordements domestiques, les éclairages des voies publiques, et conviennent également pour la transmission de signaux de réglage et de mesure. Le conducteur concentrique (C) est utilisable comme conducteur PE, PEN ou en tant que blindage.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32200

1 x 10

re / 10

11,0

216,0

280,0

554,00

665,00

32201

1 x 16

re / 16

12,0

336,0

440,0

663,00

796,00

32202

2 x 1,5

re / 1,5

13,0

52,0

205,0

286,00

344,00

32203

2 x 2,5

re / 2,5

13,5

80,0

270,0

313,00

376,00

32204

2 x 4

re / 4

15,5

123,0

360,0

425,00

510,00

32205

2 x 6

re / 6

17,0

182,0

435,0

518,00

622,00

32206

2 x 10

re / 10

19,5

312,0

590,0

638,00

766,00

32207

2 x 16

re / 16

20,5

489,0

820,0

820,00

982,00

32208

3 x 1,5

re / 1,5

13,5

66,0

225,0

308,00

370,00

32209

3 x 2,5

re / 2,5

14,5

104,0

290,0

297,00

356,00

32210

3 x 4

re / 4

16,5

161,0

400,0

375,00

450,00

32211

3 x 6

re / 6

17,5

240,0

510,0

427,00

512,00

32212

3 x 10

re / 10

20,0

408,0

850,0

756,00

907,00

32213

3 x 16

re / 16

23,0

643,0

1080,0

1008,00

1209,00

32214

4 x 1,5

re / 1,5

14,5

81,0

260,0

322,00

387,00

32215

4 x 2,5

re / 2,5

15,5

128,0

350,0

324,00

389,00

32216

4 x 4

re / 4

17,0

200,0

470,0

411,00

493,00

32217

4 x 6

re / 6

18,5

297,0

590,0

456,00

547,00

32218

4 x 10

re / 10

21,0

504,0

900,0

765,00

918,00

32219

4 x 16

re / 16

23,0

796,0

1250,0

1135,00

1362,00

32220

5 x 1,5

re / 1,5

15,0

95,0

330,0

385,00

461,00

32221

5 x 2,5

re / 2,5

16,0

152,0

400,0

428,00

514,00

32222

5 x 4

re / 4

19,0

238,0

560,0

546,00

656,00

32223

5 x 6

re / 6

21,0

355,0

710,0

617,00

740,00

32224

5 x 10

re / 10

23,0

600,0

1000,0

659,00

791,00

32226

7 x 1,5

re / 1,5

16,0

124,0

320,0

403,00

482,00

32227

7 x 1,5

re / 2,5

16,0

133,0

350,0

411,00

494,00

32241

7 x 2,5

re / 2,5

17,5

200,0

450,0

481,00

577,00

32225

7 x 4

re / 4

21,0

315,0

670,0

556,00

667,00

32255

7 x 6

re / 6

24,0

470,0

790,0

921,00

1105,00

32228

8 x 1,5

re / 1,5

17,0

138,0

380,0

576,00

686,00

32229

8 x 1,5

re / 2,5

17,0

147,0

400,0

591,00

709,00

32242

8 x 2,5

re / 2,5

18,0

224,0

510,0

612,00

728,00

32230

10 x 1,5

re / 2,5

19,0

176,0

440,0

605,00

726,00

32243

10 x 2,5

re / 4

20,5

286,0

600,0

809,00

971,00

32231

12 x 1,5

re / 2,5

20,0

205,0

500,0

560,00

672,00

32244

12 x 2,5

re / 4

21,0

334,0

660,0

700,00

840,00

32232

14 x 1,5

re / 2,5

20,5

234,0

540,0

794,00

953,00

32245

14 x 2,5

re / 4

22,0

382,0

760,0

1237,00

1485,00

32246

14 x 2,5

re / 6

22,5

403,0

800,0

907,00

1088,00

32233

16 x 1,5

re / 4

22,0

276,0

600,0

793,00

951,00

32247

16 x 2,5

re / 6

23,0

451,0

910,0

859,00

1031,00

32234

19 x 1,5

re / 4

23,0

320,0

690,0

825,00

990,00

32248

19 x 2,5

re / 6

23,5

523,0

950,0

1119,00

1342,00

32235

21 x 1,5

re / 6

24,0

369,0

810,0

1040,00

1248,00

32249

21 x 2,5

re / 10

26,0

571,0

1100,0

1363,00

1636,00

32236

24 x 1,5

re / 6

26,0

413,0

860,0

875,00

1050,00

32250

24 x 2,5

re / 10

28,0

696,0

1300,0

1139,00

1209,00

32237

30 x 1,5

re / 6

27,0

499,0

1230,0

1232,00

1479,00

32251

30 x 2,5

re / 10

30,0

840,0

1610,0

1598,00

1918,00

32238

40 x 1,5

re / 10

30,0

696,0

1590,0

1732,00

2078,00

32252

40 x 2,5

re / 10

35,0

1080,0

2100,0

2218,00

2661,00

32239

52 x 1,5

re / 10

32,0

869,0

1820,0

2111,00

2533,00

32253

52 x 2,5

re / 10

38,0

1368,0

2500,0

2688,00

3226,00

32240

61 x 1,5

re / 10

33,0

998,0

2000,0

2416,00

2898,00

32254

61 x 2,5

re / 10

40,0

1584,0

2850,0

3079,00

3694,00