NYY-J / NYY-O

Câble de puissance 0,6/1 kV, conforme à VDE

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502,
    à partir de 7 conducteurs selon DIN VDE 0276
    Partie 627, HD 627 S1 et CEI 60502
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    ≤ 300 mm² +160°C
    > 300 mm² +140°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    50 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    mono-conducteur : 15x Ø câble
    multi-conducteur : 12x Ø câble
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en PVC type de mélange DIV4 selon HD 603 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, 0276 Partie 603
  • Couleurs des conducteurs pour câbles à 3+½ conducteurs
    Modèle J : V/J (½), MA, NO, GR
    Modèle O : BE (½), MA, NO, GR
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV5 selon HD 603 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif
    Systèmes monophasés: deux conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV 
    Systèmes monophasés: un conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Systèmes à courant triphasés 1,2 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin
    rm = conducteur rond multibrin
    sm = conducteur sectoral multibrin
  • Modèle J = avec conducteur de terre V/J
    Modèle O = sans conducteur de terre V/J
  • Remarque concernant les conducteurs 3+½ Seul un conducteur de section moins importante (selon DIN VDE 0276 Partie 603 tableau 5) est admis et peut être ordonnancé avec isolation (V/J, et bleu pour le ½ conducteur) en un ruban toronné.
  • Les sections en AWG sont données à titre indicatif.La section réelle est donnée en mm²
Utilisation

Câbles de distribution de l'énergie pour utilisation dans la terre, dans l'eau, à l'air libre, dans le béton, dans des locaux fermés, des caniveaux de câbles, pour les centrales électriques, l'industrie et les installations de commande, ainsi que dans des réseaux locaux, si des endommagements mécaniques sont exclus.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

J-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

O-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

1 x 4

re

9,0

38,0

115,0

32001

120,00

145,00

32089

113,00

134,00

1 x 6

re

9,5

58,0

135,0

32002

125,00

150,00

32090

128,00

153,00

1 x 10

re

10,0

96,0

179,0

32003

99,00

118,00

32091

148,00

178,00

1 x 16

re

11,0

154,0

245,0

32004

125,00

150,00

32092

152,00

182,00

1 x 25

rm

12,0

240,0

360,0

32005

190,00

218,00

32093

183,00

210,00

1 x 35

rm

13,0

336,0

470,0

32006

244,00

281,00

32094

238,00

274,00

1 x 50

rm

15,0

480,0

620,0

32007

289,00

332,00

32095

279,00

321,00

1 x 70

rm

16,5

672,0

810,0

32008

339,00

390,00

32096

331,00

381,00

1 x 95

rm

19,0

912,0

1110,0

32009

436,00

501,00

32097

429,00

493,00

1 x 120

rm

20,5

1152,0

1360,0

32010

579,00

666,00

32098

535,00

616,00

1 x 150

rm

22,5

1440,0

1670,0

32011

880,00

1012,00

32099

623,00

717,00

1 x 185

rm

25,0

1776,0

2050,0

32012

1130,00

1300,00

32100

808,00

930,00

1 x 240

rm

28,0

2304,0

2630,0

32013

1275,00

1466,00

32101

1012,00

1164,00

1 x 300

rm

30,0

2880,0

3200,0

32014

1716,00

1973,00

32102

1226,00

1410,00

1 x 400

rm

34,0

3840,0

4150,0

32015

2109,00

2425,00

32103

1507,00

1733,00

1 x 500

rm

38,0

4800,0

5200,0

32556

2743,00

3156,00

32558

2581,00

2968,00

1 x 630

rm

43,0

6048,0

6650,0

32557

3403,00

3914,00

32559

3204,00

3685,00

2 x 1,5

re

11,0

29,0

175,0

32016

161,00

188,00

32104

123,00

148,00

2 x 2,5

re

12,0

48,0

215,0

32017

194,00

233,00

32105

119,00

143,00

2 x 4

re

14,0

77,0

295,0

32018

256,00

307,00

32106

197,00

236,00

2 x 6

re

15,0

115,0

370,0

32019

272,00

324,00

32107

215,00

258,00

2 x 10

re

16,5

192,0

495,0

32020

308,00

365,00

32108

268,00

321,00

2 x 16

re

18,5

307,0

670,0

32021

431,00

518,00

32109

340,00

407,00

2 x 25

rm

23,5

480,0

960,0

32022

741,00

845,00

32110

651,00

748,00

3 x 1,5

re

11,5

43,0

195,0

32023

116,00

140,00

32111

167,00

201,00

3 x 2,5

re

12,5

72,0

250,0

32024

133,00

159,00

32112

184,00

219,00

3 x 4

re

14,0

115,0

340,0

32025

183,00

220,00

32113

246,00

293,00

3 x 6

re

15,0

173,0

430,0

32026

207,00

248,00

32114

279,00

333,00

3 x 10

re

17,0

288,0

590,0

32027

262,00

314,00

32115

318,00

383,00

3 x 16

re

19,0

461,0

820,0

32028

443,00

531,00

32116

509,00

607,00

3 x 25

rm

24,0

720,0

1320,0

32029

944,00

1085,00

32117

951,00

1095,00

3 x 35

sm

25,0

1008,0

1450,0

32030

878,00

1010,00

32118

974,00

1120,00

3 x 50

sm

26,5

1440,0

1850,0

32031

1011,00

1162,00

32119

1134,00

1305,00

3 x 70

sm

30,0

2016,0

2450,0

32032

1318,00

1516,00

32120

1408,00

1618,00

3 x 95

sm

34,5

2736,0

3300,0

32033

1787,00

2055,00

32121

1906,00

2191,00

3 x 120

sm

37,0

3456,0

4100,0

32034

2264,00

2604,00

32122

2433,00

2806,00

3 x 150

sm

40,0

4320,0

4900,0

32293

2716,00

3124,00

32296

3185,00

3663,00

3 x 185

sm

46,0

5328,0

6500,0

32294

3485,00

4007,00

32297

3768,00

4332,00

3 x 240

sm

51,0

6912,0

8300,0

32295

4391,00

5050,00

32298

5863,00

7777,00

4 x 1,5

re

12,0

58,0

230,0

32044

145,00

173,00

32132

172,00

206,00

4 x 2,5

re

13,5

96,0

300,0

32045

148,00

177,00

32133

219,00

262,00

4 x 4

re

15,0

154,0

410,0

32046

213,00

255,00

32134

289,00

346,00

4 x 6

re

16,5

230,0

520,0

32047

246,00

295,00

32135

254,00

305,00

4 x 10

re

18,5

384,0

730,0

32048

305,00

366,00

32136

313,00

375,00

4 x 16

re

21,5

614,0

1045,0

32049

429,00

515,00

32137

437,00

525,00

4 x 25

rm

26,0

960,0

1640,0

32050

798,00

918,00

32138

806,00

927,00

4 x 35

sm

27,5

1344,0

1760,0

32051

859,00

988,00

32139

874,00

1005,00

4 x 50

sm

30,0

1920,0

2350,0

32052

1028,00

1182,00

32140

1011,00

1163,00

4 x 70

sm

34,0

2688,0

3100,0

32053

1365,00

1570,00

32141

1707,00

1963,00

4 x 95

sm

39,0

3648,0

4250,0

32054

1781,00

2048,00

32142

2448,00

2815,00

4 x 120

sm

42,5

4608,0

5300,0

32055

2432,00

2797,00

32143

3146,00

3617,00

4 x 150

sm

47,5

5760,0

6400,0

32056

2909,00

3345,00

32144

3764,00

4329,00

4 x 185

sm

52,0

7104,0

8500,0

32057

3863,00

4442,00

32145

5042,00

5799,00

4 x 240

sm

58,0

9216,0

11000,0

32058

4619,00

5312,00

32146

5976,00

6873,00

5 x 1,5

re

13,0

72,0

270,0

32059

161,00

193,00

32147

211,00

254,00

5 x 2,5

re

14,5

120,0

360,0

32060

180,00

216,00

32148

277,00

333,00

5 x 4

re

16,5

192,0

490,0

32061

241,00

289,00

32149

332,00

399,00

5 x 6

re

18,0

288,0

600,0

32062

295,00

354,00

32150

471,00

563,00

5 x 10

re

20,0

480,0

890,0

32063

375,00

450,00

32151

579,00

692,00

5 x 16

re

22,5

768,0

1255,0

32064

538,00

646,00

32152

761,00

912,00

5 x 25

rm

28,0

1200,0

1960,0

32065

1003,00

1153,00

 

5 x 35

rm

34,0

1680,0

2400,0

32300

1191,00

1369,00

 

5 x 50

rm

40,0

2400,0

3500,0

32257

1942,00

2234,00

 

5 x 70

rm

42,7

3360,0

4470,0

79608

2084,00

2397,00

 

5 x 95

rm

50,3

4560,0

6149,0

700939

2226,00

2560,00

 

7 x 1,5

re

15,5

101,0

310,0

32066

196,00

235,00

32153

193,00

231,00

7 x 2,5

re

16,5

168,0

450,0

32076

255,00

306,00

32163

368,00

441,00

7 x 4

re

18,5

269,0

640,0

32086

319,00

383,00

32173

432,00

519,00

7 x 6

re

20,0

403,0

850,0

32087

504,00

605,00

32174

776,00

932,00

7 x 10

re

23,5

672,0

1200,0

32088

703,00

843,00

32175

1083,00

1299,00

10 x 1,5

re

18,0

144,0

380,0

32067

265,00

318,00

32154

350,00

419,00

10 x 2,5

re

19,5

240,0

520,0

32077

334,00

401,00

32164

125,00

150,00

12 x 1,5

re

19,0

173,0

420,0

32068

279,00

335,00

32155

392,00

470,00

12 x 2,5

re

20,5

288,0

600,0

32078

376,00

451,00

32165

527,00

632,00

14 x 1,5

re

20,0

202,0

470,0

32069

313,00

374,00

32156

424,00

510,00

14 x 2,5

re

21,0

336,0

680,0

32079

520,00

624,00

32166

589,00

707,00

16 x 1,5

re

21,0

230,0

520,0

32070

418,00

502,00

32157

468,00

561,00

16 x 2,5

re

22,0

384,0

750,0

32080

664,00

797,00

32167

784,00

653,00

19 x 1,5

re

22,0

274,0

570,0

32071

390,00

468,00

32158

517,00

621,00

19 x 2,5

re

23,0

456,0

850,0

32081

672,00

807,00

32168

755,00

905,00

21 x 1,5

re

23,0

302,0

650,0

32072

476,00

572,00

32159

578,00

694,00

21 x 2,5

re

24,5

504,0

980,0

32082

843,00

1011,00

 

24 x 1,5

re

25,0

346,0

750,0

32073

540,00

647,00

32160

717,00

860,00

24 x 2,5

re

27,0

576,0

1100,0

32083

668,00

801,00

32170

950,00

1140,00

30 x 1,5

re

26,0

432,0

860,0

32074

600,00

720,00

32161

810,00

971,00

30 x 2,5

re

28,0

720,0

1280,0

32084

986,00

1183,00

32171

1283,00

1539,00

40 x 1,5

re

29,0

576,0

1070,0

32075

885,00

1061,00

32162

1085,00

1302,00

40 x 2,5

re

31,5

960,0

1700,0

32085

1386,00

1662,00

32172

1388,00

1665,00

52 x 2,5

re

35,0

1248,0

2150,0

32169

1798,00

2157,00

 

61 x 1,5

re

34,0

878,0

1680,0

32176

1472,00

1766,00