NAY2Y

câble à enterrer 0,6/1kV, gaine extérieure PE

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +160°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    30 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    12x Ø câble
Structure
  • Conducteur aluminium, selon DIN VDE 0295 cl.1, monobrin, BS 6360 cl.1, CEI 60228 cl.1
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs V/J, MA, NO, GR
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Enveloppe commune des conducteurs
  • Gaine extérieure en PE
  • Gaine noire
Propriétés
  • Gaine extérieure en PE, non auto-extinguible et non propagateur de la flamme
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif • Systèmes monophasés deux conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV • Systèmes monophasés un conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Systèmes à courant triphasés 1,2 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin se = conducteur sectoral monobrin
Utilisation

Câbles de distribution de l'énergie pour utilisation dans la terre, dans l'eau, à l'air libre, dans le béton, dans des locaux fermés, des caniveaux de câbles, pour les centrales électriques, l'industrie et les installations de commande, ainsi que dans des réseaux locaux. Grâce à la gaine extérieure robuste en PE, utilisable dans des conditions de service extrêmes.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

31129

4 x 25

re

26,0

290,0

970,0

1322,00

1428,00

31139

4 x 35

re

28,0

406,0

1145,0

1503,00

1624,00

31149

4 x 50

se

30,0

580,0

1184,0

1676,00

1811,00

31159

4 x 70

se

33,0

812,0

1578,0

2031,00

2194,00

31169

4 x 95

se

38,0

1102,0

2186,0

2396,00

2588,00

31179

4 x 120

se

42,0

1382,0

2501,0

4080,00

4407,00

31189

4 x 150

se

45,0

1740,0

3180,0

4890,00

5282,00

31199

4 x 185

se

51,0

2146,0

3807,0

5707,00

6164,00

31209

4 x 240

se

55,0

2784,0

4996,0

6849,00

7397,00