H05VV-F/SJT

300 V

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-11/
    DIN EN 50525-2-11, CEI 60227-5 et
    UL-Std.62 et CSA 22.2 n°49
  • Plage de température
    HAR
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
    UL/CSA
    en mouvement -5°C à +60°C
    pose fixe -40°C à +60°C
  • Tension nominale
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 300 V
  • Tension d'essai 2500 V, 5 min.
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Spark test 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins fins à dimensions AWG selon à UL-Std. 62
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std. 62 (Tab.50.182, UL-Std.1581) selon CSA C22.2 n° 49 type SJT
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 colorés
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 et classe 43 selon UL-Std.62 (Tab.50.182, UL-Std.1581) selon CSA-Std. C22.2 n° 49 type SJT
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
Propriétés
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , CSA FT2
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • Lors de la commande, compléter l'article avec le chiffre déterminant la couleur, comme suit : 0 = bleu simil. RAL 5015 1 = vert simil. RAL 6018 2 = marron simil. RAL 8003 3 = jaune simil.RAL 1021 4 = rouge simil. RAL 3000 5 = orange simil. RAL 2003 6 = violet simil. RAL 4005 7 =or 8 = vieil or Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Les prix non indiqués sont disponibles sur demande. Si le produit n'est pas en stock, la quantité minimum à produire par type et par section est de 2000 m.
Utilisation

Ce câble souple à isolation PVC, conforme à VDE-HAR-UL-CSA, est destiné à l'exportation ainsi qu'à presque tous les appareils destinés à l'exportation. Adapté aux applications à contrainte mécanique moyenne, en mouvement libre, sans effort de traction, dans des locaux humides ou mouillés, en tant que câble de raccordement d'appareils de bureau, domestiques et de cuisine, de type lave-linge, séchoir, réfrigérateur, photocopieuse, etc., dans la mesure où la destination de l'appareil concerné le permet. Ces câbles peuvent être installés en pose fixe dans des meubles, dans des parois, des habillages décoratifs et des cavités d'éléments préfabriqués. Inadapté aux applications à l'air libre, dans des entreprises commerciales (à l'exception des ateliers de couture et équivalents) et agricoles et au raccordement d'outillage électrique utilisé à des fins commerciales.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

31100

2 x 1

blau

7,2

19,2

56,0

232,00

31101

2 x 1

grün

7,2

19,2

56,0

232,00

31102

2 x 1

braun

7,2

19,2

56,0

232,00

31103

2 x 1

gelb

7,2

19,2

56,0

232,00

31104

2 x 1

rot

7,2

19,2

56,0

232,00

31105

2 x 1

orange

7,2

19,2

56,0

232,00

31106

2 x 1

violett

7,2

19,2

56,0

232,00

31107

2 x 1

gold

7,2

19,2

56,0

232,00

31108

2 x 1

altgold

7,2

19,2

56,0

232,00

31110

3 G 1

blau

7,6

28,8

73,0

263,00

31111

3 G 1

grün

7,6

28,8

73,0

263,00

31112

3 G 1

braun

7,6

28,8

73,0

263,00

31113

3 G 1

gelb

7,6

28,8

73,0

263,00

31114

3 G 1

rot

7,6

28,8

73,0

263,00

31115

3 G 1

orange

7,6

28,8

73,0

263,00

31116

3 G 1

violett

7,6

28,8

73,0

263,00

31117

3 G 1

gold

7,6

28,8

73,0

263,00

31118

3 G 1

altgold

7,6

28,8

73,0

263,00

31120

4 G 1

blau

8,6

38,4

86,0

317,00

31121

4 G 1

grün

8,6

38,4

86,0

317,00

31122

4 G 1

braun

8,6

38,4

86,0

317,00

31123

4 G 1

gelb

8,6

38,4

86,0

317,00

31124

4 G 1

rot

8,6

38,4

86,0

317,00

31125

4 G 1

orange

8,6

38,4

86,0

317,00

31126

4 G 1

violett

8,6

38,4

86,0

317,00

31127

4 G 1

gold

8,6

38,4

86,0

317,00

31128

4 G 1

altgold

8,6

38,4

86,0

317,00

31130

5 G 1

blau

9,4

48,0

105,0

360,00

31131

5 G 1

grün

9,4

48,0

105,0

360,00

31132

5 G 1

braun

9,4

48,0

105,0

360,00

31133

5 G 1

gelb

9,4

48,0

105,0

360,00

31134

5 G 1

rot

9,4

48,0

105,0

360,00

31135

5 G 1

orange

9,4

48,0

105,0

360,00

31136

5 G 1

violett

9,4

48,0

105,0

360,00

31137

5 G 1

gold

9,4

48,0

105,0

360,00

31138

5 G 1

altgold

9,4

48,0

105,0

360,00

31140

2 x 1,5

blau

7,6

28,8

82,0

247,00

31141

2 x 1,5

grün

7,6

28,8

82,0

247,00

31142

2 x 1,5

braun

7,6

28,8

82,0

247,00

31143

2 x 1,5

gelb

7,6

28,8

82,0

247,00

31144

2 x 1,5

rot

7,6

28,8

82,0

247,00

31145

2 x 1,5

orange

7,6

28,8

82,0

247,00

31146

2 x 1,5

violett

7,6

28,8

82,0

247,00

31147

2 x 1,5

gold

7,6

28,8

82,0

247,00

31148

2 x 1,5

altgold

7,6

28,8

82,0

247,00

31150

3 G 1,5

blau

8,3

44,0

96,0

296,00

31151

3 G 1,5

grün

8,3

44,0

96,0

296,00

31152

3 G 1,5

braun

8,3

44,0

96,0

296,00

31153

3 G 1,5

gelb

8,3

44,0

96,0

296,00

31154

3 G 1,5

rot

8,3

44,0

96,0

296,00

31155

3 G 1,5

orange

8,3

44,0

96,0

296,00

31156

3 G 1,5

violett

8,3

44,0

96,0

296,00

31157

3 G 1,5

gold

8,3

44,0

96,0

296,00

31158

3 G 1,5

altgold

8,3

44,0

96,0

296,00

31160

4 G 1,5

blau

9,3

58,0

117,0

350,00

31161

4 G 1,5

grün

9,3

58,0

117,0

350,00

31162

4 G 1,5

braun

9,3

58,0

117,0

350,00

31163

4 G 1,5

gelb

9,3

58,0

117,0

350,00

31164

4 G 1,5

rot

9,3

58,0

117,0

350,00

31165

4 G 1,5

orange

9,3

58,0

117,0

350,00

31166

4 G 1,5

violett

9,3

58,0

117,0

350,00

31167

4 G 1,5

gold

9,3

58,0

117,0

350,00

31168

4 G 1,5

altgold

9,3

58,0

117,0

350,00

31170

5 G 1,5

blau

10,4

72,0

144,0

408,00

31171

5 G 1,5

grün

10,4

72,0

144,0

408,00

31172

5 G 1,5

braun

10,4

72,0

144,0

408,00

31173

5 G 1,5

gelb

10,4

72,0

144,0

408,00

31174

5 G 1,5

rot

10,4

72,0

144,0

408,00

31175

5 G 1,5

orange

10,4

72,0

144,0

408,00

31176

5 G 1,5

violett

10,4

72,0

144,0

408,00

31177

5 G 1,5

gold

10,4

72,0

144,0

408,00

31178

5 G 1,5

altgold

10,4

72,0

144,0

408,00

31180

2 x 2,5

blau

9,2

48,0

118,0

323,00

31181

2 x 2,5

grün

9,2

48,0

118,0

323,00

31182

2 x 2,5

braun

9,2

48,0

118,0

323,00

31183

2 x 2,5

gelb

9,2

48,0

118,0

323,00

31184

2 x 2,5

rot

9,2

48,0

118,0

323,00

31185

2 x 2,5

orange

9,2

48,0

118,0

323,00

31186

2 x 2,5

violett

9,2

48,0

118,0

323,00

31187

2 x 2,5

gold

9,2

48,0

118,0

323,00

31188

2 x 2,5

altgold

9,2

48,0

118,0

323,00

31190

3 G 2,5

blau

10,0

72,0

152,0

387,00

31191

3 G 2,5

grün

10,0

72,0

152,0

387,00

31192

3 G 2,5

braun

10,0

72,0

152,0

387,00

31193

3 G 2,5

gelb

10,0

72,0

152,0

387,00

31194

3 G 2,5

rot

10,0

72,0

152,0

387,00

31195

3 G 2,5

orange

10,0

72,0

152,0

387,00

31196

3 G 2,5

violett

10,0

72,0

152,0

387,00

31197

3 G 2,5

gold

10,0

72,0

152,0

387,00

31198

3 G 2,5

altgold

10,0

72,0

152,0

387,00

31200

4 G 2,5

blau

10,9

96,0

192,0

462,00

31201

4 G 2,5

grün

10,9

96,0

192,0

462,00

31202

4 G 2,5

braun

10,9

96,0

192,0

462,00

31203

4 G 2,5

gelb

10,9

96,0

192,0

462,00

31204

4 G 2,5

rot

10,9

96,0

192,0

462,00

31205

4 G 2,5

orange

10,9

96,0

192,0

462,00

31206

4 G 2,5

violett

10,9

96,0

192,0

462,00

31207

4 G 2,5

gold

10,9

96,0

192,0

462,00

31208

4 G 2,5

altgold

10,9

96,0

192,0

462,00

31210

5 G 2,5

blau

12,2

120,0

243,0

558,00

31211

5 G 2,5

grün

12,2

120,0

243,0

558,00

31212

5 G 2,5

braun

12,2

120,0

243,0

558,00

31213

5 G 2,5

gelb

12,2

120,0

243,0

558,00

31214

5 G 2,5

rot

12,2

120,0

243,0

558,00

31215

5 G 2,5

orange

12,2

120,0

243,0

558,00

31216

5 G 2,5

violett

12,2

120,0

243,0

558,00

31217

5 G 2,5

gold

12,2

120,0

243,0

558,00

31218

5 G 2,5

altgold

12,2

120,0

243,0

558,00

31220

2 x 4

blau

10,6

76,8

195,0

467,00

31221

2 x 4

grün

10,6

76,8

195,0

467,00

31222

2 x 4

braun

10,6

76,8

195,0

467,00

31223

2 x 4

gelb

10,6

76,8

195,0

467,00

31224

2 x 4

rot

10,6

76,8

195,0

467,00

31225

2 x 4

orange

10,6

76,8

195,0

467,00

31226

2 x 4

violett

10,6

76,8

195,0

467,00

31227

2 x 4

gold

10,6

76,8

195,0

467,00

31228

2 x 4

altgold

10,6

76,8

195,0

467,00

31230

3 G 4

blau

11,5

115,0

235,0

569,00

31231

3 G 4

grün

11,5

115,0

235,0

569,00

31232

3 G 4

braun

11,5

115,0

235,0

569,00

31233

3 G 4

gelb

11,5

115,0

235,0

569,00

31234

3 G 4

rot

11,5

115,0

235,0

569,00

31235

3 G 4

orange

11,5

115,0

235,0

569,00

31236

3 G 4

violett

11,5

115,0

235,0

569,00

31237

3 G 4

gold

11,5

115,0

235,0

569,00

31238

3 G 4

altgold

11,5

115,0

235,0

569,00

31240

4 G 4

blau

12,4

154,0

300,0

687,00

31241

4 G 4

grün

12,4

154,0

300,0

687,00

31242

4 G 4

braun

12,4

154,0

300,0

687,00

31243

4 G 4

gelb

12,4

154,0

300,0

687,00

31244

4 G 4

rot

12,4

154,0

300,0

687,00

31245

4 G 4

orange

12,4

154,0

300,0

687,00

31246

4 G 4

violett

12,4

154,0

300,0

687,00

31247

4 G 4

gold

12,4

154,0

300,0

687,00

31248

4 G 4

altgold

12,4

154,0

300,0

687,00

31250

5 G 4

blau

14,1

192,0

361,0

816,00

31251

5 G 4

grün

14,1

192,0

361,0

816,00

31252

5 G 4

braun

14,1

192,0

361,0

816,00

31253

5 G 4

gelb

14,1

192,0

361,0

816,00

31254

5 G 4

rot

14,1

192,0

361,0

816,00

31255

5 G 4

orange

14,1

192,0

361,0

816,00

31256

5 G 4

violett

14,1

192,0

361,0

816,00

31257

5 G 4

gold

14,1

192,0

361,0

816,00

31258

5 G 4

altgold

14,1

192,0

361,0

816,00