(H)05Z1Z1-F

halogen-free, meter marking

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine souple et sans halogène
    d'après DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Plage de température
    en mouvement -5 °C à +70 °C
    pose fixe -40 °C à +70 °C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en élastomère thermoplastique
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés, longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en élastomère thermoplastique
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Essai de propagation verticale de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI  60332-1
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482-1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI 61034-1+2
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Lors de la commande, compléter l'article avec le chiffre déterminant la couleur, comme suit : 0 = noir simil.RAL 9005 1 = blanc simil.RAL 9003 2 = bleu simil. RAL 5015 3 = vert simil. RAL 6018 4 = marron simil.RAL 8003 5 = jaune simil.RAL 1021 6 = rouge simil.RAL 3000 7 = orange simil. RAL 2003 8 = violet simil. RAL 4005 9 = gris simil.RAL 7001/7032 Autres couleurs disponibles sur demande.
Utilisation
Ces câbles sont utilisés lorsque l'application exige des câbles sans halogène qui dégagent peu de fumées et de gaz corrosifs en cas d'incendie.
Pour applications à contraintes mécaniques moyennes domestiques, de bureau et de cuisines, pour appareils ménagers légers même dans des locaux humides, comme des lave-linge, des essoreuses et des réfrigérateurs.
Autorisé pour les appareils de cuisson et chauffants, à condition que le câble n'entre pas en contact avec des pièces chaudes et ne soit pas soumis à d'autres sources de chaleur.
Inadapté à une utilisation dans des zones à température élevée, par exemple dans des luminaires.
Inadapté à une utilisation à l'air libre, dans des bâtiments industriels ou agricoles, et au raccordement d'outils électriques.
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
30270

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30271

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30272

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30273

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30274

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30275

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30276

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30277

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30278

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30279

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30280

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30281

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30282

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30283

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30284

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30285

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30286

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30287

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30288

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30289

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30290

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30291

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30292

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30293

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30294

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30295

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30296

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30297

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30298

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30299

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30300

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30301

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30302

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30303

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30304

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30305

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30306

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30307

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30308

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30309

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30310

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30311

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30312

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30313

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30314

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30315

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30316

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30317

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30318

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30319

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30320

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30321

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30322

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30323

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30324

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30325

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30326

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30327

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30328

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30329

3 G 1

6,9

29,0

81,0

161,00

30340

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30341

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30342

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30343

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30344

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30345

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30346

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30347

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30348

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30349

4 G 1

7,7

38,0

101,0

201,00

30350

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30351

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30352

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30353

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30354

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30355

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30356

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30357

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30358

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30359

5 G 1

8,4

48,0

107,0

275,00

30360

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30361

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30362

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30363

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30364

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30365

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30366

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30367

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30368

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30369

2 x 1,5

7,4

29,0

87,0

159,00

30370

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30371

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30372

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30373

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30374

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30375

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30376

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30377

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30378

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30379

3 G 1,5

8,1

43,0

109,0

198,00

30380

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30381

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30382

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30383

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30384

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30385

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30386

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30387

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30388

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30389

4 G 1,5

9,0

58,0

117,0

247,00

30390

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30391

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30392

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30393

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30394

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30395

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30396

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30397

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30398

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30399

5 G 1,5

10,0

72,0

169,0

332,00

30400

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30401

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30402

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30403

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30404

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30405

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30406

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30407

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30408

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30409

2 x 2,5

9,3

48,0

138,0

306,00

30410

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30411

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30412

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30413

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30414

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30415

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30416

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30417

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30418

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30419

3 G 2,5

10,1

72,0

172,0

332,00

30420

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30421

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30422

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30423

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30424

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30425

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30426

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30427

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30428

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30429

4 G 2,5

11,0

96,0

210,0

408,00

30430

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30431

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30432

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30433

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30434

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30435

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30436

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30437

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30438

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30439

5 G 2,5

12,3

120,0

260,0

496,00

30440

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30441

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30442

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30443

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30444

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30445

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30446

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30447

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30448

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30449

2 x 4

10,6

76,8

190,0

399,00

30450

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30451

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30452

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30453

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30454

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30455

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30456

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30457

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30458

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30459

3 G 4

11,5

115,2

242,0

432,00

30460

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30461

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30462

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30463

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30464

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30465

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30466

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30467

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30468

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30469

4 G 4

12,5

153,6

298,0

530,00

30470

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30471

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30472

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30473

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30474

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30475

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30476

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30477

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30478

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00

30479

5 G 4

14,1

192,0

371,0

646,00