H05VV-F

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 et CEI 60227-5
  • Plage de température
    en mouvement -5 °C à +70 °C
    pose fixe -40 °C à +70 °C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension de service maximum admise dans des
    installations à courant triphasé et à courant
    alternatif monophasé
    U0/U 318/550 V
    installations à courant continu
    U0/U 413/825 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC mélange de type TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Lors de la commande, compléter l'article avec le chiffre déterminant la couleur, comme suit :
    0 = bleu simil. RAL 5015
    1 = vert simil. RAL 6018
    2 = marron simil. RAL 8003
    3 = jaune simil.RAL 1021
    4 = rouge simil. RAL 3000
    5 = orange simil. RAL 2003
    6 = violet simil. RAL 4005
    7 = gris simil. RAL 7001/7032
    8 = or
    9 = vieil or
    Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Les sections en AWG sont données à titre indicatif.La section réelle est en mm².
Utilisation

Ces câbles sont parfaitement adaptés aux applications à contraintes mécaniques moyennes, pour les cuisines et les bureaux, dans les appareils ménagers, même dans des locaux humides ou mouillés, à l'exemple de réfrigérateurs, lave-linge, essoreuses etc., dans la mesure où les spécifications de l'appareil concerné le permettent. Autorisé pour les appareils de cuisson et chauffants, à condition que les câbles n'entrent pas en contact avec des pièces chaudes et ne soient pas soumis à d'autres sources de chaleur. Ces câbles peuvent être installés en pose fixe dans des meubles, dans des parois, des habillages décoratifs et des cavités d'éléments préfabriqués. Inadaptés aux applications à l'air libre, dans des locaux commerciaux, dans les exploitations agricoles. Et pour la connexion d'outils électriques industriels.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

30110

2 x 0,75

blau

6,4

14,4

50,0

66,00

30111

2 x 0,75

grün

6,4

14,4

50,0

66,00

30112

2 x 0,75

braun

6,4

14,4

50,0

66,00

30113

2 x 0,75

gelb

6,4

14,4

50,0

66,00

30114

2 x 0,75

rot

6,4

14,4

50,0

66,00

30115

2 x 0,75

orange

6,4

14,4

50,0

66,00

30116

2 x 0,75

violett

6,4

14,4

50,0

66,00

30117

2 x 0,75

grau

6,4

14,4

50,0

66,00

30118

2 x 0,75

gold

6,4

14,4

50,0

66,00

30119

2 x 0,75

altgold

6,4

14,4

50,0

66,00

30120

3 G 0,75

blau

6,8

21,6

60,0

82,00

30121

3 G 0,75

grün

6,8

21,6

60,0

82,00

30122

3 G 0,75

braun

6,8

21,6

60,0

82,00

30123

3 G 0,75

gelb

6,8

21,6

60,0

82,00

30124

3 G 0,75

rot

6,8

21,6

60,0

82,00

30125

3 G 0,75

orange

6,8

21,6

60,0

82,00

30126

3 G 0,75

violett

6,8

21,6

60,0

82,00

30127

3 G 0,75

grau

6,8

21,6

60,0

82,00

30128

3 G 0,75

gold

6,8

21,6

60,0

82,00

30129

3 G 0,75

altgold

6,8

21,6

60,0

82,00

30130

4 G 0,75

blau

7,4

29,0

73,0

110,00

30131

4 G 0,75

grün

7,4

29,0

73,0

110,00

30132

4 G 0,75

braun

7,4

29,0

73,0

110,00

30133

4 G 0,75

gelb

7,4

29,0

73,0

110,00

30134

4 G 0,75

rot

7,4

29,0

73,0

110,00

30135

4 G 0,75

orange

7,4

29,0

73,0

110,00

30136

4 G 0,75

violett

7,4

29,0

73,0

110,00

30137

4 G 0,75

grau

7,4

29,0

73,0

110,00

30138

4 G 0,75

gold

7,4

29,0

73,0

110,00

30139

4 G 0,75

altgold

7,4

29,0

73,0

110,00

30140

5 G 0,75

blau

8,3

36,0

88,0

138,00

30141

5 G 0,75

grün

8,3

36,0

88,0

138,00

30142

5 G 0,75

braun

8,3

36,0

88,0

138,00

30143

5 G 0,75

gelb

8,3

36,0

88,0

138,00

30144

5 G 0,75

rot

8,3

36,0

88,0

138,00

30145

5 G 0,75

orange

8,3

36,0

88,0

138,00

30146

5 G 0,75

violett

8,3

36,0

88,0

138,00

30147

5 G 0,75

grau

8,3

36,0

88,0

138,00

30148

5 G 0,75

gold

8,3

36,0

88,0

138,00

30149

5 G 0,75

altgold

8,3

36,0

88,0

138,00

30150

2 x 1

blau

6,8

19,0

57,0

73,00

30151

2 x 1

grün

6,8

19,0

57,0

73,00

30152

2 x 1

braun

6,8

19,0

57,0

73,00

30153

2 x 1

gelb

6,8

19,0

57,0

73,00

30154

2 x 1

rot

6,8

19,0

57,0

73,00

30155

2 x 1

orange

6,8

19,0

57,0

73,00

30156

2 x 1

violett

6,8

19,0

57,0

73,00

30157

2 x 1

grau

6,8

19,0

57,0

73,00

30158

2 x 1

gold

6,8

19,0

57,0

73,00

30159

2 x 1

altgold

6,8

19,0

57,0

73,00

30160

3 G 1

blau

7,2

29,0

73,0

90,00

30161

3 G 1

grün

7,2

29,0

73,0

90,00

30162

3 G 1

braun

7,2

29,0

73,0

90,00

30163

3 G 1

gelb

7,2

29,0

73,0

90,00

30164

3 G 1

rot

7,2

29,0

73,0

90,00

30165

3 G 1

orange

7,2

29,0

73,0

90,00

30166

3 G 1

violett

7,2

29,0

73,0

90,00

30167

3 G 1

grau

7,2

29,0

73,0

90,00

30168

3 G 1

gold

7,2

29,0

73,0

90,00

30169

3 G 1

altgold

7,2

29,0

73,0

90,00

30170

4 G 1

blau

8,0

38,0

85,0

112,00

30171

4 G 1

grün

8,0

38,0

85,0

112,00

30172

4 G 1

braun

8,0

38,0

85,0

112,00

30173

4 G 1

gelb

8,0

38,0

85,0

112,00

30174

4 G 1

rot

8,0

38,0

85,0

112,00

30175

4 G 1

orange

8,0

38,0

85,0

112,00

30176

4 G 1

violett

8,0

38,0

85,0

112,00

30177

4 G 1

grau

8,0

38,0

85,0

112,00

30178

4 G 1

gold

8,0

38,0

85,0

112,00

30179

4 G 1

altgold

8,0

38,0

85,0

112,00

30180

5 G 1

blau

8,8

48,0

105,0

154,00

30181

5 G 1

grün

8,8

48,0

105,0

154,00

30182

5 G 1

braun

8,8

48,0

105,0

154,00

30183

5 G 1

gelb

8,8

48,0

105,0

154,00

30184

5 G 1

rot

8,8

48,0

105,0

154,00

30185

5 G 1

orange

8,8

48,0

105,0

154,00

30186

5 G 1

violett

8,8

48,0

105,0

154,00

30187

5 G 1

grau

8,8

48,0

105,0

154,00

30188

5 G 1

gold

8,8

48,0

105,0

154,00

30189

5 G 1

altgold

8,8

48,0

105,0

154,00

30200

2 x 1,5

blau

7,6

29,0

82,0

88,00

30201

2 x 1,5

grün

7,6

29,0

82,0

88,00

30202

2 x 1,5

braun

7,6

29,0

82,0

88,00

30203

2 x 1,5

gelb

7,6

29,0

82,0

88,00

30204

2 x 1,5

rot

7,6

29,0

82,0

88,00

30205

2 x 1,5

orange

7,6

29,0

82,0

88,00

30206

2 x 1,5

violett

7,6

29,0

82,0

88,00

30207

2 x 1,5

grau

7,6

29,0

82,0

88,00

30208

2 x 1,5

gold

7,6

29,0

82,0

88,00

30209

2 x 1,5

altgold

7,6

29,0

82,0

88,00

30210

3 G 1,5

blau

8,2

43,0

95,0

111,00

30211

3 G 1,5

grün

8,2

43,0

95,0

111,00

30212

3 G 1,5

braun

8,2

43,0

95,0

111,00

30213

3 G 1,5

gelb

8,2

43,0

95,0

111,00

30214

3 G 1,5

rot

8,2

43,0

95,0

111,00

30215

3 G 1,5

orange

8,2

43,0

95,0

111,00

30216

3 G 1,5

violett

8,2

43,0

95,0

111,00

30217

3 G 1,5

grau

8,2

43,0

95,0

111,00

30218

3 G 1,5

gold

8,2

43,0

95,0

111,00

30219

3 G 1,5

altgold

8,2

43,0

95,0

111,00

30220

4 G 1,5

blau

9,2

58,0

117,0

137,00

30221

4 G 1,5

grün

9,2

58,0

117,0

137,00

30222

4 G 1,5

braun

9,2

58,0

117,0

137,00

30223

4 G 1,5

gelb

9,2

58,0

117,0

137,00

30224

4 G 1,5

rot

9,2

58,0

117,0

137,00

30225

4 G 1,5

orange

9,2

58,0

117,0

137,00

30226

4 G 1,5

violett

9,2

58,0

117,0

137,00

30227

4 G 1,5

grau

9,2

58,0

117,0

137,00

30228

4 G 1,5

gold

9,2

58,0

117,0

137,00

30229

4 G 1,5

altgold

9,2

58,0

117,0

137,00

30230

5 G 1,5

blau

9,3

72,0

144,0

185,00

30231

5 G 1,5

grün

9,3

72,0

144,0

185,00

30232

5 G 1,5

braun

9,3

72,0

144,0

185,00

30233

5 G 1,5

gelb

9,3

72,0

144,0

185,00

30234

5 G 1,5

rot

9,3

72,0

144,0

185,00

30235

5 G 1,5

orange

9,3

72,0

144,0

185,00

30236

5 G 1,5

violett

9,3

72,0

144,0

185,00

30237

5 G 1,5

grau

9,3

72,0

144,0

185,00

30238

5 G 1,5

gold

9,3

72,0

144,0

185,00

30239

5 G 1,5

altgold

9,3

72,0

144,0

185,00

30240

3 G 2,5

blau

10,1

72,0

152,0

185,00

30241

3 G 2,5

grün

10,1

72,0

152,0

185,00

30242

3 G 2,5

braun

10,1

72,0

152,0

185,00

30243

3 G 2,5

gelb

10,1

72,0

152,0

185,00

30244

3 G 2,5

rot

10,1

72,0

152,0

185,00

30245

3 G 2,5

orange

10,1

72,0

152,0

185,00

30246

3 G 2,5

violett

10,1

72,0

152,0

185,00

30247

3 G 2,5

grau

10,1

72,0

152,0

185,00

30248

3 G 2,5

gold

10,1

72,0

152,0

185,00

30249

3 G 2,5

altgold

10,1

72,0

152,0

185,00

30250

4 G 2,5

blau

11,2

96,0

192,0

226,00

30251

4 G 2,5

grün

11,2

96,0

192,0

226,00

30252

4 G 2,5

braun

11,2

96,0

192,0

226,00

30253

4 G 2,5

gelb

11,2

96,0

192,0

226,00

30254

4 G 2,5

rot

11,2

96,0

192,0

226,00

30255

4 G 2,5

orange

11,2

96,0

192,0

226,00

30256

4 G 2,5

violett

11,2

96,0

192,0

226,00

30257

4 G 2,5

grau

11,2

96,0

192,0

226,00

30258

4 G 2,5

gold

11,2

96,0

192,0

226,00

30259

4 G 2,5

altgold

11,2

96,0

192,0

226,00

30260

5 G 2,5

blau

12,4

120,0

243,0

276,00

30261

5 G 2,5

grün

12,4

120,0

243,0

276,00

30262

5 G 2,5

braun

12,4

120,0

243,0

276,00

30263

5 G 2,5

gelb

12,4

120,0

243,0

276,00

30264

5 G 2,5

rot

12,4

120,0

243,0

276,00

30265

5 G 2,5

orange

12,4

120,0

243,0

276,00

30266

5 G 2,5

violett

12,4

120,0

243,0

276,00

30267

5 G 2,5

grau

12,4

120,0

243,0

276,00

30268

5 G 2,5

gold

12,4

120,0

243,0

276,00

30269

5 G 2,5

altgold

12,4

120,0

243,0

276,00