H07V2-K

monoconducteurs PVC, 90°C, résistants à la chaleur

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial à haute
    résistance thermique jusqu'à 90°C selon
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à + 90°C
  • Température max. sur conducteur
    en charge continue : +90°C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    10-15x Ø conducteur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC résistant à la chaleur type de mélange TI3 selon DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
Propriétés
  • mélange spécial PVC résistant à la chaleur de stabilisateurs et de plastifiants sélectionnés
  • non adapté au contact direct avec des objets dont la température dépasse 85°C
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Utilisation

Sert de câble de raccordement pour les installations à courant fort, les armoires de commande, les moteurs, transformateurs à proximité immédiate desquels la température est élevée, à l'exemple des ateliers de peinture et de séchage. Il est destiné au câblage interne de moyens d'exploitation. Ces câbles sont destinés à la pose fixe dans ou sur des luminaires ou des appareils de commande à tension alternative maximum de 1000 V ou tension continue maximum de 750 V par rapport à la terre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Nennquer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GN-GE

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BL

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BR

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RT

Preis

EUR%m

Cu 150,-

WS

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GR

Preis

EUR%m

Cu 150,-

VI

Preis

EUR%m

Cu 150,-

D-BL

Artikel-Nr.

29970

29971

29972

29973

29974

29975

29976

29977

29978

1,5

2,8 - 3,4

14,4

20,0

40,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

Artikel-Nr.

29979

29980

29981

29982

29983

29984

29985

29986

29987

2,5

3,4 - 4,1

24,0

33,3

63,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

Artikel-Nr.

29988

29989

29990

29991

29992

29993

29994

29995

29996

4

3,9 - 4,8

38,0

48,3

88,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

Artikel-Nr.

29997

29998

29999

30000

30001

30002

30003

30004

30005

6

4,4 - 5,3

58,0

68,5

126,00

134,00

134,00

134,00

134,00

134,00

134,00

134,00

134,00

Artikel-Nr.

30006

30007

30008

30009

30010

30011

30012

30013

30014

10

5,7 - 6,8

96,0

115,0

150,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

Artikel-Nr.

30015

30016

30017

30018

30019

30020

30021

30022

30023

16

6,7 - 8,1

154,0

170,0

236,00

283,00

283,00

283,00

283,00

283,00

283,00

283,00

283,00

Artikel-Nr.

30024

30025

30026

30027

30028

30029

30030

30031

30032

25

8,4 - 10,2

240,0

270,0

389,00

466,00

466,00

466,00

466,00

466,00

466,00

466,00

466,00

Artikel-Nr.

30033

30034

30035

30036

30037

30038

30039

30040

30041

35

9,7 - 11,7

336,0

367,0

528,00

633,00

633,00

633,00

633,00

633,00

633,00

633,00

633,00