H03VV-F

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 et CEI 60227-5
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 300/300 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC mélange de type TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine noire, blanche ou personnalisée
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • à partir de 5 conducteurs par analogie (H).
  • Les types mentionnés représentent simplement une petite partie des modèles que nous avons en stock. D'autres modèles et d'autres sections sont disponibles sur demande.
Utilisation

Ces câbles sont spécialement destinés aux petits appareils manuels soumis à de faibles contraintes mécaniques et pour le raccordement d'appareils électriques légers, de type robots ménagers, lampes de bureau, lampadaires, aspirateurs, machines de bureau, appareils de radio, dans la mesure où la destination de l'appareil concerné le permet.
Les machines de cuisson, de chauffage et appareils chauffants sont interdits.
Ces câbles de section 0,75 mm² sont inadaptées aux applications à l'air libre, dans des entreprises commerciales ou agricoles et au raccordement d'outillage électrique utilisé à des fins commerciales.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

29736

2 x 0,5

schwarz

4,6 - 5,9

9,6

40,0

24,00

29737

2 x 0,5

weiß

4,6 - 5,9

9,6

40,0

24,00

29738

2 x 0,5

andere Farben

4,6 - 5,9

9,6

40,0

26,00

29739

3 G 0,5

schwarz

4,9 - 6,3

14,4

49,0

49,00

29740

3 G 0,5

weiß

4,9 - 6,3

14,4

49,0

49,00

29741

3 G 0,5

andere Farben

4,9 - 6,3

14,4

49,0

51,00

29742

4 G 0,5

schwarz

5,4 - 6,9

19,2

61,0

77,00

29743

4 G 0,5

weiß

5,4 - 6,9

19,2

61,0

77,00

29744

4 G 0,5

andere Farben

5,4 - 6,9

19,2

61,0

79,00

29400

2 x 0,75

schwarz

4,9 - 6,3

14,4

49,0

34,00

29401

2 x 0,75

weiß

4,9 - 6,3

14,4

49,0

35,00

29402

2 x 0,75

andere Farben

4,9 - 6,3

14,4

49,0

42,00

29403

3 G 0,75

schwarz

5,2 - 6,7

21,6

59,0

37,00

29404

3 G 0,75

weiß

5,2 - 6,7

21,6

59,0

38,00

29405

3 G 0,75

andere Farben

5,2 - 6,7

21,6

59,0

67,00

29406

4 G 0,75

schwarz

5,7 - 7,3

29,0

72,0

51,00

29407

4 G 0,75

weiß

5,7 - 7,3

29,0

72,0

53,00

29408

4 G 0,75

andere Farben

5,7 - 7,3

29,0

72,0

87,00

29409

5 G 0,75

schwarz

6,5 - 8,2

36,0

87,0

76,00

29410

5 G 0,75

weiß

6,5 - 8,2

36,0

87,0

77,00

29411

5 G 0,75

andere Farben

6,5 - 8,2

36,0

87,0

98,00

29412

6 G 0,75

schwarz

7,1 - 9,0

43,0

98,0

104,00

29413

6 G 0,75

weiß

7,1 - 9,0

43,0

98,0

107,00

29414

6 G 0,75

andere Farben

7,1 - 9,0

43,0

98,0

137,00

29415

7 G 0,75

schwarz

7,1 - 9,0

50,0

108,0

110,00

29416

7 G 0,75

weiß

7,1 - 9,0

50,0

108,0

144,00

29417

7 G 0,75

andere Farben

7,1 - 9,0

50,0

108,0

154,00