H05VV-F

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 et CEI 60227-5
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension de service maximum admise dans
    des installations à courant triphasé et à courant
    alternatif monophasé
    U0/U 318/550 V
    installations à courant continu
    U0/U 413/825 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC mélange de type TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine noire ou blanche
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Ce câble est également disponible en version UL.
  • Les types mentionnés représentent seulement une petite partie des modèles que nous avons en stock. D'autres modèles et d'autres sections sont disponibles sur demande.
  • Les câbles à 7 conducteurs de section 6 mm² sont disponibles seulement par analogie. Désignation 05VV-F.
Utilisation
Ces câbles sont parfaitement adaptés aux applications à contraintes mécaniques moyennes, pour les cuisines et les bureaux, dans les appareils ménagers, même dans des locaux humides ou mouillés, à l'exemple de réfrigérateurs, lave-linge, essoreuses etc., dans la mesure où les spécifications de l'appareil concerné le permettent.
Autorisé pour les appareils de cuisson et chauffants, à condition que les câbles n'entrent pas en contact avec des pièces chaudes et ne soient pas soumis à d'autres sources de chaleur. Ces câbles peuvent être installés en pose fixe dans des meubles, dans des parois, des habillages décoratifs et des cavités d'éléments préfabriqués. Inadaptés aux applications à l'air libre, dans des locaux commerciaux, dans les exploitations agricoles. Et pour la connexion d'outils électriques industriels.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Couleur
de la gaine

Ø extérieur

min. - max.

mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

29450

2 x 0,75

noir

5,7 - 7,2

14,4

50,0

19

29451

2 x 0,75

blanc

5,7 - 7,2

14,0

50,0

19

29452

3 G 0,75

noir

6,0 - 7,6

22,0

60,0

19

29453

3 G 0,75

blanc

6,0 - 7,6

22,0

60,0

19

29454

4 G 0,75

noir

6,6 - 8,3

29,0

73,0

19

29455

4 G 0,75

blanc

6,6 - 8,3

29,0

73,0

19

29456

5 G 0,75

noir

7,4 - 9,3

36,0

88,0

19

29457

5 G 0,75

blanc

7,4 - 9,3

36,0

88,0

19

29458

2 x 1

noir

5,9 - 7,5

19,0

57,0

18

29459

2 x 1

blanc

5,9 - 7,5

19,0

57,0

18

29460

3 G 1

noir

6,3 - 8,0

29,0

73,0

18

29461

3 G 1

blanc

6,3 - 8,0

29,0

73,0

18

29462

4 G 1

noir

7,1 - 9,0

38,0

85,0

18

29463

4 G 1

blanc

7,1 - 9,0

38,0

85,0

18

29464

5 G 1

noir

7,8 - 9,8

48,0

105,0

18

29465

5 G 1

blanc

7,8 - 9,8

48,0

105,0

18

29466

7 G 1

noir

9,7 - 12,1

67,0

131,0

18

29467

7 G 1

blanc

9,7 - 12,1

67,0

131,0

18

29484

2 x 1,5

noir

6,8 - 8,6

29,0

82,0

16

29485

2 x 1,5

blanc

6,8 - 8,6

29,0

82,0

16

29468

3 G 1,5

noir

7,4 - 9,4

43,0

95,0

16

29469

3 G 1,5

blanc

7,4 - 9,4

43,0

95,0

16

29470

4 G 1,5

noir

8,4 - 10,5

58,0

117,0

16

29471

4 G 1,5

blanc

8,4 - 10,5

58,0

117,0

16

29472

5 G 1,5

noir

9,3 - 11,6

72,0

144,0

16

29473

5 G 1,5

blanc

9,3 - 11,6

72,0

144,0

16

29474

7 G 1,5

noir

11,3 - 14,0

101,0

183,0

16

29475

7 G 1,5

blanc

11,3 - 14,0

101,0

183,0

16

29478

3 G 2,5

noir

9,2 - 11,4

72,0

152,0

14

29479

3 G 2,5

blanc

9,2 - 11,4

72,0

152,0

14

29480

4 G 2,5

noir

10,1 - 12,5

96,0

192,0

14

29481

4 G 2,5

blanc

10,1 - 12,5

96,0

192,0

14

29482

5 G 2,5

noir

11,2 - 13,9

120,0

243,0

14

29483

5 G 2,5

blanc

11,2 - 13,9

120,0

243,0

14

29486

7 G 2,5

noir

13,8 - 17,1

168,0

316,0

14

29487

7 G 2,5

blanc

13,8 - 17,1

168,0

316,0

14

29825

3 G 4

noir

10,5 - 13,1

115,0

235,0

12

29826

3 G 4

blanc

10,5 - 13,1

115,0

235,0

12

29488

4 G 4

noir

11,5 - 14,3

154,0

300,0

12

29489

4 G 4

blanc

11,5 - 14,3

154,0

300,0

12

29490

5 G 4

noir

13,0 - 16,1

192,0

361,0

12

29491

5 G 4

blanc

13,0 - 16,1

192,0

361,0

12

29492

4 G 6

noir

12,9 - 15,9

230,0

490,0

10

29493

4 G 6

blanc

12,9 - 15,9

230,0

490,0

10