H05V-K / (H)07V-K

monoconducteurs PVC, brins fins, bicolore

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteurs PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 et CEI 60227-3
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
  • pose fixe -30°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 10 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe
    Ø de conducteur ≤ 8 mm : 4x Ø conducteur
    Ø conducteur > 8-12 mm : 5x Ø conducteur
    Ø conducteur > 12 mm : 6x Ø conducteur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC, type de mélange Tl1 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et CEI 60227-3
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Les couleurs suivantes sont recommandées (unies seulement) : noir, blanc, bleu, gris, marron, rouge, orange, turquoise, violet et rose. Les combinaisons bicolores sont interdites, à l'exception de V/J.
  • Les couleurs jaune, vert et transparent sont disponibles seulement pour le modèle (H)07V-K.
  • Combinaison bicolore admise uniquement avec (H)07V-K.
Utilisation

Destinés également à la pose en tube sur, dans et sous enduit, ainsi que dans des canaux d'installation fermés. Il est interdit de les utiliser en pose directe dans des chemins, des conduits ou des goulottes. Homologués pour le câblage intérieur d'appareils, de distributeurs et d'installations de commande et pour la pose protégée dans et sur des éclairages d'une tension nominale de 1000 V en courant alternatif ou de 750 V en courant continu par rapport à la terre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Section
nomi-
nale

mm²

Ø extérieur

min. - max.

mm

Indice de cuivre

kg / km

RO/BL

BE/BL

MA/BL

bleu foncé-blanc

 

Conditionnement

Rouleau en carton (100 m)

H05V-K Couronne

Référence

29370

29375

29380

29394

0,5

2,1 - 2,5

4,8

Référence

29371

29376

29381

29395

0,75

2,2 - 2,7

7,2

Référence

29372

29377

29382

29396

1

2,4 - 2,8

9,6