H07V-R

PVC-single cores, multi wire, VDE 0281 approved

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteurs PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 et CEI 60227-3
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
  • pose fixe -30°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 10 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe
    Ø de conducteur ≤ 8 mm : 4x Ø conducteur
    Ø conducteur > 8-12 mm : 5x Ø conducteur
    Ø conducteur > 12 mm : 6x Ø conducteur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC, type de mélange Tl1 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et CEI 60227-3
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Les couleurs suivantes sont recommandées (unies seulement) : noir, blanc, bleu, gris, marron, rouge, orange, turquoise, violet et rose. Les combinaisons bicolores sont interdites, à l'exception de V/J.
  • Les couleurs jaune, vert et transparent sont disponibles seulement pour le modèle (H)07V-K.
  • Combinaison bicolore admise uniquement avec (H)07V-K.
Utilisation

Destinés également à la pose en tube sur, dans et sous enduit, ainsi que dans des canaux d'installation fermés. Il est interdit de les utiliser en pose directe dans des chemins, des conduits ou des goulottes. Homologués pour le câblage intérieur d'appareils, de distributeurs et d'installations de commande et pour la pose protégée dans et sur des éclairages d'une tension nominale de 1000 V en courant alternatif ou de 750 V en courant continu par rapport à la terre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

H07V-R

Section
nomi-
nale

mm²

Ø extérieur

min. - max.

mm

Indice de cuivre

kg / km

NO

V/J

BE

MA

RO

BL

GR

VT

a.co.

a.co.

a.co.

a.co.

a.co.

a.co.

a.co.

a.co.

env. RAL

9005

6018

5015

8003

3000

9003

7001

4005

-

-

-

-

-

-

-

-

 

/opc/workarea/suppliers/STD/documents/Spule2.jpg

Conditionnement

Touret

H07V-R Touret

Référence

28185

28186

28187

28188

28189

28190

28191

28192

-

-

-

-

-

-

-

-

16

6,4 - 7,8

154,0

Référence

28193

28194

28195

28196

28197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

8,1 - 9,7

240,0

Référence

28198

28199

28200

28201

28202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

9,0 - 10,9

336,0

Référence

28203

28204

28205

28206

28207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

10,6 - 12,8

480,0

Référence

28208

28209

28210

28211

28212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

12,1 - 14,6

672,0

Référence

28213

28214

28215

28216

28217

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

14,1 - 17,1

912,0

Référence

28218

28219

28220

28221

28222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

15,6 - 18,8

1152,0

Référence

28223

28224

28225

28226

28227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

17,3 - 20,9

1440,0

Référence

28228

28229

28230

28231

28232

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185

19,3 - 23,3

1776,0

Référence

28233

28234

28235

28236

28237

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

22,0 - 26,6

2304,0