NEO plat C

(MCHÖU) blindé, type préférentiel CEM

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble plat néoprène spécial blindé d'après
    DIN VDE 0250 Partie 809
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure min.
    15 x épaisseur de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 50x106 cJ/kg (jusqu'à 50 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu ou étamé, selon DIN VDE 0295 cl.6, brins ultra- fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs à écran individuel
  • Fils juxtaposés
  • Tresse de blindage en fils de cuivre, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en néoprène spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
Propriétés
  • Gaine extérieure résistante au froid
  • Résistance étendue aux huiles
  • Rayons de courbure extrêmement faibles
  • Grande souplesse
  • Encombrement réduit
  • Possibilité de paquetage
  • La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation
  • Utilisation en extérieur

Essais

  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
Utilisation

Les câbles plats en modèle néoprène sont surtout utilisés dans des chaînes porte-câbles d'installations de grutage, de manutention et de transstockeurs. Modèle néoprène export homologué UL disponible sur demande.
Instructions de montage
Les tourets de câble qui accueillent des câbles plats doivent être transportés debout sur la bride. La bonne flexibilité est possible uniquement dans un plan. Il convient donc de respecter les instructions de montage qui s'appliquent. Entre autres :

  • Poser le chariot porte-câbles sur le rail ou le support puis le mettre en place dans la zone d'élan. L'écart entre les surfaces d'appui de deux chariots porte-câbles doit être supérieur au double de l'épaisseur d'un paquet de câbles.
  • Lors de la mise en emballage, commencer toujours par la section la plus faible, posée sur les surfaces d'appui, puis poursuivre de sorte que la section la plus grande se trouve dessus.
  • Il est également indispensable de veiller à ce que la charge soit répartie de manière symétrique.
  • Lorsque les câbles plats comportent plusieurs conducteurs de section réduite, inférieure à 2,5 mm², soumises à des risques à cause de leur faible résistance à la déchirure, il convient de calculer environ 10 % de conducteurs de réserve.

CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-
maße

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

28100

8 G 1,5

7,9 x 42,0

231,0

520,0

1941,00

28101

12 G 1,5

7,9 x 61,0

346,0

790,0

2111,00

28102

4 G 2,5

8,5 x 25,5

164,0

420,0

1821,00

28103

6 G 2,5

8,5 x 34,5

247,0

540,0

2427,00

28104

12 G 2,5

8,9 x 68,0

494,0

1000,0

3598,00

28302

4 G 25

16,0 x 51,0

1116,0

1650,0

7120,00