H05VV-F/SJT

300 V

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-11/
    DIN EN 50525-2-11
    CEI 60227-5 et UL-Std.62
    et CSA 22.2 n°49
  • Plage de température
    HAR
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
    UL/CSA
    en mouvement -5°C à +60°C
    pose fixe -40°C à +60°C
  • Tension nominale
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 300 V
  • Tension d'essai 2500 V, 5 min.
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Spark test 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins fins à dimensions AWG selon à UL-Std. 62
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std. 62 (Tab.50.182, UL-Std.1581) selon CSA C22.2 n° 49 type SJT
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 uni
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés, longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 et classe 43 selon UL-Std.62 (Tab.50.182, UL-Std.1581) selon CSA C22.2 n° 49 type SJT
  • Gaine noire, blanche ou grise
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , CSA FT2
Utilisation

Ce câble souple à isolation PVC, conforme à VDE-HAR-UL-CSA, est destiné à l'exportation ainsi qu'à presque tous les appareils destinés à l'exportation. Adapté aux applications à contrainte mécanique moyenne, en mouvement libre, sans effort de traction, dans des locaux humides ou mouillés, en tant que câble de raccordement d'appareils de bureau, domestiques et de cuisine, de type lave-linge, séchoir, réfrigérateur, photocopieuse, etc., dans la mesure où la destination de l'appareil concerné le permet. Ces câbles peuvent être installés en pose fixe dans des meubles, dans des parois, des habillages décoratifs et des cavités d'éléments préfabriqués. Inadapté aux applications à l'air libre, dans des entreprises commerciales (à l'exception des ateliers de couture et équivalents) et agricoles et au raccordement d'outillage électrique utilisé à des fins commerciales.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

28034

1,04

2  x  17

schwarz

7,4

20,0

86,0

191,00

28066

1,04

2  x  17

grau

7,4

20,0

86,0

174,00

28050

1,04

2  x  17

weiß

7,4

20,0

86,0

178,00

28035

1,04

3  x  17

schwarz

7,9

30,0

98,0

217,00

28067

1,04

3  x  17

grau

7,9

30,0

98,0

196,00

28051

1,04

3  x  17

weiß

7,9

30,0

98,0

203,00

28036

1,04

4  x  17

schwarz

8,8

40,0

123,0

261,00

28068

1,04

4  x  17

grau

8,8

40,0

123,0

237,00

28052

1,04

4  x  17

weiß

8,8

40,0

123,0

244,00

28037

1,04

5  x  17

schwarz

9,6

50,0

146,0

297,00

28069

1,04

5  x  17

grau

9,6

50,0

146,0

269,00

28053

1,04

5  x  17

weiß

9,6

50,0

146,0

277,00

28038

1,65

2  x  15

schwarz

8,1

31,7

106,0

204,00

28070

1,65

2  x  15

grau

8,1

31,7

106,0

185,00

28054

1,65

2  x  15

weiß

8,1

31,7

106,0

191,00

28039

1,65

3  x  15

schwarz

8,7

47,5

128,0

243,00

28071

1,65

3  x  15

grau

8,7

47,5

128,0

221,00

28055

1,65

3  x  15

weiß

8,7

47,5

128,0

228,00

28040

1,65

4  x  15

schwarz

9,8

63,4

164,0

288,00

28072

1,65

4  x  15

grau

9,8

63,4

164,0

261,00

28056

1,65

4  x  15

weiß

9,8

63,4

164,0

269,00

28041

1,65

5  x  15

schwarz

10,8

79,2

201,0

336,00

28073

1,65

5  x  15

grau

10,8

79,2

201,0

305,00

28057

1,65

5  x  15

weiß

10,8

79,2

201,0

315,00

28042

2,63

2  x  13

schwarz

9,5

50,5

150,0

266,00

28074

2,63

2  x  13

grau

9,5

50,5

150,0

241,00

28058

2,63

2  x  13

weiß

9,5

50,5

150,0

248,00

28043

2,63

3  x  13

schwarz

10,2

75,7

184,0

319,00

28075

2,63

3  x  13

grau

10,2

75,7

184,0

289,00

28059

2,63

3  x  13

weiß

10,2

75,7

184,0

298,00

28044

2,63

4  x  13

schwarz

11,2

101,0

229,0

375,00

28076

2,63

4  x  13

grau

11,2

101,0

229,0

345,00

28060

2,63

4  x  13

weiß

11,2

101,0

229,0

300,00

28045

2,63

5  x  13

schwarz

12,5

126,2

281,0

460,00

28077

2,63

5  x  13

grau

12,5

126,2

281,0

417,00

28061

2,63

5  x  13

weiß

12,5

126,2

281,0

430,00

28046

4,17

2  x  11

schwarz

10,8

80,1

204,0

384,00

28078

4,17

2  x  11

grau

10,8

80,1

204,0

350,00

28062

4,17

2  x  11

weiß

10,8

80,1

204,0

360,00

28047

4,17

3  x  11

schwarz

11,6

120,1

254,0

468,00

28079

4,17

3  x  11

grau

11,6

120,1

254,0

426,00

28063

4,17

3  x  11

weiß

11,6

120,1

254,0

438,00

28048

4,17

4  x  11

schwarz

12,8

160,1

315,0

566,00

28080

4,17

4  x  11

grau

12,8

160,1

315,0

492,00

28064

4,17

4  x  11

weiß

12,8

160,1

315,0

529,00

28049

4,17

5  x  11

schwarz

14,4

200,2

393,0

671,00

28081

4,17

5  x  11

grau

14,4

200,2

393,0

609,00

28065

4,17

5  x  11

weiß

14,4

200,2

393,0

628,00