NEO plat

(N)GFLGÖU

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble plat en néoprène spécial d'après
    DIN VDE 0250 Partie 809
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure min.
    10 x l'épaisseur du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 50x106 cJ/kg (jusqu'à 50 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu ou étamé, selon DIN VDE 0295, BS 6360, CEI 60228
  • Construction du conducteur :
    35-120 mm² classe 5 : brins fins
    1,5-25 mm² classe 6 Sp.4 : à brins ultra-fins
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Fils juxtaposés
  • Conducteur de terre V/J
  • Gaine extérieure en néoprène spécial 5GM3, selon DIN VDE 0207 Partie 21
  • Gaine noire
Propriétés
  • Gaine extérieure en néoprène, résistante au froid
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Rayons de courbure extrêmement faibles
  • Grande souplesse
  • Encombrement réduit
  • Utilisation en extérieur

Essais

  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
  • Réf. 28007 et 28013 (6x4).
Utilisation

Les câbles plats en modèle néoprène sont surtout utilisés dans des chaînes porte-câbles d'installations de grutage, de manutention et de transstockeurs. Modèle néoprène export homologué UL disponible sur demande.
Instructions de montage
Les tourets de câble qui accueillent des câbles plats doivent être transportés debout sur la bride. La bonne flexibilité est possible uniquement dans un plan. Il convient donc de respecter les instructions de montage qui s'appliquent. Entre autres :

  • Poser le chariot porte-câbles sur le rail ou le support puis le mettre en place dans la zone d'élan. L'écart entre les surfaces d'appui de deux chariots porte-câbles doit être supérieur au double de l'épaisseur d'un paquet de câbles.
  • Lors de la mise en emballage, commencer toujours par la section la plus faible, posée sur les surfaces d'appui, puis poursuivre de sorte que la section la plus grande se trouve dessus.
  • Il est également indispensable de veiller à ce que la charge soit répartie de manière symétrique.
  • Lorsque les câbles plats comportent plusieurs conducteurs de section réduite, inférieure à 2,5 mm², soumis à des risques à cause de leur faible résistance à la déchirure, il convient de calculer environ 10 % de conducteurs de réserve.

CE = Produit conforme à la Directive Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Dimensions
extérieures

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

28001

4 G 1,5

5,9 x 16,2

58,0

234,0

16

28002

5 G 1,5

5,9 x 23,7

72,0

304,0

16

28003

7 G 1,5

5,9 x 30,5

101,0

391,0

16

28004

8 G 1,5

5,9 x 34,0

115,0

441,0

16

28005

10 G 1,5

5,9 x 43,5

144,0

460,0

16

28006

12 G 1,5

6,5 x 50,4

173,0

646,0

16

28007

24 G 1,5

(6 x 4)

13,0 x 56,0

346,0

1290,0

16

28008

4 G 2,5

7,2 x 19,6

96,0

316,0

14

28009

5 G 2,5

7,2 x 27,8

120,0

391,0

14

28010

7 G 2,5

7,2 x 36,1

168,0

533,0

14

28011

8 G 2,5

7,2 x 40,2

192,0

602,0

14

28012

12 G 2,5

7,8 x 59,4

288,0

890,0

14

28013

24 G 2,5

(6 x 4)

15,5 x 66,8

576,0

1480,0

14

28014

4 G 4

8,8 x 24,2

154,0

506,0

12

28015

5 G 4

8,8 x 33,4

192,0

621,0

12

28016

7 G 4

8,8 x 42,5

269,0

851,0

12

28017

4 G 6

9,6 x 27,4

230,0

661,0

10

28018

5 G 6

9,6 x 37,4

288,0

740,0

10

28019

7 G 6

9,6 x 47,2

403,0

1004,0

10

28020

4 G 10

10,4 x 30,8

384,0

1027,0

8

28021

5 G 10

10,4 x 41,6

480,0

1171,0

8

28022

4 G 16

11,6 x 35,6

614,0

1430,0

6

28023

5 G 16

12,2 x 48,2

768,0

1590,0

6

28024

4 G 25

14,1 x 45,8

960,0

1890,0

4

28025

5 G 25

14,7 x 58,3

1200,0

2215,0

4

28026

7 G 25

15,3 x 78,7

1680,0

3000,0

4

28027

4 G 35

15,8 x 50,8

1344,0

2460,0

2

28028

5 G 35

16,4 x 64,4

1680,0

2880,0

2

28029

7 G 35

16,4 x 86,4

2352,0

4100,0

2

28030

4 G 50

18,6 x 60,2

1920,0

3385,0

1

28031

4 G 70

21,0 x 68,0

2688,0

4480,0

2/0

28032

4 G 95

24,1 x 78,6

3648,0

5990,0

3/0

28033

4 G 120

25,5 x 84,2

4608,0

7240,0

4/0