NANOFLEX® HC*TRONIC-C

type préférentiel CEM, souple, code couleur conforme à DIN 47100, blindé, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données PVC spécial destiné à la
    commande électronique, d'après DIN VDE 0812
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1200 V
    conducteur/blindage 800 V
  • Tension de claquage
    min. 2400 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    (valeur approx.) à 800 Hz
    conducteur/conducteur de 0,14 mm² = 120 pF/m
    conducteur/conducteur ≥ 0,25 mm² = 150 pF/m
    conducteur/blindage de 0,14 mm² = 240 pF/m
    conducteur/blindage ≥ 0,25 mm² = 270 pF/m
  • Inductance
    env. 0,65 mH/km
  • Impédance caractéristique
    env. 78 Ohm
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, sup. à 0,5 mm², selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Structure de l'âme : 0,14 mm² = 18x0,1 mm 0,25 mm² = 14x0,15 mm 0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100, sans répétition de couleur
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Fil de continuité, en cuivre étamé
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine gris clair (RAL 7035)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse, aux microbes
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • bonnes propriétés de nettoyage
  • résistant à tous les détergents communs
Remarques
  • Types équivalents non blindés : NANOFLEX® HC TRONIC
  • *Hygienic Cable
Utilisation

Câble PUR blindé spécial pour l'industrie alimentaire et des boissons ; gaine extérieure à propriétés antimicrobiennes, améliore la sécurité des process de toutes les applications qui transforment des produits alimentaires et de consommation ouverts, à savoir non emballés et non scellés ; par exemple le traitement de produits laitiers, de viande, de poisson, la fabrication de plats cuisinés, les brasseries et l'industrie des boissons.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
Cu 150,-

27235

1 x 0,14

2,6

6,0

16,0

71,00

27236

2 x 0,14

3,9

12,0

20,0

98,00

27237

3 x 0,14

4,0

13,0

27,0

135,00

27238

4 x 0,14

4,3

15,0

32,0

158,00

27239

5 x 0,14

4,7

16,0

37,0

176,00

27240

6 x 0,14

5,2

18,0

42,0

188,00

27241

7 x 0,14

5,2

19,0

48,0

214,00

27242

8 x 0,14

5,9

21,0

55,0

221,00

27243

10 x 0,14

6,5

29,0

65,0

248,00

27244

12 x 0,14

6,7

31,0

77,0

266,00

27245

14 x 0,14

6,9

32,0

79,0

352,00

27246

16 x 0,14

7,3

43,0

89,0

420,00

27247

18 x 0,14

7,6

51,0

103,0

428,00

27248

20 x 0,14

8,3

55,0

116,0

454,00

27249

21 x 0,14

8,4

56,0

120,0

480,00

27250

24 x 0,14

8,9

62,0

131,0

551,00

27251

25 x 0,14

9,1

61,0

136,0

574,00

27252

1 x 0,25

3,0

7,0

27,0

90,00

27253

2 x 0,25

4,3

16,0

31,0

124,00

27254

3 x 0,25

4,5

19,0

36,0

139,00

27255

4 x 0,25

4,8

22,0

40,0

146,00

27256

5 x 0,25

5,4

27,0

51,0

169,00

27257

6 x 0,25

5,8

32,0

58,0

218,00

27258

7 x 0,25

5,8

35,0

64,0

233,00

27259

8 x 0,25

7,0

42,0

82,0

248,00

27260

10 x 0,25

7,3

50,0

85,0

319,00

27261

12 x 0,25

7,5

58,0

90,0

390,00

27262

14 x 0,25

8,1

62,0

144,0

420,00

27263

16 x 0,25

8,5

67,0

110,0

443,00

27264

18 x 0,25

9,1

78,0

142,0

495,00

27265

19 x 0,25

9,1

79,0

146,0

555,00

27266

20 x 0,25

9,5

152,0

88,0

574,00

27267

21 x 0,25

9,6

91,0

150,0

619,00

27268

24 x 0,25

10,4

96,0

163,0

668,00

27269

25 x 0,25

10,6

99,0

169,0

701,00

27270

1 x 0,34

3,2

13,0

24,0

98,00

27271

2 x 0,34

4,9

18,0

30,0

139,00

27272

3 x 0,34

5,1

22,0

37,0

158,00

27273

4 x 0,34

5,5

28,0

48,0

165,00

27274

5 x 0,34

6,0

31,0

54,0

210,00

27275

6 x 0,34

6,6

45,0

61,0

221,00

27276

7 x 0,34

6,6

51,0

67,0

248,00

27277

8 x 0,34

7,7

54,0

81,0

270,00

27278

10 x 0,34

8,4

65,0

103,0

349,00

27279

12 x 0,34

8,6

70,0

110,0

446,00

27280

14 x 0,34

9,0

81,0

153,0

503,00

27281

16 x 0,34

9,6

88,0

159,0

544,00

27282

18 x 0,34

10,1

103,0

172,0

608,00

27283

19 x 0,34

10,1

106,0

181,0

668,00

27284

20 x 0,34

10,8

112,0

191,0

686,00

27285

21 x 0,34

10,9

116,0

199,0

709,00

27286

24 x 0,34

11,7

129,0

229,0

731,00

27287

25 x 0,34

12,0

120,0

241,0

739,00

27288

1 x 0,5

3,5

15,0

40,0

124,00

27289

2 x 0,5

5,3

29,0

45,0

143,00

27290

3 x 0,5

5,6

39,0

55,0

184,00

27291

4 x 0,5

6,3

46,0

61,0

206,00

27292

5 x 0,5

6,8

52,0

76,0

240,00

27293

6 x 0,5

7,3

66,0

89,0

298,00

27294

7 x 0,5

7,3

68,0

98,0

315,00

27295

8 x 0,5

8,6

80,0

117,0

368,00

27296

10 x 0,5

9,4

93,0

135,0

428,00

27297

12 x 0,5

9,6

117,0

157,0

521,00

27298

14 x 0,5

10,1

122,0

190,0

709,00

27299

16 x 0,5

10,6

129,0

210,0

776,00

27300

18 x 0,5

11,3

152,0

217,0

803,00

27301

19 x 0,5

11,3

156,0

246,0

828,00

27302

20 x 0,5

12,0

173,0

275,0

859,00

27303

24 x 0,5

13,2

256,0

337,0

1013,00

27304

25 x 0,5

13,7

250,0

351,0

1043,00

27305

1 x 0,75

4,0

19,0

41,0

131,00

27306

2 x 0,75

5,8

38,0

59,0

154,00

27307

3 x 0,75

6,3

50,0

66,0

203,00

27308

4 x 0,75

6,8

57,0

77,0

240,00

27309

5 x 0,75

7,4

70,0

93,0

281,00

27310

6 x 0,75

8,2

87,0

113,0

323,00

27311

7 x 0,75

8,2

96,0

130,0

334,00

27312

8 x 0,75

9,7

110,0

145,0

443,00

27313

10 x 0,75

10,3

140,0

180,0

495,00

27314

12 x 0,75

10,5

151,0

202,0

596,00

27315

14 x 0,75

11,3

167,0

225,0

746,00

27316

16 x 0,75

11,9

183,0

275,0

789,00

27317

18 x 0,75

12,7

207,0

292,0

840,00

27318

19 x 0,75

12,7

221,0

322,0

889,00

27319

20 x 0,75

13,6

238,0

362,0

1118,00

27320

24 x 0,75

14,9

270,0

435,0

1166,00

27321

25 x 0,75

15,0

278,0

415,0

1200,00