NANOFLEX® HC*TRONIC

souple, code couleur conforme à DIN 47100, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données en PUR spécial d'après
    DIN VDE 0812
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Tension d'essai
    jusqu'à 0,25 mm² 1200 V
    à partir de 0,34 mm² 2000 V
  • Tension de claquage
    jusqu'à 0,25 mm² 2400 V
    à partir de 0,34 mm² 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    (valeur approx.) à 800 Hz
    0,14 mm² 120 pF/m
    ≥ 0,25 mm² 150 pF/m
  • Inductance
    env. 0,65 mH/km
  • Impédance
    env. 78 Ohm
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, sup. à 0,5 mm², selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Structure de l'âme : 0,14 mm² = 18x0,1 mm 0,25 mm² = 14x0,15 mm 0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100, sans répétition de couleur
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine gris clair (RAL 7035)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse, aux microbes
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • bonnes propriétés de nettoyage
  • résistant à tous les détergents communs
Remarques
  • Type équivalent blindé : NANOFLEX®HC TRONIC-C
  • *Hygienic Cable
Utilisation
Câble de données PUR spécial pour l'industrie alimentaire et des boissons ; gaine extérieure à propriétés antimicrobiennes, améliore la sécurité des process de toutes les applications qui transforment des produits alimentaires et de consommation ouverts, à savoir non emballés et non scellés ; par exemple le traitement de produits laitiers, de viande, de poisson, la fabrication de plats cuisinés, les brasseries et l'industrie des boissons.
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
27164

2 x 0,14

3,5

3,0

13,0

60,00

27165

3 x 0,14

3,7

4,0

16,0

90,00

27166

4 x 0,14

3,9

5,0

19,0

101,00

27167

5 x 0,14

4,3

7,0

22,0

116,00

27168

6 x 0,14

4,6

8,0

25,0

158,00

27169

7 x 0,14

4,6

9,0

28,0

147,00

27170

8 x 0,14

5,5

11,0

35,0

161,00

27171

10 x 0,14

5,9

13,0

41,0

218,00

27172

12 x 0,14

6,1

16,0

48,0

255,00

27173

14 x 0,14

6,3

19,0

53,0

270,00

27174

16 x 0,14

6,9

22,0

59,0

285,00

27175

18 x 0,14

7,2

24,0

65,0

323,00

27176

20 x 0,14

7,5

27,0

70,0

469,00

27177

21 x 0,14

7,6

28,0

77,0

510,00

27178

24 x 0,14

8,5

32,0

87,0

623,00

27179

25 x 0,14

8,6

34,0

91,0

645,00

27180

2 x 0,25

3,8

5,0

18,0

75,00

27181

3 x 0,25

4,0

7,0

22,0

106,00

27182

4 x 0,25

4,3

10,0

26,0

128,00

27183

5 x 0,25

4,7

12,0

30,0

143,00

27184

6 x 0,25

5,3

14,0

36,0

191,00

27185

7 x 0,25

5,3

17,0

42,0

150,00

27186

8 x 0,25

6,1

19,0

49,0

203,00

27187

10 x 0,25

6,8

24,0

57,0

221,00

27188

12 x 0,25

7,0

29,0

66,0

304,00

27189

14 x 0,25

7,3

34,0

75,0

315,00

27190

16 x 0,25

7,7

38,0

84,0

326,00

27191

18 x 0,25

8,3

43,0

72,0

353,00

27192

19 x 0,25

8,3

46,0

84,0

623,00

27193

20 x 0,25

8,7

48,0

101,0

585,00

27194

21 x 0,25

8,8

50,0

107,0

615,00

27195

24 x 0,25

9,8

60,0

120,0

690,00

27196

25 x 0,25

10,0

61,0

132,0

728,00

27197

2 x 0,34

4,2

7,0

22,0

90,00

27198

3 x 0,34

4,4

10,0

30,0

139,00

27199

4 x 0,34

4,8

13,0

43,0

146,00

27200

5 x 0,34

5,4

16,0

54,0

158,00

27201

6 x 0,34

5,9

20,0

58,0

173,00

27202

7 x 0,34

5,9

23,0

61,0

199,00

27203

8 x 0,34

7,1

26,0

73,0

214,00

27204

10 x 0,34

7,6

33,0

82,0

263,00

27205

12 x 0,34

7,8

39,0

102,0

341,00

27206

14 x 0,34

8,4

46,0

108,0

364,00

27207

16 x 0,34

8,8

52,0

126,0

379,00

27208

18 x 0,34

9,3

59,0

143,0

409,00

27209

20 x 0,34

1,0

65,0

160,0

536,00

27210

21 x 0,34

10,1

69,0

166,0

589,00

27211

24 x 0,34

11,2

78,0

186,0

623,00

27212

25 x 0,34

11,4

82,0

192,0

649,00

27213

2 x 0,5

4,6

10,0

40,0

94,00

27214

3 x 0,5

4,9

14,0

46,0

143,00

27215

4 x 0,5

5,5

19,0

55,0

165,00

27216

5 x 0,5

6,0

24,0

64,0

173,00

27217

6 x 0,5

6,8

29,0

73,0

210,00

27218

7 x 0,5

6,8

34,0

81,0

234,00

27219

8 x 0,5

7,8

38,0

97,0

248,00

27220

10 x 0,5

8,7

48,0

116,0

300,00

27221

12 x 0,5

8,9

58,0

135,0

315,00

27222

16 x 0,5

10,0

77,0

168,0

495,00

27223

20 x 0,5

11,2

96,0

213,0

563,00

27224

24 x 0,5

12,7

116,0

241,0

668,00

27225

2 x 0,75

5,2

14,0

47,0

105,00

27226

3 x 0,75

5,5

22,0

54,0

158,00

27227

4 x 0,75

6,0

29,0

66,0

169,00

27228

5 x 0,75

6,7

36,0

80,0

180,00

27229

7 x 0,75

7,4

50,0

110,0

259,00

27230

8 x 0,75

8,7

58,0

125,0

353,00

27231

10 x 0,75

9,6

72,0

148,0

375,00

27232

12 x 0,75

9,9

86,0

176,0

405,00

27233

16 x 0,75

11,1

115,0

220,0

585,00

27234

20 x 0,75

12,5

144,0

276,0

758,00