NANOFLEX® HC*500-C

type préférentiel CEM, résilient, blindé, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine gris clair (RAL 7035)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse, aux microbes
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • bonnes propriétés de nettoyage
  • résistant à tous les détergents communs
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : NANOFLEX® HC 500
  • *Hygienic Cable
Utilisation

Câble PUR blindé spécial pour l'industrie alimentaire et des boissons ; gaine extérieure à propriétés antimicrobiennes, améliore la sécurité des process de toutes les applications qui transforment des produits alimentaires et de consommation ouverts, à savoir non emballés et non scellés ; par exemple le traitement de produits laitiers, de viande, de poisson, la fabrication de plats cuisinés, les brasseries et l'industrie des boissons.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
27105

2 x 0,5

5,7

35,0

47,0

186,00

27107

3 G 0,5

5,9

42,0

57,0

194,00

27106

3 x 0,5

5,9

42,0

57,0

202,00

27108

4 G 0,5

6,4

47,0

60,0

334,00

27109

4 x 0,5

6,4

47,0

60,0

342,00

27110

5 x 0,5

6,9

56,0

75,0

375,00

27111

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

388,00

27112

7 G 0,5

7,6

69,0

97,0

400,00

27113

7 x 0,5

7,6

69,0

97,0

413,00

27114

10 G 0,5

9,6

94,0

133,0

491,00

27115

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

516,00

27116

18 G 0,5

11,5

145,0

218,0

809,00

27117

25 G 0,5

13,7

240,0

315,0

887,00

27118

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

268,00

27119

3 x 0,75

6,3

52,0

67,0

281,00

27120

3 G 0,75

6,3

52,0

67,0

289,00

27121

4 G 0,75

6,8

60,0

76,0

314,00

27122

4 x 0,75

6,8

60,0

76,0

326,00

27123

5 x 0,75

7,4

71,0

92,0

334,00

27124

5 G 0,75

7,4

71,0

92,0

347,00

27125

7 G 0,75

8,2

91,0

131,0

413,00

27126

7 x 0,75

8,2

91,0

131,0

425,00

27127

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

528,00

27128

12 G 0,75

10,5

142,0

204,0

648,00

27129

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

1048,00

27130

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

1345,00

27131

2 x 1

6,4

50,0

66,0

285,00

27132

3 G 1

6,7

60,0

82,0

400,00

27133

3 x 1

6,7

60,0

82,0

408,00

27134

4 x 1

7,2

71,0

100,0

437,00

27135

4 G 1

7,2

71,0

100,0

450,00

27136

5 x 1

8,0

88,0

128,0

528,00

27137

5 G 1

8,0

88,0

128,0

540,00

27138

7 x 1

8,7

111,0

157,0

817,00

27139

7 G 1

8,7

111,0

157,0

837,00

27140

10 G 1

11,2

150,0

230,0

846,00

27141

12 G 1

11,4

184,0

262,0

1316,00

27142

18 G 1

13,6

260,0

381,0

1634,00

27143

25 G 1

16,2

349,0

535,0

2149,00

27144

2 x 1,5

7,0

63,0

87,0

305,00

27145

3 x 1,5

7,4

80,0

102,0

355,00

27146

3 G 1,5

7,4

80,0

102,0

363,00

27147

4 x 1,5

8,1

97,0

127,0

421,00

27148

4 G 1,5

8,1

97,0

127,0

429,00

27149

5 x 1,5

9,0

119,0

159,0

503,00

27150

5 G 1,5

9,0

119,0

159,0

516,00

27151

7 x 1,5

9,8

147,0

207,0

693,00

27152

7 G 1,5

9,8

147,0

207,0

705,00

27153

12 G 1,5

12,8

267,0

340,0

928,00

27154

18 G 1,5

15,6

374,0

480,0

1815,00

27155

25 G 1,5

18,4

526,0

704,0

2248,00

27156

2 x 2,5

8,4

96,0

131,0

380,00

27157

3 G 2,5

8,8

144,0

168,0

532,00

27158

4 G 2,5

9,8

148,0

194,0

656,00

27159

5 G 2,5

10,8

181,0

222,0

718,00

27160

7 G 2,5

11,9

255,0

345,0

912,00

27161

12 G 2,5

15,8

441,0

570,0

1559,00

27162

4 G 4

11,6

230,0

310,0

879,00

27163

5 G 4

12,8

273,0

386,0

1015,00