PVC plat-CY

blindé, type préférentiel CEM

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble plat PVC blindé d'après
    DIN VDE 0283 Partie 2
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage
    min. 6000 V
  • Rayon de courbure min.
    15 x l'épaisseur du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
  • Conducteurs blindés individuellement ou en faisceau
  • Tresse de blindage en fils de cuivre, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
Propriétés
  • Résistance étendue aux huiles

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
Utilisation

Les câbles plats en modèle PVC sont surtout utilisés dans des chaînes porte-câbles d'installations de grutage, de manutention et de transstockeurs.
Instructions de montage
Les tourets de câble qui accueillent des câbles plats doivent être transportés debout sur la bride. La bonne flexibilité est possible uniquement dans un plan. Il convient donc de respecter les instructions de montage qui s'appliquent. Entre autres :

  • Poser le chariot porte-câbles sur le rail ou le support puis le mettre en place dans la zone d'élan. L'écart entre les surfaces d'appui de deux chariots porte-câbles doit être supérieur au double de l'épaisseur d'un paquet de câbles.
  • Lors de la mise en emballage, commencer toujours par la section la plus faible, posée sur les surfaces d'appui, puis poursuivre de sorte que la section la plus grande se trouve dessus.
  • Il est également indispensable de veiller à ce que la charge soit répartie de manière symétrique.
  • Lorsque les câbles plats comportent plusieurs conducteurs de section réduite, inférieure à 2,5 mm², soumis à des risques à cause de leur faible résistance à la déchirure, il convient de calculer environ 10 % de conducteurs de réserve.

CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_27100_en.pdf

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Repérage
conducteurs

Dimensions
extérieures

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

27100

5 G 0,5 de couleur, DIN VDE 0293

21,0 x 3,4

64,0

140,0

20

27101

5 x 4 x 0,5 Coloré (bleu, rouge, vert, jaune)

37,4 x 7,2

175,0

280,0

20

27102

8 x 7 x 0,5 Numérotage continu blanc, DIN VDE 0293

68,6 x 11,7

480,0

1180,0

20

27090

4 G 0,75 de couleur, DIN VDE 0293

15,0 x 5,0

70,0

147,0

19

26754

4 x 4 x 1 Coloré (bleu, rouge, vert, jaune)

33,5 x 11,0

310,0

625,0

18

27103

4 x 4 G 1 Numérotage continu blanc

33,5 x 11,0

310,0

625,0

18

27091

4 G 1,5 de couleur, DIN VDE 0293

18,7 x 5,9

116,0

210,0

16

27092

8 G 1,5 Numérotage continu blanc

35,6 x 5,9

217,0

400,0

16

27093

12 G 1,5 Numérotage continu blanc

52,1 x 5,9

266,0

610,0

16

26688

12 x 1,5 Numérotage continu blanc

52,1 x 5,9

266,0

610,0

16

27094

4 G 2,5 de couleur, DIN VDE 0293

21,0 x 6,9

170,0

270,0

14

27104

6 G 2,5 Numérotage continu blanc, DIN VDE 0293

37,4 x 7,2

240,0

320,0

14

27095

4 G 4 de couleur, DIN VDE 0293

24,5 x 7,7

225,0

400,0

12

27096

4 G 6 de couleur, DIN VDE 0293

30,1 x 9,2

328,0

520,0

10

27097

4 G 10 de couleur, DIN VDE 0293

35,8 x 10,5

525,0

840,0

8

27098

4 G 16 de couleur, DIN VDE 0293

41,3 x 12,6

788,0

1280,0

6

27099

4 G 25 de couleur, DIN VDE 0293

48,4 x 14,4

1170,0

1800,0

4