NANOFLEX® HC*500

résilient, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine gris clair (RAL 7035)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse, aux microbes
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • bonnes propriétés de nettoyage
  • résistant à tous les détergents communs
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Type équivalent blindé : NANOFLEX®HC 500-C
  • *Hygienic Cable
Utilisation

Câble PUR spécial pour l'industrie alimentaire et des boissons ; gaine extérieure à propriétés antimicrobiennes, améliore la sécurité des process de toutes les applications qui transforment des produits alimentaires et de consommation ouverts, à savoir non emballés et non scellés ; par exemple le traitement de produits laitiers, de viande, de poisson, la fabrication de plats cuisinés, les brasseries et l'industrie des boissons.
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
27031

2 x 0,5

4,8

10,0

45,0

83,00

27032

3 G 0,5

5,1

14,0

55,0

90,00

27033

3 x 0,5

5,1

14,0

55,0

100,00

27034

4 G 0,5

5,5

19,0

65,0

104,00

27035

4 x 0,5

5,5

19,0

65,0

117,00

27036

5 G 0,5

6,2

24,0

75,0

121,00

27037

5 x 0,5

6,2

24,0

75,0

128,00

27038

7 G 0,5

7,2

34,0

90,0

186,00

27039

7 x 0,5

7,2

34,0

90,0

217,00

27040

10 G 0,5

8,3

48,0

120,0

324,00

27041

12 G 0,5

8,7

58,0

135,0

359,00

27042

18 G 0,5

10,7

86,0

205,0

407,00

27043

25 G 0,5

12,6

120,0

270,0

531,00

27044

2 G 0,75

5,3

14,0

44,0

93,00

27045

3 G 0,75

5,6

22,0

53,0

100,00

27046

3 G 0,75

5,6

22,0

53,0

107,00

27047

4 G 0,75

6,3

29,0

64,0

121,00

27048

4 x 0,75

6,3

29,0

64,0

131,00

27049

5 G 0,75

6,9

36,0

76,0

152,00

27050

5 x 0,75

6,9

36,0

76,0

162,00

27051

7 G 0,75

7,5

50,0

96,0

221,00

27052

7 x 0,75

7,5

50,0

96,0

238,00

27053

10 G 0,75

9,2

72,0

140,0

362,00

27054

12 G 0,75

9,8

86,0

170,0

397,00

27055

18 G 0,75

12,2

130,0

260,0

524,00

27056

25 G 0,75

14,3

180,0

282,0

762,00

27057

2 x 1

5,6

19,0

53,0

104,00

27058

3 G 1

5,9

29,0

63,0

107,00

27059

3 x 1

5,9

29,0

63,0

114,00

27060

4 G 1

6,6

38,0

75,0

135,00

27061

4 x 1

6,6

38,0

75,0

152,00

27062

5 G 1

7,3

48,0

89,0

169,00

27063

5 x 1

7,3

48,0

89,0

179,00

27064

7 G 1

8,1

67,0

115,0

248,00

27065

7 x 1

8,1

67,0

115,0

259,00

27066

10 G 1

9,8

96,0

166,0

359,00

27067

12 G 1

10,4

115,0

201,0

393,00

27068

18 G 1

12,9

173,0

289,0

618,00

27069

25 G 1

15,4

240,0

380,0

773,00

27070

2 x 1,5

6,4

29,0

68,0

117,00

27071

3 G 1,5

6,8

43,0

87,0

128,00

27072

3 x 1,5

6,8

43,0

87,0

152,00

27073

4 G 1,5

7,4

58,0

106,0

166,00

27074

4 x 1,5

7,4

58,0

106,0

176,00

27075

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

200,00

27076

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

235,00

27077

7 G 1,5

10,9

101,0

173,0

272,00

27078

7 x 1,5

10,9

101,0

173,0

335,00

27079

12 G 1,5

11,8

173,0

293,0

531,00

27080

18 G 1,5

14,6

259,0

454,0

742,00

27081

25 G 1,5

17,4

360,0

641,0

928,00

27082

2 x 2,5

7,8

48,0

110,0

200,00

27083

3 G 2,5

8,3

72,0

146,0

193,00

27084

4 G 2,5

9,2

96,0

183,0

259,00

27085

5 G 2,5

10,1

120,0

222,0

332,00

27086

7 G 2,5

11,2

168,0

293,0

431,00

27087

12 G 2,5

14,8

288,0

512,0

756,00

27088

4 G 4

10,9

154,0

291,0

438,00

27089

5 G 4

12,1

192,0

355,0

538,00