PVC plat

300/500 V ou 450/750 V

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble plat PVC d'après
    EN 50214 / DIN VDE 0283-2
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai
    jusqu'à 1 mm² 2000 V
    à partir de 1,5 mm² 2500 V
  • Rayon de courbure min.
    10 x l'épaisseur du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J
  • Fils juxtaposés
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine noire (RAL 9005)
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Rayons de courbure extrêmement faibles
  • Grande souplesse
  • Encombrement réduit
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Réf. 27012 (6x4).
  • G = avec conducteur de terre V/J
Utilisation

Les câbles plats en modèle PVC sont surtout utilisés dans des chaînes porte-câbles d'installations de grutage, de manutention et de transstockeurs.
Instructions de montage
Les tourets de câble qui accueillent des câbles plats doivent être transportés debout sur la bride. La bonne flexibilité est possible uniquement dans un plan. Il convient donc de respecter les instructions de montage qui s'appliquent. Entre autres :

  • Poser le chariot porte-câbles sur le rail ou le support puis le mettre en place dans la zone d'élan. L'écart entre les surfaces d'appui de deux chariots porte-câbles doit être supérieur au double de l'épaisseur d'un paquet de câbles.
  • Lors de la mise en emballage, commencer toujours par la section la plus faible, posée sur les surfaces d'appui, puis poursuivre de sorte que la section la plus grande se trouve dessus.
  • Il est également indispensable de veiller à ce que la charge soit répartie de manière symétrique.
  • Lorsque les câbles plats comportent plusieurs conducteurs de section réduite, inférieure à 2,5 mm², soumis à des risques à cause de leur faible résistance à la déchirure, il convient de calculer environ 10 % de conducteurs de réserve.

CE = Produit conforme à la Directive Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_26980_en.pdf

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Dimensions
extérieures

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

26980

4 G 0,75

4,3 x 12,6

28,8

90,0

19

26981

5 G 0,75

4,3 x 16,1

36,0

115,0

19

26982

6 G 0,75

4,3 x 19,4

43,2

141,0

19

26983

9 G 0,75

4,3 x 26,4

64,8

198,0

19

26984

10 G 0,75

4,3 x 30,1

72,0

224,0

19

26985

12 G 0,75

4,3 x 33,8

84,4

258,0

19

26986

16 G 0,75

4,3 x 44,4

115,2

340,0

19

26987

18 G 0,75

4,3 x 49,2

129,6

380,0

19

26988

20 G 0,75

4,3 x 55,0

144,0

424,0

19

26989

24 G 0,75

4,3 x 65,6

172,8

509,0

19

26990

3 G 1

4,5 x 10,8

28,8

80,0

18

26991

4 G 1

4,5 x 13,4

38,4

104,0

18

26992

5 G 1

4,5 x 16,0

48,0

134,0

18

26993

6 G 1

4,5 x 20,6

57,6

161,0

18

26994

9 G 1

4,5 x 28,4

86,4

230,0

18

26995

10 G 1

4,5 x 30,0

96,0

256,0

18

26996

12 G 1

4,5 x 36,2

115,2

298,0

18

26997

16 G 1

4,5 x 47,6

153,6

395,0

18

26998

18 G 1

4,5 x 52,8

172,8

441,0

18

26999

20 G 1

4,5 x 59,0

192,0

495,0

18

27000

24 G 1

4,5 x 70,4

230,4

590,0

18

27001

4 G 1,5

4,5 x 13,7

58,0

133,0

16

27002

5 G 1,5

4,5 x 17,9

72,0

169,0

16

27003

7 G 1,5

4,5 x 23,5

101,0

235,0

16

27004

8 G 1,5

4,5 x 26,8

115,0

265,0

16

27005

10 G 1,5

4,5 x 33,5

144,0

332,0

16

27006

12 G 1,5

4,5 x 38,9

173,0

421,0

16

26689

12 x 1,5

4,5 x 38,9

173,0

421,0

16

27028

16 G 1,5

4,5 x 51,5

230,4

555,0

16

27030

24 G 1,5

4,5 x 83,0

346,0

820,0

16

27007

4 G 2,5

5,5 x 17,0

96,0

205,0

14

27008

5 G 2,5

5,5 x 21,5

120,0

256,0

14

27009

7 G 2,5

5,5 x 30,3

168,0

344,0

14

27010

8 G 2,5

5,5 x 31,9

192,0

389,0

14

27011

12 G 2,5

5,8 x 47,1

288,0

580,0

14

27029

16 G 2,5

5,8 x 55,1

384,0

674,0

14

27012

24 G 2,5

15,0 x 63,0

604,0

950,0

14

27027

24 G 2,5

5,8 x 120,0

604,0

950,0

14

27013

4 G 4

7,0 x 21,8

154,0

344,0

12

27014

5 G 4

7,0 x 27,4

192,0

428,0

12

27015

7 G 4

7,9 x 36,6

269,0

590,0

12

27016

4 G 6

8,2 x 24,8

230,0

424,0

10

27017

5 G 6

8,2 x 31,8

288,0

530,0

10

27018

7 G 6

8,2 x 42,6

403,0

760,0

10

27019

4 G 10

10,0 x 29,6

384,0

710,0

8

27020

4 G 16

11,2 x 34,4

614,0

1014,0

6

27025

5 G 16

13,0 x 46,6

768,0

1370,0

6

27021

4 G 25

13,7 x 42,6

960,0

1365,0

4

27026

5 G 25

15,5 x 55,5

1200,0

2000,0

4

27022

4 G 35

15,4 x 47,6

1344,0

2100,0

2

27023

4 G 50

18,2 x 57,0

1920,0

2940,0

1

27024

4 G 70

20,0 x 64,2

2688,0

4090,0

2/0