KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C

sans halogène, résistant aux microbes, blindage cuivre, câble pour chaîne porte-câbles, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande spécial blindé résistant
    au microbes, sans halogène, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +100°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 4000 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5x Ø câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins, selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en polymère thermoplastique spécial à surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Guipage en toison
  • Gaine intérieure en polymère thermoplastique spécial
  • Écran en enveloppe de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Le rubanage en non-tissé garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure en polymère thermoplastique spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux rayonnements UV à l'oxygène à l'ozone aux microbes à l'acide fluorhydrique à l'acide chlorhydrique et à l'acide sulfurique dilué
  • Faiblement adhésif
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
Utilisation

Les câbles de commande HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C se distinguent par leur résistance aux microbes. Utilisation dans les installations de valorisation des déchets et de compostage, les stalles pour animaux, les serres, les stations de lavage de voitures, les laveries, dans l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et des boissons, brasseries et stations d'épuration comprises, dans des installations à chaînes porte-câbles se trouvant dans des locaux secs, humides ou mouillés et à l'air libre. La gaine intérieure augmente la résistance mécanique du câble. Grâce à leur blindage, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
26347

2 x 0,5

6,9

47,0

90,0

568,00

26348

3 G 0,5

7,2

52,0

101,0

618,00

26349

4 G 0,5

7,8

55,0

119,0

644,00

26350

5 G 0,5

8,3

65,0

121,0

710,00

26351

6 G 0,5

9,1

70,0

144,0

882,00

26352

7 G 0,5

9,6

84,0

169,0

999,00

26353

12 G 0,5

11,3

117,0

250,0

1284,00

26354

18 G 0,5

13,5

157,0

321,0

1615,00

26355

25 G 0,5

15,8

227,0

445,0

2054,00

26356

2 x 0,75

7,3

53,0

106,0

650,00

26357

3 G 0,75

7,8

62,0

116,0

687,00

26358

4 G 0,75

8,3

77,0

140,0

704,00

26359

5 G 0,75

9,1

86,0

148,0

767,00

26360

7 G 0,75

10,2

107,0

198,0

1191,00

26361

12 G 0,75

12,6

156,0

294,0

1527,00

26362

18 G 0,75

14,5

235,0

391,0

1881,00

26363

25 G 0,75

17,3

313,0

562,0

2387,00

26364

2 x 1

7,8

60,0

110,0

663,00

26365

3 G 1

8,1

70,0

131,0

709,00

26366

4 G 1

8,7

86,0

171,0

814,00

26367

5 G 1

9,5

99,0

179,0

901,00

26368

7 G 1

10,9

125,0

229,0

1259,00

26369

12 G 1

13,1

186,0

348,0

1559,00

26370

18 G 1

15,4

280,0

498,0

1970,00

26371

25 G 1

18,6

378,0

669,0

2558,00

26372

2 x 1,5

8,3

79,0

141,0

687,00

26373

3 G 1,5

8,7

94,0

162,0

765,00

26374

4 G 1,5

9,5

113,0

210,0

986,00

26375

5 G 1,5

10,2

129,0

233,0

1037,00

26376

7 G 1,5

12,2

170,0

317,0

1325,00

26377

12 G 1,5

14,5

280,0

471,0

2091,00

26378

18 G 1,5

16,9

395,0

664,0

2741,00

26379

25 G 1,5

20,6

533,0

914,0

3720,00

26380

2 x 2,5

9,8

96,0

182,0

1045,00

26381

3 G 2,5

10,5

150,0

264,0

1195,00

26382

4 G 2,5

11,2

174,0

350,0

1330,00

26383

5 G 2,5

12,6

200,0

394,0

1494,00

26384

7 G 2,5

14,8

240,0

450,0

2003,00

26385

12 G 2,5

18,0

410,0

712,0

2871,00