KOMPOSPEED® JZ-HF-500

sans halogène, résistant aux microbes, câble pour chaîne porte-câbles, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande spécial résistant
    au microbes, sans halogène, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +100°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins, selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en polymère thermoplastique spécial à surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Guipage en toison sur chaque couche torsadée
  • Gaine extérieure en polymère thermoplastique spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux rayonnements UV à l'oxygène à l'ozone aux microbes à l'acide fluorhydrique à l'acide chlorhydrique et à l'acide sulfurique dilué
  • Faiblement adhésif
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
Utilisation

Les câbles de commande HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500 se distinguent par leur résistance aux microbes. Utilisation dans les installations de valorisation des déchets et de compostage, les stations d'épuration, les stations de lavage de voitures, les laveries, dans l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et des boissons, brasseries comprises, et les serres. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
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
Cu 150,-

26307

2 x 0,5

5,0

9,6

42,0

363,00

26308

3 G 0,5

5,3

14,4

51,0

372,00

26309

4 G 0,5

5,7

19,1

62,0

388,00

26310

5 G 0,5

6,4

24,0

88,0

411,00

26311

7 G 0,5

7,5

33,6

119,0

489,00

26312

12 G 0,5

9,2

58,0

166,0

768,00

26313

18 G 0,5

11,1

86,4

273,0

1006,00

26314

25 G 0,5

13,4

120,0

330,0

1817,00

26315

2 x 0,75

5,4

14,4

53,0

366,00

26316

3 G 0,75

5,7

21,6

70,0

384,00

26317

4 G 0,75

6,4

29,0

92,0

442,00

26318

5 G 0,75

7,0

36,0

116,0

467,00

26319

7 G 0,75

8,3

50,0

159,0

570,00

26320

12 G 0,75

10,2

86,0

241,0

903,00

26321

18 G 0,75

12,1

130,0

346,0

1084,00

26322

25 G 0,75

14,9

180,0

681,0

1616,00

26323

2 x 1

5,7

19,2

60,0

375,00

26324

3 G 1

6,0

29,0

79,0

435,00

26325

4 G 1

6,8

38,5

107,0

476,00

26326

5 G 1

7,4

48,0

127,0

516,00

26327

7 G 1

8,8

67,0

181,0

618,00

26328

12 G 1

10,8

115,0

284,0

986,00

26329

18 G 1

13,0

173,0

397,0

1215,00

26330

25 G 1

15,8

240,0

491,0

1670,00

26331

2 x 1,5

6,4

29,0

88,0

436,00

26332

3 G 1,5

6,8

43,0

104,0

479,00

26333

4 G 1,5

7,4

58,0

137,0

532,00

26334

5 G 1,5

8,3

72,0

171,0

591,00

26335

7 G 1,5

9,9

101,0

264,0

807,00

26336

12 G 1,5

12,1

173,0

381,0

1181,00

26337

18 G 1,5

14,5

259,0

579,0

1612,00

26338

25 G 1,5

17,8

360,0

789,0

2091,00

26339

2 x 2,5

7,7

48,0

118,0

659,00

26340

3 G 2,5

8,4

72,0

172,0

666,00

26341

4 G 2,5

9,1

96,0

197,0

719,00

26342

5 G 2,5

10,2

120,0

258,0

900,00

26343

7 G 2,5

12,2

168,0

347,0

1146,00

26344

12 G 2,5

15,2

288,0

561,0

2485,00

26345

18 G 2,5

18,1

432,0

791,0

3432,00

26346

25 G 2,5

22,5

600,0

1090,0

4183,00