KOMPOFLEX® JZ-500-C

sans halogène, résistant aux microbes, blindé, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande spécial blindé résistant
    au microbes, sans halogène, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +100°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 4000 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère thermoplastique spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293, conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en polymère thermoplastique spécial
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Le rubanage en non-tissé garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure en polymère thermoplastique spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, aux microbes, à l'acide fluorhydrique, à l'acide chlorhydrique et à
    i'acide nitrique dilué, à l'eau froide et chaude, aux détergents dissous dans l'eau, aux huiles, graisses et aux cires végétales, animales, minérales ou synthétiques
  • Faiblement adhésif
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : KOMPOFLEX® JZ-500
Utilisation

Le câble universel plus que robuste. Utilisation dans les installations de valorisation des déchets et de compostage, les stations d'épuration, les stations de lavage de voitures, les laveries, dans l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et des boissons, brasseries comprises, et les serres. La gaine intérieure augmente la résistance mécanique du câble. Adapté aux applications souples aux contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre. Grâce à leur blindage, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

26217

2 x 0,5

6,9

41,0

68,0

20

26218

3 G 0,5

7,2

45,0

84,0

20

26219

4 G 0,5

7,8

54,0

95,0

20

26220

5 G 0,5

8,3

66,0

107,0

20

26221

7 G 0,5

9,5

79,0

135,0

20

26222

12 G 0,5

11,3

137,0

195,0

20

26223

18 G 0,5

13,1

156,0

278,0

20

26224

20 G 0,5

13,8

173,0

310,0

20

26225

25 G 0,5

15,7

250,0

406,0

20

26226

30 G 0,5

16,0

297,0

520,0

20

26227

34 G 0,5

17,4

316,0

571,0

20

26228

42 G 0,5

18,9

360,0

651,0

20

26229

50 G 0,5

20,9

407,0

760,0

20

26230

61 G 0,5

22,9

520,0

911,0

20

26231

2 x 0,75

7,6

46,0

88,0

19

26232

3 G 0,75

7,8

57,0

98,0

19

26233

4 G 0,75

8,3

63,0

112,0

19

26234

5 G 0,75

9,1

76,0

130,0

19

26235

7 G 0,75

10,4

100,0

185,0

19

26236

12 G 0,75

12,5

175,0

294,0

19

26237

18 G 0,75

14,3

240,0

357,0

19

26238

20 G 0,75

15,2

262,0

404,0

19

26239

25 G 0,75

17,6

306,0

510,0

19

26240

30 G 0,75

18,1

340,0

561,0

19

26241

34 G 0,75

19,5

346,0

670,0

19

26242

42 G 0,75

20,9

410,0

960,0

19

26243

50 G 0,75

23,2

470,0

1104,0

19

26244

61 G 0,75

25,0

550,0

1270,0

19

26245

2 x 1

7,9

54,0

98,0

18

26246

3 G 1

8,2

64,0

102,0

18

26247

4 G 1

8,9

76,0

145,0

18

26248

5 G 1

9,5

89,0

171,0

18

26249

7 G 1

11,0

114,0

210,0

18

26250

12 G 1

13,1

186,0

330,0

18

26251

18 G 1

15,4

284,0

488,0

18

26252

20 G 1

16,0

325,0

545,0

18

26253

25 G 1

18,3

387,0

690,0

18

26254

30 G 1

18,8

457,0

770,0

18

26255

34 G 1

20,3

500,0

811,0

18

26256

42 G 1

21,8

590,0

996,0

18

26257

50 G 1

24,0

681,0

1320,0

18

26258

61 G 1

26,2

710,0

1480,0

18

26259

2 x 1,5

8,4

64,0

130,0

16

26260

3 G 1,5

9,0

82,0

154,0

16

26261

4 G 1,5

9,6

99,0

165,0

16

26262

5 G 1,5

10,5

123,0

197,0

16

26263

7 G 1,5

12,1

148,0

305,0

16

26264

12 G 1,5

14,9

274,0

435,0

16

26265

18 G 1,5

17,1

386,0

642,0

16

26266

20 G 1,5

18,0

401,0

718,0

16

26267

25 G 1,5

20,7

531,0

803,0

16

26268

30 G 1,5

21,1

598,0

961,0

16

26269

34 G 1,5

22,7

671,0

1060,0

16

26270

42 G 1,5

24,4

890,0

1300,0

16

26271

50 G 1,5

26,8

997,0

1677,0

16

26272

61 G 1,5

29,6

1120,0

1971,0

16

26273

2 x 2,5

10,0

110,0

180,0

14

26274

3 G 2,5

10,7

148,0

215,0

14

26275

4 G 2,5

11,4

169,0

268,0

14

26276

5 G 2,5

12,5

220,0

349,0

14

26277

7 G 2,5

15,0

284,0

404,0

14

26278

12 G 2,5

18,0

470,0

710,0

14

26279

18 G 2,5

21,2

572,0

891,0

14

26280

25 G 2,5

25,5

740,0

1104,0

14

26281

2 x 4

11,6

124,0

300,0

12

26282

3 G 4

12,3

178,0

340,0

12

26283

4 G 4

13,4

234,0

408,0

12

26284

5 G 4

14,8

284,0

504,0

12

26285

7 G 4

16,2

321,0

640,0

12

26286

12 G 4

21,8

581,0

894,0

12

26287

2 x 6

13,5

176,0

391,0

10

26288

3 G 6

14,2

245,0

453,0

10

26289

4 G 6

15,6

316,0

560,0

10

26290

5 G 6

17,0

442,0

680,0

10

26291

7 G 6

18,7

530,0

891,0

10

26292

3 G 10

17,8

367,0

730,0

8

26293

4 G 10

19,7

549,0

1004,0

8

26294

5 G 10

21,6

604,0

1170,0

8

26295

7 G 10

24,0

820,0

1405,0

8

26296

3 G 16

20,7

653,0

894,0

6

26297

4 G 16

22,6

807,0

1311,0

6

26298

5 G 16

25,2

940,0

1550,0

6

26299

7 G 16

27,6

1345,0

1820,0

6

26300

3 G 25

26,0

920,0

1430,0

4

26301

4 G 25

28,9

1169,0

1894,0

4

26302

5 G 25

31,8

1420,0

2272,0

4

26303

4 G 35

33,4

1680,0

2310,0

2

26304

5 G 35

37,2

2020,0

2740,0

2

26305

4 G 50

38,2

2370,0

3270,0

1

26306

5 G 50

43,0

2880,0

4080,0

1