TROMMPUR®

câble de commande PUR enroulable, sans halogène

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation de conducteurs et de gaine câble en
    PUR d'après DIN VDE 0250
  • Décharge de traction assurée par l'âme porteuse
  • Plage de température
    -40°C à +80°C
    (sur période brève jusqu'à +100°C)
  • Tension nominale
    jusqu'à 1 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai
    jusqu'à 1 mm² = 2000 V
    à partir de 1,5 mm² = 2500 V
  • Tension de claquage
    jusqu'à 1 mm² = 4000 V
    à partir de 1,5 mm² = 5000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    10x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6 Sp.4, brins ultra-fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PUR spécial
  • Élément porteur
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 (câbles souples)
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Guipage en toison
  • Tresse de maintien en fibres plastique très résistantes
  • Gaine extérieure en PUR sans halogène
  • Gaine orange
Propriétés
  • Grande souplesse au froid
  • Application secteur alimentaire
  • Résistant à l'abrasion et à l'entaille
  • Utilisable en torsion

Résistant aux

  • graisses et aux huiles
  • aux essences sans alcool
  • aux intempéries
  • aux rayons UV
  • à l'oxygène et à l'ozone
  • aux microbes et à la putréfaction
  • à l'eau de mer et aux eaux usées
  • aux vibrations
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
Utilisation
Ce modèle est un nouveau type du câble néoprène qui a fait ses preuves. Très robuste, résistant aux intempéries, sans halogène, résistant à l'abrasion et à l'entaille, adapté aux utilisations dans les chaînes porte-câbles. Utilisé dans la chantiers navals, la construction, dans le matériel de levage et de transport, l'industrie minière, la construction de tunnels, la construction routière etc. Assure la liaison des équipements terminaux avec les modules de commandes dans les téléskis, la surveillance des barrettes cassantes des câbles de téléskis. Utilisé comme câble d'alimentation en énergie avec des courants très importants, comme ceux requis dans la construction de pompes, l'industrie minière, la construction ferroviaire, les plateformes pétrolières, installations électriques de secours, etc.
CE = le produit est conforme aux dispositions de la directive CE basse tension 2006/95/UE.
Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Bruchlast

ca. kp

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

26035

14 G 0,75

16,5

154,0

320,0

250

1841,00

26036

12 G 1

17,5

115,0

300,0

500

1989,00

26037

18 G 1

23,0

173,0

480,0

500

2598,00

26038

3 G 1,5

9,5

43,0

110,0

200

898,00

26039

5 G 1,5

12,5

72,0

220,0

200

1134,00

26040

7 G 1,5

15,5

101,0

270,0

250

1678,00

26041

12 G 1,5

21,0

173,0

450,0

750

2684,00

26042

18 G 1,5

27,0

259,0

620,0

750

4284,00

26043

24 G 1,5

30,0

346,0

850,0

750

5308,00

26044

30 G 1,5

34,0

533,0

1100,0

750

6554,00

26045

42 G 1,5

40,0

605,0

1600,0

750

7748,00

26046

4 G 2,5

14,0

96,0

250,0

200

1432,00

26047

5 G 2,5

15,0

120,0

280,0

250

1592,00

26048

7 G 2,5

18,0

168,0

360,0

300

2114,00

26049

12 G 2,5

25,0

288,0

740,0

750

3480,00

26050

24 G 2,5

36,0

576,0

1400,0

750

7238,00

26051

30 G 2,5

40,0

864,0

1740,0

750

8968,00

26052

36 G 2,5

44,0

998,0

2050,0

750

10253,00

26053

7 G 4

22,0

269,0

600,0

500

2809,00

26054

4 G 10

22,0

384,0

650,0

500

4068,00

26055

4 G 16

27,0

614,0

1100,0

500

6084,00

26059

5 G 16

34,0

768,0

1600,0

750

7173,00

26056

4 G 25

30,0

960,0

1600,0

500

8821,00

26057

4 G 35

36,0

1344,0

2050,0

1000

11749,00

26058

4 G 50

42,0

1920,0

2800,0

1000

16713,00