NSHTÖU

câble enrouleur, homologué VDE

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble enroulable spécial grue selon
    DIN VDE 0250 Partie 814
  • Plage de température
    en mouvement -35°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température max. sur conducteur
    en service +60°C
    en cas de court-circuit +200°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension de service max. admise dans les
    installations à courant triphasé et courant alternatif
    U0/U 0,7/1,2 kV
    installations à courant continu
    U0/U 0,9/1,8 kV
  • Tension d'essai 2500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 10 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur en caoutchouc type de mélange GI1 selon DIN VDE 0207 Partie 20
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteurs torsadés (sans conducteur-âme étiré) longueur de pas maximum 8xØ sur couches torsadées
  • Ruban textile
  • Protection anti-torsion : les fils torsadés, entre gaine intérieure et gaine extérieure ou intégrés dans la gaine extérieure, sont recouverts d'une tresse ouverte, un enroulement contraire en fils textiles ou plastiques, ou un tissu à mailles.
  • Gaine extérieure en néoprène type de mélange 5GM2 selon DIN VDE 0207 Partie 21
  • Gaine noire
Propriétés
  • Conçu et développé pour l'utilisation sur touret
  • Vitesse de déplacement admise max. 120 m/min
  • Gaine en caoutchouc polychloroprène (néoprène), extrême résistance au froid
  • La gaine extérieure en néoprène rend le câble résistant à l'ozone et aux rayonnements, aux huiles, aux acides, aux graisses, à l'essence, aux solvants et aux produits chimiques
  • La contrainte de traction ne doit pas dépasser 15 N/mm² sur le conducteur lors de la pose et en service
  • L'accélération ne doit pas dépasser 0,4 m/s²
  • Lors du service, veiller à ce que 1-2 tours de câble demeurent sur le touret
  • En présence de contraintes mécaniques importantes, surtout de forces de traction dynamiques élevées induites par une accélération importante, il est nécessaire dans certains cas de définir la contrainte admise

Essais

  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
Utilisation

Les câbles enroulables sont utilisés dans les applications à contraintes mécaniques élevées, en particulier celles qui exigent un enroulement et un déroulement fréquents combinés avec une contrainte simultanée de traction et de torsion, dans les machines de chantier, le matériel de levage et de transport et les grues. Robustes et tous temps, ces câbles d'amenée sont compatibles avec les conditions ambiantes les plus rudes de l'industrie minière, des installations de transport mobiles et des moteurs ferroviaires. Ces câbles sont adaptés à la pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, et en extérieur. Pour les applications dépassant les solutions standard, nous recommandons de remplir le questionnaire spécifique aux câbles enroulables. Respecter les instructions de montage.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

26001

3 G 1,5

13,6

43,0

236,0

16

26029

4 G 1,5

14,0

58,0

274,0

16

26002

5 G 1,5

14,5

72,0

316,0

16

26003

7 G 1,5

18,8

101,0

440,0

16

26004

12 G 1,5

21,0

173,0

606,0

16

26005

16 G 1,5

24,5

230,0

696,0

16

26006

18 G 1,5

25,5

260,0

750,0

16

26007

24 G 1,5

27,5

346,0

1150,0

16

26008

30 G 1,5

29,5

432,0

1325,0

16

26009

3 G 2,5

15,3

72,0

305,0

14

26010

4 G 2,5

16,5

96,0

350,0

14

26011

5 G 2,5

17,5

120,0

465,0

14

26012

7 G 2,5

20,0

168,0

576,0

14

26013

12 G 2,5

23,5

288,0

850,0

14

26014

18 G 2,5

28,0

432,0

1181,0

14

26015

24 G 2,5

32,5

576,0

1550,0

14

26016

30 G 2,5

34,0

720,0

1810,0

14

26017

40 G 2,5

42,5

960,0

3110,0

14

26018

50 G 2,5

46,5

1200,0

3200,0

14

26019

4 G 4

18,5

154,0

510,0

12

26030

5 G 4

21,5

192,0

635,0

12

26020

4 G 6

21,0

230,0

650,0

10

26031

5 G 6

23,5

288,0

800,0

10

26021

4 G 10

26,0

384,0

1010,0

8

26022

5 G 10

28,0

480,0

1200,0

8

26023

4 G 16

29,0

614,0

1300,0

6

26032

5 G 16

31,5

768,0

1700,0

6

26024

4 G 25

35,0

960,0

2000,0

4

26025

4 G 35

37,5

1344,0

2610,0

2

26026

4 G 50

44,5

1920,0

3500,0

1

26027

4 G 70

49,0

2688,0

4600,0

2/0

26028

4 G 95

56,0

3648,0

6100,0

3/0