MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O

Câble spécial pour chaîne porte-câbles, blindé 1000 V, sans halogène, utilisé surtout dans applications CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes,
    d'après DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 et UL-Style 10553
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5x Ø conducteur
    pose fixe 3x Ø conducteur
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en élastomère thermoplastique, de couleur noire ou verte-jaune
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Guipage en toison
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial, TMPU d'après DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Non propagateur de la flamme, UL VW-1, CSA FT1
  • Sans halogène
  • Faiblement adhésif
  • Résistant à l'abrasion
  • Excellente résistance aux huiles
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • Résistance très élevée aux contraintes mécaniques
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : MULTISPEED® 600-PUR -J/-0
Utilisation
Ces câbles spéciaux pour chaînes porte-câbles permettent une utilisation permanente dans des conditions d'exigence extrêmes, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement. Utilisation du câble en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

25901

1 G 6

10

7,8

71,0

101,0

405,00

25282

1 x 6

10

7,8

71,0

101,0

389,00

25902

1 G 10

8

9,7

122,0

168,0

482,00

25283

1 x 10

8

9,7

122,0

168,0

450,00

25903

1 G 16

6

11,7

180,0

217,0

713,00

25284

1 x 16

6

11,7

180,0

217,0

664,00

25904

1 G 25

4

13,2

282,0

342,0

1214,00

25285

1 x 25

4

13,2

282,0

342,0

1129,00

25905

1 G 35

2

15,2

386,0

468,0

1537,00

25286

1 x 35

2

15,2

386,0

468,0

1452,00

25906

1 G 50

1

18,7

535,0

584,0

1981,00

25287

1 x 50

1

18,7

535,0

584,0

1855,00

25907

1 G 70

2/0

21,2

750,0

822,0

2318,00

25288

1 x 70

2/0

21,2

750,0

822,0

2166,00

25908

1 G 95

3/0

23,4

1004,0

1190,0

3329,00

25289

1 x 95

3/0

23,4

1004,0

1190,0

3111,00

25909

1 G 120

4/0

24,5

1260,0

1400,0

4200,00

25290

1 x 120

4/0

24,5

1260,0

1400,0

4075,00

25910

1 G 150

250 kcmil

27,8

1570,0

1710,0

5255,00

25291

1 x 150

250 kcmil

27,8

1570,0

1710,0

4906,00

25911

1 G 185

350 kcmil

29,4

1911,0

2021,0

6235,00

25292

1 x 185

350 kcmil

29,4

1911,0

2021,0

5820,00

25912

1 G 240

450 kcmil

34,2

2451,0

2601,0

7996,00

25293

1 x 240

450 kcmil

34,2

2451,0

2601,0

6886,00

25913

1 G 300

550 kcmil

37,4

2997,0

3257,0

9162,00

25294

1 x 300

550 kcmil

37,4

2997,0

3257,0

8102,00