BIOFLEX-500®-JZ-HF-C

résistant aux carburants biologiques, résistant à l'abrasion, recyclable, respectueux de l'environnement, câble pour chaînes porte-câbles, résistant aux huiles biologiques1), marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande spécial blindé, résistant aux huiles bio
    et à l'abrasion, d'après
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en polymère spécial à surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Guipage en toison
  • Gaine intérieure spéciale
  • Écran en enveloppe de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Le rubanage en non-tissé garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure en mélange polymère spécial
  • Gaine vert foncé
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux biocarburants (diesel et essence), aux huiles biodégradables, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Faiblement adhésif
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • 1) Veuillez nous consulter en cas d'utilisation critique.
  • Types équivalents non blindés : BIOFLEX-500®-JZ-HF
Utilisation
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF-C câble de commande caractérisé par une résistance à l'abrasion élevée et une haute ténacité aux entailles. La résistance spéciale aux carburants bio, aux huiles bio et aux émulsions refroidissantes permet l'utilisation à des endroits particulièrement critiques dans la construction de machines, de machines-outils et d'installations, les laminoirs et usines sidérurgiques. Adapté aux utilisations dans des installations à chaînes porte-câbles, dans des locaux secs, humides ou mouillés, et posé sur enduit. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre. Grâce à leur blindage, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Veuillez nous consulter en cas d'utilisation critique. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
Cu 150,-

25826

2 x 0,5

7,5

47,0

90,0

653,00

25827

3 G 0,5

7,8

52,0

104,0

710,00

25828

4 G 0,5

8,2

55,0

123,0

741,00

25829

5 G 0,5

9,9

65,0

131,0

816,00

25830

7 G 0,5

10,0

84,0

172,0

1149,00

25831

10 G 0,5

11,3

115,0

230,0

1538,00

25832

12 G 0,5

12,5

117,0

250,0

1476,00

25833

14 G 0,5

13,2

148,0

280,0

1833,00

25834

18 G 0,5

14,5

157,0

321,0

1857,00

25835

25 G 0,5

16,8

227,0

445,0

2362,00

25836

2 x 0,75

8,3

53,0

106,0

747,00

25837

3 G 0,75

8,5

62,0

120,0

790,00

25838

4 G 0,75

9,5

77,0

150,0

809,00

25839

5 G 0,75

10,8

86,0

158,0

882,00

25840

7 G 0,75

11,5

107,0

205,0

1370,00

25841

10 G 0,75

13,1

148,0

290,0

1712,00

25842

12 G 0,75

14,0

156,0

304,0

1755,00

25843

14 G 0,75

15,3

214,0

380,0

1997,00

25844

18 G 0,75

17,3

235,0

418,0

2163,00

25845

25 G 0,75

18,7

313,0

578,0

2744,00

25846

2 x 1

10,0

60,0

116,0

764,00

25847

3 G 1

10,2

70,0

135,0

815,00

25848

4 G 1

11,0

86,0

178,0

936,00

25849

5 G 1

11,8

99,0

188,0

1036,00

25850

7 G 1

12,7

125,0

235,0

1447,00

25851

10 G 1

14,6

178,0

340,0

1743,00

25852

12 G 1

15,5

186,0

358,0

1792,00

25853

14 G 1

16,7

250,0

415,0

2090,00

25854

18 G 1

18,0

280,0

500,0

2264,00

25855

25 G 1

21,0

378,0

678,0

2940,00

25856

2 x 1,5

10,5

79,0

141,0

790,00

25857

3 G 1,5

10,8

94,0

164,0

879,00

25858

4 G 1,5

11,5

113,0

220,0

1134,00

25859

5 G 1,5

12,5

129,0

233,0

1194,00

25860

7 G 1,5

13,2

170,0

323,0

1523,00

25861

8 G 1,5

14,4

226,0

369,0

1827,00

25862

10 G 1,5

14,9

258,0

461,0

2284,00

25863

12 G 1,5

16,2

280,0

481,0

2404,00

25864

14 G 1,5

18,1

340,0

561,0

2944,00

25865

18 G 1,5

20,3

395,0

672,0

3153,00

25866

21 G 1,5

21,7

461,0

780,0

3678,00

25867

25 G 1,5

23,1

533,0

927,0

4279,00

25868

2 x 2,5

11,8

96,0

185,0

1201,00

25869

3 G 2,5

13,0

150,0

278,0

1373,00

25870

4 G 2,5

14,0

174,0

370,0

1530,00

25871

5 G 2,5

15,1

200,0

412,0

1718,00

25872

7 G 2,5

16,2

240,0

470,0

2304,00

25873

12 G 2,5

21,0

410,0

738,0

3301,00

25874

14 G 2,5

23,4

480,0

870,0

4044,00

25875

18 G 2,5

25,7

620,0

1100,0

5219,00

25876

25 G 2,5

31,0

821,0

1512,0

7301,00

25877

2 x 4

13,4

135,0

235,0

1125,00

25878

3 G 4

15,8

178,0

350,0

1691,00

25879

4 G 4

17,3

222,0

460,0

2007,00

25880

5 G 4

19,0

328,0

550,0

2399,00

25881

3 G 6

19,5

250,0

525,0

2016,00

25882

4 G 6

21,0

305,0

700,0

2726,00

25883

5 G 6

23,0

441,0

800,0

3160,00

25884

3 G 10

18,8

370,0

855,0

3063,00

25885

4 G 10

25,0

485,0

1140,0

4088,00

25886

5 G 10

26,4

610,0

1310,0

5111,00

25887

4 G 16

28,0

840,0

1391,0

5778,00