BIOFLEX-500®-JZ-HF

résistant aux carburants biologiques, résistant à l'abrasion, recyclable, respectueux de l'environnement, câble pour chaînes porte-câbles, résistant aux huiles biologiques1), marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande spécial
    résistant aux huiles bio et à l'abrasion d'après
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en polymère spécial à surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Guipage en toison
  • Gaine extérieure en mélange polymère spécial
  • Gaine vert foncé
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux biocarburants (diesel et essence), aux huiles biodégradables, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Faiblement adhésif
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • 1) Veuillez nous consulter en cas d'utilisations critiques
  • Type équivalent blindé : BIOFLEX-500®-JZ-HF-C
Utilisation
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF câble de commande caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et une haute ténacité aux entailles. La résistance spéciale aux carburants bio, aux huiles bio et aux émulsions refroidissantes permet l'utilisation à des endroits particulièrement critiques dans la construction de machines, de machines-outils et d'installations, les laminoirs et usines sidérurgiques. Adapté aux utilisations dans des installations à chaînes porte-câbles, dans des locaux secs, humides ou mouillés, et posé sur enduit. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre. 1) Veuillez nous consulter en cas d'utilisation critique. Pour les applications dépassant les solutions standard, nous recommandons de remplir le questionnaire spécifique eux systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
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
Cu 150,-

25761

2 x 0,5

5,4

9,6

45,0

417,00

25762

3 G 0,5

5,9

14,4

56,0

428,00

25763

4 G 0,5

6,3

19,1

69,0

446,00

25764

5 G 0,5

6,9

24,0

92,0

472,00

25765

7 G 0,5

7,8

33,6

126,0

563,00

25766

10 G 0,5

9,6

48,0

158,0

905,00

25767

12 G 0,5

10,3

58,0

176,0

884,00

25768

14 G 0,5

10,3

67,0

212,0

1217,00

25769

18 G 0,5

11,5

86,4

283,0

1158,00

25770

25 G 0,5

13,6

120,0

330,0

2090,00

25771

2 x 0,75

5,9

14,4

57,0

420,00

25772

3 G 0,75

6,2

21,6

72,0

442,00

25773

4 G 0,75

6,7

29,0

97,0

509,00

25774

5 G 0,75

7,3

36,0

119,0

537,00

25775

7 G 0,75

8,7

50,0

165,0

654,00

25776

10 G 0,75

10,5

72,0

214,0

1056,00

25777

12 G 0,75

11,0

86,0

247,0

1039,00

25778

14 G 0,75

11,4

101,0

283,0

1277,00

25779

18 G 0,75

12,6

130,0

356,0

1247,00

25780

25 G 0,75

15,2

180,0

698,0

1859,00

25781

2 x 1

6,6

19,0

64,0

431,00

25782

3 G 1

7,0

29,0

83,0

500,00

25783

4 G 1

7,6

38,5

113,0

548,00

25784

5 G 1

8,2

48,0

137,0

594,00

25785

7 G 1

9,6

67,0

191,0

711,00

25786

10 G 1

11,6

96,0

251,0

1179,00

25787

12 G 1

12,0

115,0

294,0

1133,00

25788

14 G 1

13,0

134,0

337,0

1445,00

25789

18 G 1

14,5

173,0

420,0

1397,00

25790

25 G 1

17,6

240,0

600,0

1921,00

25791

2 x 1,5

7,1

29,0

90,0

501,00

25792

3 G 1,5

7,5

43,0

117,0

551,00

25793

4 G 1,5

8,2

58,0

147,0

613,00

25794

5 G 1,5

9,0

72,0

181,0

680,00

25795

7 G 1,5

10,8

101,0

274,0

929,00

25796

10 G 1,5

13,4

144,0

344,0

1466,00

25797

12 G 1,5

13,4

173,0

391,0

1358,00

25798

14 G 1,5

14,3

202,0

457,0

1935,00

25799

18 G 1,5

16,0

259,0

589,0

1854,00

25800

25 G 1,5

19,5

360,0

801,0

2404,00

25801

2 x 2,5

8,6

48,0

128,0

758,00

25802

3 G 2,5

9,3

72,0

160,0

767,00

25803

4 G 2,5

10,3

96,0

200,0

828,00

25804

5 G 2,5

11,5

120,0

268,0

1034,00

25805

7 G 2,5

13,4

168,0

357,0

1319,00

25806

12 G 2,5

17,0

288,0

571,0

2090,00

25807

14 G 2,5

18,5

336,0

612,0

2315,00

25808

18 G 2,5

20,0

432,0

800,0

3946,00

25809

25 G 2,5

29,6

600,0

1100,0

4811,00

25810

2 x 4

10,4

77,0

190,0

819,00

25811

3 G 4

11,2

115,0

250,0

1225,00

25812

4 G 4

12,5

154,0

320,0

1634,00

25813

5 G 4

13,8

192,0

400,0

2031,00

25814

3 G 6

13,0

173,0

350,0

2177,00

25815

4 G 6

14,7

230,0

500,0

2287,00

25816

5 G 6

16,0

288,0

580,0

2570,00

25817

3 G 10

17,4

288,0

660,0

3158,00

25819

5 G 10

21,3

480,0

990,0

5006,00

25820

4 G 16

23,2

614,0

1200,0

5076,00

25821

4 G 25

34,0

960,0

1700,0

8215,00

25822

4 G 35

37,0

1344,0

2300,0

10761,00

25823

4 G 50

44,0

1920,0

2500,0

14067,00

25824

4 G 70

53,0

2688,0

4600,0

19288,00

25825

4 G 95

59,0

3648,0

6400,0

25135,00