BIOFLEX-500®-JZ-C

résistant aux carburants biologiques, résistant à l'abrasion, recyclable, respectueux de l'environnement, résistant aux huiles biologiques1), blindage cuivre, type préférentiel CEM, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande spécial blindé, résistant aux huiles bio
    et à l'abrasion, d'après
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 20 x Ø du câble
    pose fixe 6 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure spéciale
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Le rubanage en non-tissé garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure en mélange polymère spécial
  • Gaine vert foncé
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • résistant aux biocarburants (diesel et essence), aux huiles biodégradables, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Faiblement adhésif
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • 1) Veuillez nous consulter en cas d'utilisation critique.
  • Types équivalents non blindés : BIOFLEX-500®-JZ
Utilisation

HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-C câble de commande caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et une haute ténacité aux entailles. La résistance spéciale aux carburants bio, aux huiles bio et aux émulsions refroidissantes permet l'utilisation à des endroits particulièrement critiques dans la construction de machines, de machines-outils et d'installations, les laminoirs et usines sidérurgiques. La gaine intérieure augmente la résistance mécanique du câble. Adapté aux applications souples aux contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre. Grâce à leur blindage, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
25691

2 x 0,5

6,6

41,0

68,0

255,00

25692

3 G 0,5

7,1

45,0

84,0

282,00

25693

4 G 0,5

7,6

54,0

95,0

318,00

25694

5 G 0,5

8,2

66,0

107,0

342,00

25695

7 G 0,5

9,4

79,0

135,0

368,00

25696

10 G 0,5

11,2

107,0

170,0

429,00

25697

12 G 0,5

11,3

137,0

195,0

485,00

25698

14 G 0,5

11,9

142,0

222,0

575,00

25699

18 G 0,5

12,9

156,0

278,0

676,00

25700

25 G 0,5

15,9

250,0

406,0

837,00

25701

2 x 0,75

7,2

46,0

88,0

274,00

25702

3 G 0,75

7,7

57,0

98,0

293,00

25703

4 G 0,75

8,2

63,0

112,0

339,00

25704

5 G 0,75

8,8

76,0

130,0

378,00

25705

7 G 0,75

10,1

100,0

185,0

356,00

25706

10 G 0,75

12,2

140,0

270,0

487,00

25707

12 G 0,75

12,3

175,0

294,0

539,00

25708

14 G 0,75

13,0

190,0

317,0

586,00

25709

18 G 0,75

14,6

240,0

357,0

657,00

25710

25 G 0,75

17,8

306,0

510,0

975,00

25711

41 G 0,75

21,5

403,0

951,0

1468,00

25712

42 G 0,75

22,0

410,0

975,0

1569,00

25713

2 x 1

8,1

54,0

98,0

279,00

25714

3 G 1

8,5

64,0

102,0

305,00

25715

4 G 1

9,0

76,0

145,0

352,00

25716

5 G 1

9,9

89,0

170,0

399,00

25717

7 G 1

11,6

114,0

220,0

429,00

25718

10 G 1

14,0

156,0

330,0

498,00

25719

12 G 1

14,4

186,0

350,0

569,00

25720

14 G 1

15,0

198,0

402,0

612,00

25721

18 G 1

17,0

284,0

515,0

778,00

25722

25 G 1

20,6

387,0

690,0

1113,00

25723

41 G 1

25,0

578,0

1070,0

1868,00

25724

42 G 1

25,5

590,0

1096,0

2141,00

25725

2 x 1,5

8,5

64,0

130,0

307,00

25726

3 G 1,5

8,9

82,0

152,0

339,00

25727

4 G 1,5

9,7

99,0

167,0

399,00

25728

5 G 1,5

10,8

123,0

203,0

454,00

25729

7 G 1,5

12,5

148,0

305,0

459,00

25730

10 G 1,5

15,1

198,0

422,0

619,00

25731

12 G 1,5

15,5

274,0

435,0

685,00

25732

14 G 1,5

16,1

294,0

480,0

798,00

25733

18 G 1,5

18,6

386,0

642,0

958,00

25734

25 G 1,5

22,1

531,0

803,0

1334,00

25735

41 G 1,5

27,2

840,0

1360,0

2356,00

25736

42 G 1,5

27,5

890,0

1375,0

2468,00

25737

2 x 2,5

10,6

110,0

180,0

345,00

25738

3 G 2,5

11,1

148,0

215,0

386,00

25739

4 G 2,5

12,1

169,0

268,0

408,00

25740

5 G 2,5

13,2

220,0

349,0

605,00

25741

7 G 2,5

15,9

284,0

406,0

589,00

25742

12 G 2,5

19,5

470,0

720,0

978,00

25743

2 x 4

12,6

124,0

300,0

430,00

25744

3 G 4

13,4

178,0

340,0

471,00

25745

4 G 4

15,0

234,0

408,0

493,00

25746

5 G 4

16,4

284,0

504,0

617,00

25747

3 G 6

15,2

245,0

453,0

550,00

25748

4 G 6

17,0

316,0

560,0

671,00

25749

5 G 6

18,6

442,0

700,0

839,00

25750

3 G 10

19,5

367,0

750,0

773,00

25751

4 G 10

21,5

549,0

1023,0

859,00

25752

5 G 10

23,9

604,0

1114,0

1075,00

25753

4 G 16

24,6

807,0

1385,0

1378,00

25754

5 G 16

27,3

940,0

1550,0

1566,00

25755

4 G 25

30,6

1169,0

1894,0

2858,00

25756

4 G 35

36,9

1680,0

2395,0

3391,00

25757

4 G 50

41,3

2370,0

3312,0

7816,00

25758

4 G 70

48,8

3257,0

4605,0

9322,00

25759

4 G 95

61,8

4060,0

6055,0

11265,00

25760

4 G 120

65,7

5231,0

7318,0

14233,00