BIOFLEX-500®-JZ

Résistant aux carburants biologiques, résistant à l'abrasion, recyclable, respectueux de l'environnement, résistant aux huiles biologiques1), marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande spécial
    résistant aux huiles bio et à l'abrasion d'après
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en mélange polymère spécial
  • Gaine vert foncé
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux biocarburants (diesel et essence), aux huiles biodégradables, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Faiblement adhésif
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • 1) Veuillez nous consulter en cas d'utilisation critique.
  • Type équivalent blindé : BIOFLEX-500®-JZ-C
Utilisation
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ câble de commande caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et une haute ténacité aux entailles. La résistance spéciale aux carburants bio, aux huiles bio et aux émulsions réfrigérantes permet l'utilisation à des endroits particulièrement critiques dans la construction de machines, de machines-outils et d'installations, les laminoirs et usines sidérurgiques. Adapté aux applications souples aux contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

25620

2 x 0,5

5,4

9,6

45,0

20

25621

3 G 0,5

5,9

14,4

55,0

20

25622

4 G 0,5

6,3

19,0

65,0

20

25623

5 G 0,5

6,9

24,0

75,0

20

25624

7 G 0,5

7,8

33,6

90,0

20

25625

10 G 0,5

9,6

48,0

120,0

20

25626

12 G 0,5

10,0

58,0

135,0

20

25627

14 G 0,5

10,3

67,0

170,0

20

25628

18 G 0,5

11,5

86,0

205,0

20

25629

25 G 0,5

13,6

120,0

270,0

20

25630

2 x 0,75

5,4

14,4

44,0

19

25631

3 G 0,75

6,2

21,6

53,0

19

25632

4 G 0,75

6,7

29,0

64,0

19

25633

5 G 0,75

7,3

36,0

76,0

19

25634

7 G 0,75

8,8

50,0

96,0

19

25635

10 G 0,75

10,5

72,0

140,0

19

25636

12 G 0,75

11,0

86,0

170,0

19

25637

14 G 0,75

11,4

101,0

202,0

19

25638

18 G 0,75

12,6

130,0

260,0

19

25639

25 G 0,75

15,2

180,0

282,0

19

25640

41 G 0,75

18,0

296,0

600,0

19

25641

42 G 0,75

18,5

310,0

620,0

19

25642

2 x 1

6,6

19,0

53,0

18

25643

3 G 1

7,0

29,0

63,0

18

25644

4 G 1

7,6

38,0

75,0

18

25645

5 G 1

8,2

48,0

89,0

18

25646

7 G 1

9,6

67,0

115,0

18

25647

10 G 1

11,6

96,0

166,0

18

25648

12 G 1

12,0

115,0

201,0

18

25649

14 G 1

13,2

134,0

230,0

18

25650

18 G 1

14,5

173,0

289,0

18

25651

25 G 1

17,6

240,0

380,0

18

25652

41 G 1

21,1

394,0

720,0

18

25653

42 G 1

21,5

403,0

740,0

18

25654

2 x 1,5

7,2

29,0

68,0

16

25655

3 G 1,5

7,6

43,0

87,0

16

25656

4 G 1,5

8,2

58,0

106,0

16

25657

5 G 1,5

9,0

72,0

131,0

16

25658

7 G 1,5

10,7

101,0

173,0

16

25659

10 G 1,5

13,0

144,0

245,0

16

25660

12 G 1,5

13,4

173,0

293,0

16

25661

14 G 1,5

14,5

202,0

347,0

16

25662

18 G 1,5

16,0

259,0

454,0

16

25663

25 G 1,5

19,5

360,0

641,0

16

25664

42 G 1,5

23,8

605,0

1100,0

16

25665

2 x 2,5

8,6

48,0

110,0

14

25666

3 G 2,5

9,3

72,0

146,0

14

25667

4 G 2,5

10,3

96,0

183,0

14

25668

5 G 2,5

11,5

120,0

222,0

14

25669

7 G 2,5

13,4

168,0

293,0

14

25670

12 G 2,5

17,0

288,0

512,0

14

25671

18 G 2,5

20,0

432,0

740,0

14

25672

25 G 2,5

24,1

600,0

940,0

14

25673

2 x 4

10,4

77,0

147,0

12

25674

3 G 4

11,2

115,0

228,0

12

25675

4 G 4

12,5

154,0

291,0

12

25676

5 G 4

13,8

192,0

355,0

12

25677

3 G 6

13,0

173,0

362,0

10

25678

4 G 6

14,7

230,0

468,0

10

25679

5 G 6

16,0

288,0

570,0

10

25680

3 G 10

16,7

288,0

555,0

8

25681

4 G 10

18,3

384,0

720,0

8

25682

5 G 10

20,5

480,0

894,0

8

25683

4 G 16

21,1

614,0

1063,0

6

25684

5 G 16

23,6

768,0

1400,0

6

25685

4 G 25

29,4

960,0

1590,0

4

25686

4 G 35

32,8

1344,0

2200,0

2

25687

4 G 50

38,9

1920,0

2400,0

1

25688

4 G 70

44,7

2688,0

4400,0

2/0

25689

4 G 95

59,6

3648,0

6000,0

3/0

25690

4 G 120

64,5

4608,0

7400,0

4/0