HELUFLON®-PTFE-5Y

fluorinated polymeric materials, single core, 600 V / 1000 V

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation fluoropolymère PTFE
    (polytétrafluoroéthylène)
  • Structure correspondant à DIN VDE 0881 et
    CEI 60673
  • Plage de température
    -190°C à +260°C
    (sur période brève jusqu'à +300°C)
  • Tension nominale
    type E = 600 V
    type EE = 1000 V
  • Tension d'essai
    type E = 3,4 kV
    type EE = 5 kV
  • Résistance d'isolement
    min. 1 GOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    10x Ø conducteur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 1x105 cJ/kg (bis 0,1 Mrad)
  • Plages de température conducteur
    cuivre nu +130°C
    cuivre étamé +180°C
    cuivre argenté +200°C
    cuivre nickelé +260°C
Structure
  • Âme en cuivre argenté
  • Isolation conducteur PTFE-HELUFLON® correspond au type de mélange selon DIN VDE 0207 Partie 6
  • PTFE correspond à MIL-W 16878
Propriétés
  • Résistance d'isolement élevée
  • Pertes diélectriques faibles
  • Ininflammable
  • Résistant aux micro cultures
  • Empêche la formation de moisissure
  • Parfaitement résistant à l'ozone
  • Parfaitement résistant aux intempéries
  • Absorption d'eau < 0,01%
  • Perméabilité minimum à la vapeur d'eau (env. 0,18 mgr/cm² en 24 heures)
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Lors de la commande, veuillez indiquer la référence de l'article concerné avec l'identifiant de la couleur de conducteur, d'après le code suivant : 1 = noir, 2 = rouge, 3 = bleu, 4 = marron, 5 = blanc, 6 = transparent 7 = bicolore, 8 = autres couleurs
  • Conducteur nu, étamé ou nickelé sur demande
Utilisation

Utilisé surtout dans les armoires électriques dans lesquelles les émissions de chaleur sont extrêmes, ou alors dans des fours, briqueteries, appareils thermiques, installations de cuisine, appareils de mesure et dans l'industrie chimique, car il est absolument non propagateur de la flamme, résistant aux acides, aux produits alcalins, aux solvants, aux huiles et à l'essence.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

600V

Art.-Nr.

AWG-Nr.

Nennquer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Ag-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ag 300,-

25111

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25112

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25113

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25114

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25115

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25116

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25117

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25118

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25121

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25122

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25123

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25124

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25125

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25126

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25127

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25128

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25131

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25132

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25133

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25134

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25135

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25136

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25137

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25138

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25141

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25142

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25143

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25144

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25145

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25146

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25147

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25148

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25151

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25152

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25153

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25154

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25155

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25156

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25157

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25158

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25161

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25162

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25163

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25164

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25165

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25166

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25167

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25168

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25171

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,52

126,00

25172

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,52

126,00

25173

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,52

126,00

25174

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,52

126,00

25175

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,52

126,00

25176

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,52

126,00

25177

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,52

126,00

25178

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,52

126,00

25181

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,68

126,00

25182

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,68

126,00

25183

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,68

126,00

25184

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,68

126,00

25185

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,68

126,00

25186

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,68

126,00

25187

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,68

126,00

25188

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,68

126,00

25191

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,99

138,00

25192

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,99

138,00

25193

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,99

138,00

25194

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,99

138,00

25195

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,99

138,00

25196

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,99

138,00

25197

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,99

138,00

25198

22

0,00

1,27

0,0

0,00

3,99

138,00

25201

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,0

140,00

25202

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,0

140,00

25203

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,0

140,00

25204

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,0

140,00

25205

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,0

140,00

25206

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,0

140,00

25207

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,0

140,00

25208

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,0

140,00

25211

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,4

158,00

25212

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,4

158,00

25213

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,4

158,00

25214

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,4

158,00

25215

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,4

158,00

25216

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,4

158,00

25217

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,4

158,00

25218

20

0,00

1,47

0,0

0,00

6,4

158,00

25221

18

0,00

1,74

0,0

0,00

9,45

160,00

25222

18

0,00

1,74

0,0

0,00

9,45

160,00

25223

18

0,00

1,74

0,0

0,00

9,45

160,00

25224

18

0,00

1,74

0,0

0,00

9,45

160,00

25225

18

0,00

1,74

0,0

0,00

9,45

160,00

25226

18

0,00

1,74

0,0

0,00

9,45

160,00

25227

18

0,00

1,74

0,0

0,00

9,45

160,00

25228

18

0,00

1,74

0,0

0,00

9,45

160,00

25231

18

0,00

1,74

0,0

0,00

10,2

178,00

25232

18

0,00

1,74

0,0

0,00

10,2

178,00

25233

18

0,00

1,74

0,0

0,00

10,2

178,00

25234

18

0,00

1,74

0,0

0,00

10,2

178,00

25235

18

0,00

1,74

0,0

0,00

10,2

178,00

25236

18

0,00

1,74

0,0

0,00

10,2

178,00

25237

18

0,00

1,74

0,0

0,00

10,2

178,00

25238

18

0,00

1,74

0,0

0,00

10,2

178,00

25241

16

0,00

2,04

0,0

0,00

12,9

241,00

25242

16

0,00

2,04

0,0

0,00

12,9

241,00

25243

16

0,00

2,04

0,0

0,00

12,9

241,00

25244

16

0,00

2,04

0,0

0,00

12,9

241,00

25245

16

0,00

2,04

0,0

0,00

12,9

241,00

25246

16

0,00

2,04

0,0

0,00

12,9

241,00

25247

16

0,00

2,04

0,0

0,00

12,9

241,00

25248

16

0,00

2,04

0,0

0,00

12,9

241,00

25251

14

0,00

2,40

0,0

0,00

20,3

329,00

25252

14

0,00

2,40

0,0

0,00

20,3

329,00

25253

14

0,00

2,40

0,0

0,00

20,3

329,00

25254

14

0,00

2,40

0,0

0,00

20,3

329,00

25255

14

0,00

2,40

0,0

0,00

20,3

329,00

25256

14

0,00

2,40

0,0

0,00

20,3

329,00

25257

14

0,00

2,40

0,0

0,00

20,3

329,00

25258

14

0,00

2,40

0,0

0,00

20,3

329,00