Câble de commande NEOPREN

souple, de couleur et
numéroté, avec élément porteur

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en néoprène spécial
    d'après DIN VDE 0250
    avec élément porteur
  • Plage de température
    en mouvement -25°C à +60°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en flexion permanente sans
    guidage forcé 12,5x Ø de câble
    pour utilisation souple avec
    guidage forcé 20x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6 Sp.4, brins ultra-fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en caoutchouc
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Élément porteur (cordelette de chanvre ou de sisal, etc.) ou enroulement de ruban avec fils porteurs, selon la structure
  • Gaine extérieure en néoprène
  • Gaine noire
  • La résistance à la rupture de l'élément porteur dépend du nombre de conducteurs, de leur section et de la structure du câble.
Propriétés
  • Résistance élevée aux huiles, aux graisses et aux produits alcalins
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Non adapté à l'enroulement et au déroulement sur des tourets de câbles moteur ou à ressort
  • Veiller à une installation sans torsion
  • Ne pas entraver la mobilité du toron de conducteurs par des fixations
  • Les forces de traction créées doivent être absorbées par l'élément porteur
  • Prendre impérativement en compte la résistance de l'élément porteur à la rupture
Utilisation
Utilisés comme lignés d'amenée robustes et tous temps, pour machines, appareils et installations soumises constamment aux intempéries (par ex. outillage de construction, matériel de levage et de transport, chantiers navals, entre autres). A également fait ses preuves en tant que câble de commande pour chaînes porte-câbles. Ces câbles sont aussi adaptés à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, destinés aux tableaux suspendus et de commande et peuvent servir de câbles de commande. L'isolation des conducteurs résiste à l'ozone, la gaine extérieure en chloroprène est difficilement inflammable et résiste à l'abrasion.
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
Bruch-
festigkeit
des Trag-
organs in N

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

25001

2 x 1

7,5

300

19,0

90,0

628,00

25002

3 G 1

8,5

150

29,0

111,0

782,00

25003

4 G 1

9,7

300

38,0

141,0

991,00

25004

5 G 1

11,5

300

48,0

170,0

1024,00

25005

6 G 1

13,4

-

58,0

187,0

1045,00

25006

7 G 1

13,8

2290

67,0

204,0

1180,00

25007

9 G 1

15,8

2890

86,0

274,0

1664,00

25008

12 G 1

17,5

6740

115,0

389,0

1764,00

25009

16 G 1

19,2

570

154,0

432,0

2168,00

25010

18 G 1

21,5

960

173,0

471,0

2494,00

25011

19 G 1

22,0

-

182,0

565,0

2536,00

25012

20 G 1

22,4

600

192,0

590,0

2645,00

25013

24 G 1

23,6

2890

230,0

650,0

2712,00

25074

30 G 1

24,6

-

290,0

785,0

3105,00

25014

36 G 1

29,0

960

346,0

910,0

3545,00

25015

37 G 1

30,5

-

355,0

936,0

4233,00

25016

48 G 1

31,4

1440

461,0

1244,0

6288,00

25017

50 G 1

32,6

-

480,0

1296,0

6888,00

25018

54 G 1

32,9

2500

518,0

1399,0

9226,00

25019

61 G 1

37,2

2290

586,0

1495,0

10049,00

25020

2 x 1,5

8,5

300

29,0

95,0

729,00

25021

3 G 1,5

9,3

150

43,0

113,0

884,00

25022

4 G 1,5

10,5

570

58,0

150,0

1065,00

25023

5 G 1,5

12,5

870

72,0

180,0

1173,00

25024

6 G 1,5

14,3

-

86,0

245,0

1276,00

25025

7 G 1,5

14,8

2600

101,0

309,0

1380,00

25026

8 G 1,5

15,8

3460

115,0

333,0

1470,00

25027

9 G 1,5

17,7

3850

130,0

360,0

1730,00

25028

10 G 1,5

18,5

450

144,0

405,0

1810,00

25029

11 G 1,5

20,1

-

158,0

458,0

1890,00

25030

12 G 1,5

21,6

7710

173,0

516,0

1980,00

25031

13 G 1,5

22,1

-

187,0

571,0

2119,00

25032

15 G 1,5

22,8

680

216,0

590,0

2158,00

25033

18 G 1,5

23,6

960

259,0

620,0

2757,00

25034

19 G 1,5

24,1

860

274,0

670,0

2965,00

25035

24 G 1,5

27,0

3850

346,0

817,0

3948,00

25036

37 G 1,5

31,0

-

533,0

1220,0

5126,00

25037

42 G 1,5

33,0

3460

605,0

1380,0

6498,00

25038

48 G 1,5

34,9

-

691,0

1510,0

7566,00

25039

50 G 1,5

36,7

-

720,0

1642,0

8285,00

25040

61 G 1,5

41,8

-

878,0

1950,0

12065,00

25041

2 x 2,5

10,0

300

48,0

142,0

790,00

25042

3 G 2,5

10,5

300

72,0

172,0

1014,00

25043

4 G 2,5

11,6

570

96,0

210,0

1140,00

25044

5 G 2,5

12,9

380

120,0

255,0

1323,00

25045

6 G 2,5

14,5

-

144,0

318,0

1507,00

25046

7 G 2,5

16,2

3460

168,0

383,0

2196,00

25075

8 G 2,5

16,8

3850

192,0

450,0

2298,00

25047

9 G 2,5

21,5

680

216,0

541,0

2415,00

25048

11 G 2,5

23,3

-

264,0

638,0

2608,00

25049

12 G 2,5

25,4

6060

288,0

690,0

2737,00

25050

16 G 2,5

24,4

-

383,0

813,0

3666,00

25051

18 G 2,5

26,3

2290

432,0

891,0

3891,00

25052

19 G 2,5

27,5

-

456,0

946,0

4087,00

25053

24 G 2,5

30,5

6060

576,0

1221,0

4837,00

25054

36 G 2,5

33,3

-

864,0

1737,0

6480,00

25055

37 G 2,5

40,8

2500

888,0

1784,0

7423,00

25056

48 G 2,5

41,9

-

1152,0

2500,0

10243,00

25057

50 G 2,5

43,3

-

1200,0

2630,0

10629,00

25058

61 G 2,5

49,3

-

1464,0

8100,0

13083,00

25059

3 G 4

13,6

-

115,0

372,0

1600,00

25060

4 G 4

15,0

1000

154,0

407,0

2300,00

25061

5 G 4

17,1

600

192,0

432,0

2900,00

25062

7 G 4

21,5

-

269,0

495,0

3455,00

25063

3 G 6

13,9

-

173,0

380,0

2235,00

25064

4 G 6

15,2

1000

230,0

445,0

3200,00

25065

5 G 6

19,2

900

288,0

569,0

4300,00

25066

7 G 6

21,1

-

403,0

702,0

5450,00

25067

3 G 10

18,1

-

288,0

530,0

3455,00

25068

4 G 10

20,6

1200

384,0

724,0

5800,00

25069

5 G 10

22,6

1500

480,0

923,0

6650,00

25070

7 G 10

27,4

-

672,0

1288,0

7530,00

25071

3 G 16

21,3

-

461,0

865,0

4155,00

25072

4 G 16

25,2

1920

614,0

1028,0

6300,00

25073

5 G 16

26,5

2400

768,0

1260,0

7200,00