MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR

câble pour chaînes porte-câbles à haute résistance à la flexion, extra-souple, sans halogène, blindé, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes
    d'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
    et selon UL-Std.758 AWM,
    Style 20233
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/300 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • <7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs en faisceau, longueur de pas optimisée, toronnage antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine intérieure TPE spécial extrudée par bourrage, grise (RAL 7001)
  • Tresse de fils de cuivre étamé, couverture minimum 85%, à mailles serrées
  • Gaine extérieure en PUR spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure PUR, non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Sans halogène
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Utilisation par équipes et soumis à des contraintes en flexion extrêmes
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Stabilité améliorée
  • Résistant aux huiles
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Rentabilité améliorée
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
Remarques
  • Types équivalents non blindés : MULTISPEED®-TRONIC-PUR
Utilisation
Utilisation du câble en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande spéciaux robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Pour les applications qui dépassent les solutions classiques, nous recommandons d'utiliser le questionnaire correspondant aux systèmes d'alimentation en énergie disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24614

2 x 0,25

24

5,4

74,0

39,0

410,00

24615

3 x 0,25

24

5,6

19,0

45,0

426,00

24616

4 x 0,25

24

5,9

22,0

51,0

457,00

24617

5 x 0,25

24

6,2

26,0

68,0

514,00

24618

7 x 0,25

24

8,7

35,0

83,0

659,00

24619

12 x 0,25

24

9,4

58,0

122,0

903,00

24620

18 x 0,25

24

11,5

79,0

160,0

1037,00

24621

25 x 0,25

24

13,0

99,0

210,0

1302,00

24622

2 x 0,34

22

5,6

18,0

45,0

750,00

24623

3 x 0,34

22

5,8

22,0

60,0

934,00

24624

4 x 0,34

22

6,1

28,0

76,0

1077,00

24625

5 x 0,34

22

6,8

31,0

82,0

1210,00

24626

7 x 0,34

22

9,3

51,0

110,0

1388,00

24627

12 x 0,34

22

9,9

70,0

166,0

1477,00

24628

18 x 0,34

22

12,3

103,0

216,0

1698,00

24629

25 x 0,34

22

13,6

130,0

312,0

2184,00