MULTISPEED®-TRONIC-PUR

câble pour chaînes porte-câbles, haute résistance à la flexion, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes
    d'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
    et selon UL-Std.758 AWM,
    Style 20233
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/300 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • <7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche
  • ≥7 conducteurs : conducteurs en faisceau, longueur de pas optimisée, toronnage antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine extérieure en PUR spécial extrudée par bourrage
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure PUR, non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Faiblement adhésif
  • Sans halogène
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Utilisation par équipes et soumis à des contraintes en flexion extrêmes
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Stabilité améliorée
  • Résistant aux huiles
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Rentabilité améliorée
  • Diamètre réduit, donc masses inférieures en mouvement
Remarques
  • Type équivalent blindé : MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR
Utilisation
HELUKABEL® MULTISPEED®-TRONIC-PUR est destiné aux applications dans lesquelles le câble est soumis à des contraintes extrêmes. Les matériaux et la technique de toronnage adaptés les uns aux autres permettent d'utiliser ce câble pour chaînes porte-câbles très souple en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande spéciaux robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes, à l'exemple des chaînes d'alimentation en énergie, des robots industriels, lignes de production, systèmes d'automatisation, mais aussi sur des composants de machines en mouvement permanent soumis à un service continu par équipes. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24567

2 x 0,25

24

3,9

5,0

27,0

206,00

24568

3 x 0,25

24

4,1

7,5

33,0

223,00

24569

4 x 0,25

24

4,4

10,0

40,0

244,00

24570

5 x 0,25

24

4,7

12,5

48,0

275,00

24571

7 x 0,25

24

6,9

17,5

60,0

395,00

24572

12 x 0,25

24

7,4

30,1

91,0

571,00

24573

18 x 0,25

24

8,9

45,0

125,0

732,00

24574

25 x 0,25

24

10,2

62,5

170,0

936,00

24575

2 x 0,34

22

4,1

6,8

32,0

208,00

24576

3 x 0,34

22

4,3

10,2

40,0

255,00

24577

4 x 0,34

22

4,6

13,6

55,0

301,00

24578

5 x 0,34

22

5,0

17,0

60,0

327,00

24579

7 x 0,34

22

7,3

23,8

80,0

426,00

24580

12 x 0,34

22

7,9

40,8

127,0

690,00

24581

18 x 0,34

22

9,7

61,2

175,0

840,00

24582

25 x 0,34

22

10,0

85,0

238,0

1105,00