MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA

câble pour chaînes porte-câbles, haute résistance à la flexion, antitorsion, extra-souple, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes
    d'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51, selon à UL-Std.758
    AWM Style 20841 et 21184
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : <7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs en faisceau, longueur de pas optimisée, toronnage antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine extérieure en TPE-O spécial extrudée par bourrage
  • Gaine bleu océan (RAL 5020)
  • Avec marquage métrique
  • TPE : L'âme câblée étamée choisie permet l'utilisation dans des environnements agressifs, à teneur en sulfure d'hydrogène, en ammoniaque ou en dioxyde de soufre notamment
Propriétés
  • TPE résistant aux microbes
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Résistant aux contraintes extrêmes en flexion
  • Faiblement adhésif
  • Sans halogène
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Résistance aux huiles
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Rentabilité améliorée
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents. Précisez svp la qualité de « salle blanche » en passant votre commande.
  • D'autres informations se trouvent dans le préambule.
  • Type équivalent blindé : MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA
Utilisation

Les matériaux et la technique de toronnage adaptés les uns aux autres permettent d'utiliser ce câble pour chaînes porte-câbles très souple en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande spéciaux robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes, à l'exemple des chaînes d'alimentation en énergie, des robots industriels, lignes de production, systèmes d'automatisation, mais aussi sur des composants de machines en mouvement permanent soumis à un service continu par équipes. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Ce câble est particulièrement adapté à l'utilisation dans des installations de compostage, stations d'épuration, les serres, les étables et les installations de méthanisation. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. dans des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24450

2 x 0,5

20

4,7

9,6

42,0

249,00

24451

3 G 0,5

20

5,0

14,4

49,0

270,00

24452

4 G 0,5

20

5,4

19,0

63,0

295,00

24453

5 G 0,5

20

5,8

24,0

70,0

363,00

24454

7 G 0,5

20

8,9

33,6

90,0

441,00

24455

12 G 0,5

20

9,8

58,0

134,0

944,00

24456

18 G 0,5

20

11,9

86,0

209,0

1530,00

24457

25 G 0,5

20

13,9

120,0

270,0

1795,00

24458

2 x 0,75

19

5,0

14,4

47,0

369,00

24459

3 G 0,75

19

5,2

21,6

55,0

384,00

24460

4 G 0,75

19

6,1

29,0

70,0

415,00

24461

5 G 0,75

19

6,6

36,0

74,0

441,00

24462

7 G 0,75

19

10,5

50,0

95,0

472,00

24463

12 G 0,75

19

11,4

86,0

174,0

1152,00

24464

18 G 0,75

19

14,2

130,0

261,0

1608,00

24465

25 G 0,75

19

16,3

180,0

290,0

1971,00

24466

36 G 0,75

19

19,5

260,0

419,0

3174,00

24467

42 G 0,75

19

21,3

302,0

614,0

3713,00

24468

2 x 1

18

5,2

19,2

50,0

385,00

24469

3 G 1

18

5,9

29,0

60,0

403,00

24470

4 G 1

18

6,4

38,0

74,0

436,00

24471

5 G 1

18

7,0

48,0

86,0

472,00

24472

7 G 1

18

11,2

67,0

114,0

750,00

24473

12 G 1

18

12,3

115,0

210,0

1452,00

24474

18 G 1

18

15,1

173,0

291,0

1767,00

24475

25 G 1

18

17,6

240,0

380,0

2065,00

24476

3 G 1,5

16

6,7

43,0

84,0

417,00

24477

4 G 1,5

16

7,3

58,0

108,0

448,00

24478

5 G 1,5

16

8,0

72,0

126,0

498,00

24479

7 G 1,5

16

13,2

101,0

169,0

955,00

24480

12 G 1,5

16

14,4

173,0

299,0

1271,00

24481

18 G 1,5

16

17,7

259,0

460,0

1909,00

24482

25 G 1,5

16

19,8

360,0

640,0

2949,00

24483

4 G 2,5

14

8,9

96,0

179,0

711,00

24484

5 G 2,5

14

9,8

120,0

230,0

778,00

24485

7 G 2,5

14

16,1

168,0

294,0

1191,00

24486

12 G 2,5

14

17,8

288,0

510,0

2354,00

24487

18 G 2,5

14

21,8

432,0

722,0

3526,00

24488

25 G 2,5

14

24,4

600,0

950,0

5071,00