MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA

câble pour chaîne porte-câbles, haute résistance à la flexion, antitorsion, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes
    d'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
    selon UL-Std.758 AWM Style 20939
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
    Tension nominale
    DIN VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : <7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs en faisceau, longueur de pas optimisée, toronnage antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine extérieure en PUR spécial
  • Extrudée par bourrage
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine en PUR non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Faiblement adhésif
  • Sans halogène
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Stabilité améliorée
  • Résistant aux huiles
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Rentabilité améliorée
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Type équivalent blindé : MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
Utilisation
HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PUR homologué UL/CSA est destiné aux applications dans lesquelles le câble est soumis à des contraintes extrêmes. Les matériaux et la technique de toronnage adaptés les uns aux autres permettent d'utiliser ce câble pour chaînes porte-câbles très souple en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande spéciaux robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes, à l'exemple des chaînes d'alimentation en énergie, des robots industriels, lignes de production, systèmes d'automatisation, mais aussi sur des composants de machines en mouvement permanent soumis à un service continu par équipes. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24370

2 x 0,5

20

4,8

9,6

41,0

218,00

24371

3 G 0,5

20

5,1

14,4

48,0

265,00

24372

4 G 0,5

20

5,5

19,0

62,0

363,00

24373

5 G 0,5

20

6,0

24,0

70,0

444,00

24374

7 G 0,5

20

9,1

33,6

88,0

559,00

24375

12 G 0,5

20

10,0

58,0

131,0

747,00

24376

18 G 0,5

20

12,2

86,0

204,0

1079,00

24377

25 G 0,5

20

14,3

120,0

266,0

1442,00

24378

3 G 0,75

19

5,2

21,6

51,0

265,00

24379

4 G 0,75

19

6,1

29,0

68,0

301,00

24380

5 G 0,75

19

6,6

36,0

73,0

355,00

24381

7 G 0,75

19

10,5

50,0

92,0

514,00

24382

12 G 0,75

19

11,4

86,0

170,0

840,00

24383

18 G 0,75

19

14,2

130,0

257,0

1048,00

24384

25 G 0,75

19

16,3

180,0

280,0

1587,00

24385

36 G 0,75

19

20,1

260,0

411,0

2204,00

24386

42 G 0,75

19

22,2

302,0

608,0

2666,00

24387

3 G 1

18

5,9

29,0

59,0

322,00

24388

4 G 1

18

6,4

38,0

71,0

354,00

24389

5 G 1

18

7,0

48,0

84,0

435,00

24390

7 G 1

18

11,2

67,0

111,0

571,00

24391

12 G 1

18

12,3

115,0

200,0

923,00

24392

18 G 1

18

15,1

173,0

286,0

1157,00

24393

25 G 1

18

17,6

240,0

370,0

1670,00

24331

36 G 1

18

21,6

346,0

485,0

2645,00

24394

3 G 1,5

16

6,7

43,0

81,0

363,00

24395

4 G 1,5

16

7,3

58,0

102,0

478,00

24396

5 G 1,5

16

8,0

72,0

121,0

586,00

24397

7 G 1,5

16

13,2

101,0

164,0

742,00

24398

12 G 1,5

16

15,0

173,0

293,0

1120,00

24399

18 G 1,5

16

17,7

259,0

450,0

1618,00

24400

25 G 1,5

16

20,5

360,0

631,0

1888,00

24332

36 G 1,5

16

25,6

518,0

779,0

2991,00

24401

4 G 2,5

14

8,9

86,0

173,0

669,00

24402

5 G 2,5

14

9,8

120,0

220,0

737,00

24403

7 G 2,5

14

16,1

168,0

290,0

840,00

24404

12 G 2,5

14

17,8

288,0

504,0

1483,00

24405

18 G 2,5

14

21,8

432,0

719,0

2329,00

24406

25 G 2,5

14

24,4

600,0

940,0

3179,00