MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA

câble extra-souple pour chaînes porte-câbles résistant aux huiles, à haute résistance à la flexion, antitorsion, blindé, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes
    d'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51, selon à UL-Std.758
    AWM Style 21179
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : < 7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs en faisceau, longueur de pas optimisée, toronnage antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine intérieure YM2 en PVC spécial extrudée par bourrage, grise (RAL 7001)
  • Tresse de fils de cuivre étamé, couverture minimum 85%, à mailles serrées
  • Gaine extérieure en PVC spécial particulièrement résistant à la fatigue
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Faiblement adhésif
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
  • Stabilité améliorée
  • Rentabilité améliorée
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Utilisation

Utilisation du câble en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées. Destiné à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, et en extérieur, mouvement libre sans contrainte de traction ni conduite forcée du mouvement, en qualité de câble de commande PVC extra-souple adapté aux contraintes fréquentes de levage et de flexion de la construction des machines et des machines-outils. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Pour les applications qui dépassent les solutions classiques, nous recommandons d'utiliser le questionnaire correspondant aux systèmes d'alimentation en énergie disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24335

2 x 0,5

20

6,6

30,0

88,0

192,00

24336

3 G 0,5

20

6,9

36,0

101,0

238,00

24337

4 G 0,5

20

7,3

42,0

116,0

363,00

24338

5 G 0,5

20

7,8

48,0

146,0

381,00

24339

7 G 0,5

20

11,3

64,0

181,0

480,00

24340

9 G 0,5

20

11,4

80,0

219,0

651,00

24341

12 G 0,5

20

12,6

105,0

271,0

737,00

24342

18 G 0,5

20

15,0

137,0

374,0

921,00

24343

25 G 0,5

20

17,1

210,0

542,0

1219,00

24344

2 x 0,75

19

6,8

40,0

96,0

270,00

24345

3 G 0,75

19

7,4

48,0

111,0

312,00

24346

4 G 0,75

19

8,0

55,0

140,0

350,00

24347

5 G 0,75

19

8,5

66,0

161,0

405,00

24348

7 G 0,75

19

12,9

85,0

227,0

535,00

24349

12 G 0,75

19

14,4

135,0

317,0

783,00

24350

18 G 0,75

19

17,5

190,0

486,0

999,00

24351

25 G 0,75

19

19,9

275,0

651,0

1312,00

24352

3 G 1

18

7,7

59,0

131,0

332,00

24353

4 G 1

18

8,3

70,0

164,0

389,00

24354

5 G 1

18

9,1

84,0

198,0

441,00

24355

7 G 1

18

14,0

106,0

252,0

588,00

24356

12 G 1

18

15,0

174,0

410,0

892,00

24357

18 G 1

18

18,7

240,0

550,0

1232,00

24358

25 G 1

18

21,2

332,0

756,0

1506,00

24359

3 G 1,5

16

8,6

75,0

166,0

395,00

24360

4 G 1,5

16

9,4

90,0

199,0

472,00

24361

5 G 1,5

16

10,4

108,0

229,0

514,00

24362

7 G 1,5

16

16,0

157,0

304,0

716,00

24363

12 G 1,5

16

17,6

240,0

502,0

1058,00

24364

18 G 1,5

16

21,3

355,0

709,0

1411,00

24365

25 G 1,5

16

24,8

448,0

939,0

1807,00

24366

4 G 2,5

14

11,3

134,0

270,0

654,00

24367

5 G 2,5

14

12,3

175,0

335,0

815,00