MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA

câble extra-souple pour chaînes porte-câbles, à haute résistance à la flexion, résistant aux huiles, antitorsion, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes
    d'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51, selon à UL-Std.758
    AWM Style 21179
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : <7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs en faisceau, longueur de pas optimisée, toronnage antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine extérieure en PVC spécial, hautement résistante à la fatigue, extrudée par bourrage
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure en PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Faiblement adhésif
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Type équivalent blindé : MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
Utilisation

HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC homologué UL/CSA est destiné aux applications dans lesquelles le câble est soumis à des contraintes extrêmes. Conçu pour le constructeur de machines-outils destinées à l'exportation, spécialement en direction des USA et du Canada. Les matériaux et la technique de toronnage adaptés les uns aux autres permettent d'utiliser ce câble pour chaînes porte-câbles très souple en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées. Destiné à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, et en extérieur, mouvement libre sans contrainte de traction ni conduite forcée du mouvement, en qualité de câble de commande PVC extra-souple adapté aux contraintes fréquentes de levage et de flexion de la construction des machines et des machines-outils. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24295

2 x 0,5

20

4,8

9,6

40,0

94,00

24296

3 G 0,5

20

5,1

14,4

45,0

104,00

24297

4 G 0,5

20

5,5

19,0

57,0

151,00

24298

5 G 0,5

20

6,0

24,0

66,0

187,00

24299

7 G 0,5

20

9,1

33,6

81,0

234,00

24300

12 G 0,5

20

10,0

58,0

133,0

358,00

24301

18 G 0,5

20

12,2

86,0

194,0

509,00

24302

25 G 0,5

20

14,3

120,0

274,0

654,00

24303

4 G 0,75

19

6,1

29,0

63,0

127,00

24304

5 G 0,75

19

6,6

36,0

79,0

154,00

24305

7 G 0,75

19

10,5

50,0

107,0

260,00

24306

12 G 0,75

19

11,4

86,0

169,0

405,00

24307

18 G 0,75

19

14,2

130,0

247,0

514,00

24308

25 G 0,75

19

16,3

180,0

366,0

718,00

24309

36 G 0,75

19

20,1

259,0

540,0

1004,00

24310

42 G 0,75

19

22,2

302,0

630,0

1358,00

24311

3 G 1

18

5,9

29,0

69,0

130,00

24312

4 G 1

18

6,4

38,4

86,0

156,00

24313

5 G 1

18

7,0

48,0

101,0

206,00

24314

7 G 1

18

11,2

67,0

140,0

287,00

24315

12 G 1

18

12,3

115,0

227,0

451,00

24316

18 G 1

18

15,1

173,0

351,0

557,00

24317

25 G 1

18

17,6

240,0

489,0

866,00

24318

3 G 1,5

16

6,7

43,0

88,0

151,00

24319

4 G 1,5

16

7,3

58,0

110,0

182,00

24320

5 G 1,5

16

8,0

72,0

130,0

223,00

24321

7 G 1,5

16

13,2

101,0

182,0

374,00

24322

12 G 1,5

16

14,4

173,0

319,0

550,00

24323

18 G 1,5

16

17,7

259,0

420,0

752,00

24324

25 G 1,5

16

20,5

360,0

604,0

1079,00

24325

4 G 2,5

14

8,9

96,0

172,0

291,00

24326

5 G 2,5

14

9,9

120,0

219,0

343,00

24327

7 G 2,5

14

16,1

168,0

303,0

592,00

24328

12 G 2,5

14

17,8

288,0

504,0

944,00

24329

18 G 2,5

14

21,8

432,0

754,0

1323,00

24330

25 G 2,5

14

24,4

600,0

940,0

1709,00