MULTISPEED® 500-C-TPE

câble pour chaîne porte-câbles, haute résistance à la flexion, antitorsion, type préférentiel CEM, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : < 7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs à longueur de pas optimisée, toronnage en faisceau, antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine intérieure en TPE spécial extrudée par bourrage, couleurs naturelles
  • Tresse de fils de cuivre étamé, couverture minimum 85%, à mailles serrées
  • Gaine extérieure en TPE-O spécial
  • Gaine bleu océan (RAL 5020)
  • Avec marquage métrique
  • TPE : L'âme câblée étamée choisie permet l'utilisation dans des environnements agressifs, à teneur en sulfure d'hydrogène, en ammoniaque ou en dioxyde de soufre notamment
Propriétés
  • TPE résistant aux microbes
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • faiblement adhésive, résistante aux huiles
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Précisez svp la qualité de salle blanche en passant votre commande. D'autres informations se trouvent dans le préambule.
  • Types équivalents non blindés : MULTISPEED® 500-TPE
Utilisation
Utilisation continue du câble extrêmement souple pour chaînes porte-câbles, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande spéciaux robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes, à l'exemple des chaînes d'alimentation en énergie. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Particulièrement adapté à une utilisation dans des installations de compostage, stations d'épuration, les serres, les étables et les installations de méthanisation. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
24236

2 x 0,5

6,5

30,0

85,0

258,00

24237

3 G 0,5

6,7

36,0

99,0

272,00

24238

4 G 0,5

7,2

42,0

107,0

327,00

24239

5 G 0,5

7,6

48,0

140,0

360,00

24240

7 G 0,5

11,4

64,0

176,0

531,00

24241

10 G 0,5

11,4

80,0

204,0

743,00

24242

12 G 0,5

12,4

105,0

261,0

775,00

24243

18 G 0,5

14,7

137,0

360,0

1059,00

24244

25 G 0,5

17,1

320,0

530,0

1619,00

24245

2 x 0,75

7,0

40,0

97,0

374,00

24246

3 G 0,75

7,3

48,0

110,0

386,00

24247

4 G 0,75

7,8

55,0

139,0

404,00

24248

5 G 0,75

8,3

66,0

160,0

424,00

24249

7 G 0,75

12,7

85,0

219,0

624,00

24250

12 G 0,75

13,7

135,0

307,0

1055,00

24251

18 G 0,75

17,1

190,0

490,0

1264,00

24252

25 G 0,75

19,5

275,0

640,0

1513,00

24253

2 x 1

7,3

50,0

115,0

410,00

24254

3 G 1

7,6

59,0

131,0

503,00

24255

4 G 1

8,1

70,0

160,0

587,00

24256

5 G 1

8,9

84,0

195,0

666,00

24257

7 G 1

13,6

106,0

247,0

717,00

24258

12 G 1

14,8

174,0

411,0

1077,00

24259

18 G 1

18,4

240,0

547,0

1538,00

24260

25 G 1

21,0

332,0

754,0

1955,00

24261

3 G 1,5

8,4

75,0

160,0

621,00

24262

4 G 1,5

9,2

90,0

194,0

770,00

24263

5 G 1,5

10,2

108,0

220,0

909,00

24264

7 G 1,5

15,7

157,0

294,0

1040,00

24265

12 G 1,5

17,4

240,0

490,0

1373,00

24266

18 G 1,5

21,3

355,0

704,0

1880,00

24267

25 G 1,5

24,3

448,0

930,0

2642,00

24268

4 G 2,5

11,2

134,0

260,0

822,00

24269

5 G 2,5

12,2

175,0

330,0

1070,00

24270

7 G 2,5

19,5

229,0

406,0

1487,00

24271

12 G 2,5

21,7

390,0

990,0

1892,00

24272

4 G 4

13,6

194,0

355,0

969,00